StarTech.com

Scheda Adattatore PCI Express 3.0 U.2 (SFF-8643) a M.2 per SSD NVMe U.2 da 2,5"

La connessione di un'unità SSD U.2 a un'interfaccia host per 4 unità PCIe M.2 conferisce le prestazioni delle unità SSD NVMe PCIe U.2 a un server o a un computer desktop

ID prodotto: M2E4SFF8643

  • Potenziamento delle prestazioni del sistema grazie all'aggiunta di un'unità SSD PCIe NVMe U.2 di classe enterprise al PC o al server
  • L'adattatore supporta un'unità SSD PCIe NVMe U.2 con un connettore Mini-SAS HD SFF-8643
  • Interfaccia host per 4 unità PCIe M.2
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile con gli attuali standard PCIe e retrocompatibile con le precedenti versioni
  • Configurazione rapida e semplice e supporto del SO nativo
€ 42,99 EUR IVA esclusa
€ 52,45 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Installazione unità Fisso
Interfaccia M.2 PCIe (x4 PCIe)
Numero di unità 1
Tipo bus PCI Express
Tipo unità U.2 (PCIe, NVMe, SFF-8643)
Connettore/i
Connettori host 1 - M.2 (PCIe, M-Key, AHCI/NVMe, NGFF)
Connettori unità 1 - SFF-8643 (36 pin, x4 PCIe Gen 3)
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità 15% ~ 90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Colore Rosso
Larghezza prodotto 21 mm [0.8 in]
Lunghezza prodotto 63 mm [2.5 in]
Peso prodotto 8 g [0.3 oz]
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Peso spedizione (confezione) 74 g [2.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - adattatore scheda per unità
1 - vite di montaggio dell'adattatore
1 - guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore PCI Express x4 a SFF-8643 per SSD U.2 PCIe NVMe
PEX4SFF8643
Adattatore PCI Express x4 a SFF-8643 per SSD U.2 PCIe NVMe

Consente di aggiungere storage di livello enterprise a un PC o server connettendo un SSD U.2 PCIe da 2,5"

€ 40,99 IVA esclusa
€ 50,01 IVA inclusa
Adattatore Host per Drive M.2 a U.2( SFF-8639) PCIe NVMe SSD
U2M2E125
Adattatore Host per Drive M.2 a U.2( SFF-8639) PCIe NVMe SSD

Consente di aggiungere le prestazioni rapide di un'unità SSD NVMe M.2 a un server o a un computer desktop convertendo l'unità tramite un'interfaccia compatibile U.2 (SFF-8639) sulla scheda madre

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Scheda Adattatore PCI Express ad U.2 NVMe SSD - SFF-8639 da 2,5
PEX4SFF8639
Scheda Adattatore PCI Express ad U.2 NVMe SSD - SFF-8639 da 2,5" PCIe 3.0 x4

Consente di montare un'unità SSD NVMe U.2 da 2,5" in un server o in un computer desktop sfruttando uno slot di espansione PCIe disponibile

€ 53,99 IVA esclusa
€ 65,87 IVA inclusa
Adattatore SATA dual M.2 NGFF con RAID - 2x M.2 SSD a 2,5
25S22M2NGFFR
Adattatore SATA dual M.2 NGFF con RAID - 2x M.2 SSD a 2,5" SATA (6Gbps)

Consente di installare due SSD M.2 in un alloggiamento 2,5" per creare una soluzione di archiviazione ad alte prestazioni con RAID configurabile

€ 55,99 IVA esclusa
€ 68,31 IVA inclusa
Scheda controller PCI express 2x ( SSD ) M.2 - Adattatore M.2 SATA PCIe NGFF
PEX2M2
Scheda controller PCI express 2x ( SSD ) M.2 - Adattatore M.2 SATA PCIe NGFF

Consente di aggiungere al computer due SSD SATA M.2 NGFF (Next Generation Form Factor) tramite PCI Express

€ 95,99 IVA esclusa
€ 117,11 IVA inclusa
Box Alloggio USB 3.0 esterno per SSD SATA M.2 - Convertitore NGFF di unità SSD con UASP
SM2NGFFMBU33
Box Alloggio USB 3.0 esterno per SSD SATA M.2 - Convertitore NGFF di unità SSD con UASP

Consente di trasformare un'unità a stato solido in un disco compatto ultraportatile

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Convertitore adattatore SSD NGFF M.2 a SATA 2,5
SAT32M225
Convertitore adattatore SSD NGFF M.2 a SATA 2,5"

Permette di convertire un SSD M.2 in un SSD a giorno da 6 Gbps SATA 2,5" da 7 mm

€ 29,99 IVA esclusa
€ 36,59 IVA inclusa
Adattatore M.2 ( NGFF ) x4 SATA per alloggiamento bay da 3,5
35S24M2NGFF
Adattatore M.2 ( NGFF ) x4 SATA per alloggiamento bay da 3,5" - Adattatore per 4-drive NGFF a SATA

Consente di ottimizzare il sistema utilizzato montando quattro SSD basate su SATA M.2 in un alloggiamento per unità da 3,5”

€ 65,99 IVA esclusa
€ 80,51 IVA inclusa
Adattatore SSD PCI Express x4 a M.2 PCIe
PEX4M2E1
Adattatore SSD PCI Express x4 a M.2 PCIe

Consente di collegare un SSD PCIe M.2 (NVMe o ACHI) alla porta di espansione PCI Express di un computer per un accesso ai dati ultraveloce

€ 34,99 IVA esclusa
€ 42,69 IVA inclusa
Adattatore M.2 A SATA SSD PCI o PCIe - Convertitore NGFF SSD a SATA montabile via slot di espansione
S32M2NGFFPEX
Adattatore M.2 A SATA SSD PCI o PCIe - Convertitore NGFF SSD a SATA montabile via slot di espansione

Consente di montare un'unità M.2 NGFF SSD nel proprio computer desktop, utilizzando un collegamento host SATA standard

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa
Adattatore SSD M.2 a 2,5
SAT2M2NGFF25
Adattatore SSD M.2 a 2,5" SATA III - Convertitore NGFF Disco rigido a stato solido SSD con custodia protettiva

Permette di convertire un'unità a stato solido M.2 in un'unità SSD da 6 Gbps a fattore di forma standard da 2,5"

€ 34,99 IVA esclusa
€ 42,69 IVA inclusa
Box esterno SATA M.2 NGFF - USB 3.1 (10Gbps) con cavo USB-C
SM21BMU31C3
Box esterno SATA M.2 NGFF - USB 3.1 (10Gbps) con cavo USB-C

Permette di trasformare l’unità SATA M.2 in una soluzione di archiviazione ultra-portatile, ultra-rapida per dispositivi dotati di USB-C

€ 45,99 IVA esclusa
€ 56,11 IVA inclusa
Scheda PCI Express Controller 2x M.2 NGFF SSD RAID con 2 Porte Sata III - PCIe
PEXM2SAT3422
Scheda PCI Express Controller 2x M.2 NGFF SSD RAID con 2 Porte Sata III - PCIe

Consente di aggiungere al computer due SSD di nuova generazione con fattore di forma M.2 e due porte SATA tramite PCI Express

€ 115,99 IVA esclusa
€ 141,51 IVA inclusa

Accessori