Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo adattatore USB 3.1 a SATA da 10 Gbps per unità dischi rigidi da 2,5" - USB-C

ID prodotto: USB31CSAT3CB

Consente un accesso ultrarapido ai dati collegando HDD/SSD SATA da 2,5" alle porte USB-C installate nei laptop

Caratteristiche
  • Consente un accesso rapido e immediato alle unità esterne mediante le porte USB-C dei laptop

  • Consente il collegamento diretto di HDD/SSD SATA da 2,5" senza ulteriori accessori

  • Ultraportatile, alimentato dalla porta USB

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • La velocità di trasferimento dei dati di 10 Gbps di USB 3.1 Gen 2 offre notevoli risparmi di tempo

  • Supporta SATA I, II e III (fino a 6 Gbps)

  • Supporto UASP per prestazioni ottimali

  • Cavo USB-C integrato

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 31,99 EUR IVA esclusa
€ 38,39 IVA inclusa

ID: USB31CSAT3CB

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Consente di sfruttare la porta USB-C™ in dotazione ai più recenti MacBook, Chromebook Pixel™ o altri laptop per un rapido accesso al disco esterno. Questo cavo adattatore consente di utilizzare la porta USB Type-C™ per il collegamento diretto del laptop a un’unità a stato solido o disco rigido da 2,5" e l’accesso attraverso USB 3.1 Gen. 2 ultraveloce (10 Gbps). Consente di connettere in maniera rapida e semplice le unità SATA, senza accessori aggiuntivi.

Alimentato via USB per una facile trasportabilità, l'adattatore del cavo di stile si collega alla porta USB-C del computer portatile che ti permette di accedere ai file su un SSD da 2,5 pollici o HDD.

Elevata portabilità senza alimentazione esterna

Questo cavo adattatore consente un accesso rapido ai dati preziosi ovunque ci si trovi. È alimentato tramite USB, non richiede quindi un adattatore esterno e grazie al design compatto e leggero può essere facilmente inserito in una borsa per laptop o valigetta.

Accesso pratico alle unità

Il cavo adattatore consente l'utilizzo alternato di HDD o SSD senza la necessità di installarle in un box esterno. Consente di copiare o recuperare rapidamente i dati da un SSD o HDD da 2,5". Il prodotto semplifica l'accesso all’unità per le attività di migrazione dei dati, clonazione dei dischi e backup dei dati, grazie alle eccellenti prestazioni di USB 3.1 Gen 2.

Consente di collegarsi facilmente via USB-C

Il connettore USB Type-C integrato è di facile utilizzo, compatto e reversibile per un semplice inserimento. È possibile usare il connettore con un qualsiasi lato rivolto verso l’alto, riducendo le preoccupazioni e i danni alle porte.

Consente di sfruttare la velocità di USB 3.1 Gen 2

Secondo il grafico delle velocità di trasferimento dei file USB, USB 3.1 Gen 2 a 10 Gbps offre una velocità doppia rispetto a USB 3.0 a 5 Gbps

La connessione USB 3.1 Gen 2 offre maggiore larghezza di banda e velocità di trasferimento dei file fino a 10 Gbps, due volte superiore a quella della tecnologia USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Il prodotto consente di sfruttare le elevate prestazioni degli SSD e dei dischi rigidi di ultima generazione, eliminando i colli di bottiglia nei trasferimenti dei dati.

USB31CSAT3CB è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

OS independent; No software or drivers required

Applicazioni
  • Tecnici mobile che desiderano una soluzione rapida e semplice per accedere ai dati su dischi rigidi o unità a stato solido da 2,5"
  • Consente di accedere a qualsiasi disco rigido o unità a stato solido da 2,5" dal computer dotato di USB-C, per migrare i dati o clonare le unità
  • Permette il recupero dei dati da un'unità SATA meno recente
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 2.5in
ID chipset ASMedia - ASM1351
Interfaccia USB 3.1 Gen 2
Numero alloggiamenti da 2,5" 1
Numero di unità 1
Tipo bus USB 3.1 Gen 2
Tipo unità SATA
Prestazioni
4Kn Support
Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi fino a 2 TB a 7200 RPM
Funzionalità hot swap
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
TRIM Support
Connettore/i
Connettori host 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.1 (10 Gbps) Maschio
Connettori unità 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Umidità 40% ~ 50% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 5 mm [0.2 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 43 mm [1.7 in]
Lunghezza prodotto 508 mm [20 in]
Peso prodotto 29 g [1 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 41 g [1.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo adattatore per HDD da USB 3.1 a SATA con USB-C
1 - Guida di avvio rapido
Certificazioni
Cavo adattatore connettore USB 3.1 per disco rigido HDD SATA (10Gbps)
USB312SAT3CB

Cavo adattatore connettore USB 3.1 per disco rigido HDD SATA (10Gbps)

Consente di collegare HDD/SATA SSD da 2,5" al computer mediante questo cavo estremamente portatile USB 3.1 Gen 2

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,19 IVA inclusa

Cavo Adattatore per dischi rigidi USB 3.0 a SATA III da 2.5`` con UASP - Convertitore Sata SSD/HDD
USB3S2SAT3CB

Cavo Adattatore per dischi rigidi USB 3.0 a SATA III da 2.5`` con UASP - Convertitore Sata SSD/HDD

Permette di collegare un disco rigido SATA da 2,5" al computer utilizzando un cavo portatile con supporto UASP

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,19 IVA inclusa

Cavo Adattatore USB 3.0 a SATA o IDE per Disco rigido 2,5
USB3SSATAIDE

Cavo Adattatore USB 3.0 a SATA o IDE per Disco rigido 2,5"/3,5" HDD / SSD - Cavo Convertitore USB3.0 a SATA o IDE

Consente il collegamento di un disco rigido SATA o IDE da 2,5"/3,5" tramite una porta USB 3.0

€ 49,99 IVA esclusa
€ 59,99 IVA inclusa

Adattatore combo USB 2.0 a SATA/IDE per SSD/HDD 2,5/3,5
USB2SATAIDE

Adattatore combo USB 2.0 a SATA/IDE per SSD/HDD 2,5/3,5"

Consente di collegare in modo rapido e semplice Hard Disk IDE e/o SATA, tramite interfaccia USB 2.0

€ 39,99 IVA esclusa
€ 47,99 IVA inclusa

Cavo adattatore USB 3.0 SuperSpeed a eSATA 90 cm
USB3S2ESATA

Cavo adattatore USB 3.0 SuperSpeed a eSATA 90 cm

Consente l’accesso rapido a un dispositivo eSATA tramite porta USB 3.0

€ 38,99 IVA esclusa
€ 46,79 IVA inclusa

Box externo USB 3.1 (10Gbps) ad 1 alloggiamento da 2,5
SDOCKU313

Box externo USB 3.1 (10Gbps) ad 1 alloggiamento da 2,5"/3,5" SATA SSD/HDD

Consente di collegare un disco SATA da 2,5” e 3,5” mediante USB 3.1 Gen 2 ad alte prestazioni con UASP

€ 76,99 IVA esclusa
€ 92,39 IVA inclusa

Box esterno USB 3.1 (10Gbps) a doppio alloggiamento da 2,5
SDOCK2U313

Box esterno USB 3.1 (10Gbps) a doppio alloggiamento da 2,5"/3,5" SATA SSD/HDD

Consente di collegare due dischi SATA da 2,5” e 3,5” mediante USB 3.1 Gen 2 ad alte prestazioni con UASP

€ 123,99 IVA esclusa
€ 148,79 IVA inclusa

Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 2,5
S251BMU313

Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 2,5" SATA III

Consente di sfruttare l'archiviazione dati USB 3.1 Gen 2 a velocità mai raggiunte tramite l'HDD/SSD da 2,5"

€ 43,99 IVA esclusa
€ 52,79 IVA inclusa

Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 3,5
S351BU313

Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 3,5" SATA III

La soluzione ad alta velocità e capacità che tutti aspettavano da tempo, con USB 3.1 Gen 2

€ 73,99 IVA esclusa
€ 88,79 IVA inclusa

Box esterno hard disk SATA III SSD da 2.5
S2510BPU33

Box esterno hard disk SATA III SSD da 2.5" USB 3.0 con UASP – HDD esterno portatile

Consente di trasformare un disco rigido SATA 2,5'' o un'unità a stato solido in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

€ 27,99 IVA esclusa
€ 33,59 IVA inclusa

Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5
S2510BMU33

Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5" USB 3.0 con UASP in alluminio con cavo incorporato - 6Gbps

Consente di trasformare un disco rigido SATA 2,5'' o un'unità a stato solido in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

€ 28,99 IVA esclusa
€ 34,79 IVA inclusa

Adattatori e convertitori dischi (2)

Convertitore adattatore SSD mSATA a SATA da 2,5
SAT32MSAT257

Convertitore adattatore SSD mSATA a SATA da 2,5"

Permette di convertire un SSD mSATA in un SSD a giorno da 6 Gbps SATA 2,5" da 7 mm

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,19 IVA inclusa

Convertitore adattatore SSD NGFF M.2 a SATA 2,5
SAT32M225

Convertitore adattatore SSD NGFF M.2 a SATA 2,5"

Permette di convertire un SSD M.2 in un SSD a giorno da 6 Gbps SATA 2,5" da 7 mm

€ 29,99 IVA esclusa
€ 35,99 IVA inclusa

Schede USB 3.0 (2)

Scheda PCI Express a 2 porte USB 3.1 Gen 2 1x USB-A 1x USB-C - Adattatore PCIe a USB-C
PEXUSB311A1C

Scheda PCI Express a 2 porte USB 3.1 Gen 2 1x USB-A 1x USB-C - Adattatore PCIe a USB-C

Consente l’aggiornamento del computer alla velocità a 10 Gbps di USB 3.1 Gen 2, con l’aggiunta di porte sia USB Type-C sia USB Type-A

€ 42,99 IVA esclusa
€ 51,59 IVA inclusa

Scheda PCI Express a 2 porte USB 3.1 Gen 2 USB-C - Adattatatore PCIe USB Type-C - 2x USB-C
PEXUSB312C

Scheda PCI Express a 2 porte USB 3.1 Gen 2 USB-C - Adattatatore PCIe USB Type-C - 2x USB-C

Consente l’aggiornamento del computer alla velocità a 10 Gbps di USB 3.1 Gen 2, con l’aggiunta di due porte USB Type-C

€ 50,99 IVA esclusa
€ 61,19 IVA inclusa

Staffe e accessori per il montaggio dei dischi (2)

Case protettivo per disco rigido antistatico 2,5'' - colore nero (3 pz.)
HDDCASE25BK

Case protettivo per disco rigido antistatico 2,5'' - colore nero (3 pz.)

Consente di dotare la maggior parte degli Hard Disk da 2,5" di protezione antistatica e migliore maneggevolezza

€ 17,99 IVA esclusa
€ 21,59 IVA inclusa

Custodia protettiva in silicone per disco rigido laptop con estremità per connessione 2,5''
HDDSLEV25

Custodia protettiva in silicone per disco rigido laptop con estremità per connessione 2,5''

Garantisce protezione contro gli urti/colpi a un Hard Disk da 2,5"

€ 4,99 IVA esclusa
€ 5,99 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.