StarTech.com

Adattatore Convertitore USB a mSATA per Raspberry Pi e Schede di Sviluppo

Consente di collegare un’unità mSATA alla scheda di sviluppo per aumentarne la capacità di archiviazione dei dati

ID prodotto: PIB2MS1

  • L'aggiunta di un’unità mSATA SSD alla scheda di sviluppo Raspberry Pi consente di aumentare la capacità di archiviazione dei dati
  • Supporta le unità SATA I, II e III mSATA SSD
  • USB 2.0 con velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps
Ulteriori Informazioni
  • Supporta unità mini-SATA (dimensioni intere)
  • Indipendente dal sistema operativo, non richiede l’installazione di driver di dispositivo
  • Include un cavo USB e accessori di montaggio per Raspberry Pi
€ 35,99 EUR IVA esclusa
€ 43,91 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità mSATA (Full Size)
ID chipset Renesas/NEC - µPD720231A
Interfaccia USB 2.0
Numero di unità 1
Tipo bus USB 2.0
Tipo unità mSATA (Mini SATA)
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 480 Mbps
MTBF 5.077.966 ore
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettori host 1 - USB micro-B (5 pin)
Connettori unità 1 - Slot mSATA (52 pin, Mini SATA)
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Umidità 15% ~ 90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.1 cm [0.4 in]
Colore Rosso
Larghezza prodotto 55 mm [2.2 in]
Lunghezza prodotto 65 mm [2.6 in]
Peso prodotto 18.2 g [0.6 oz]
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Peso spedizione (confezione) 100 g [3.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Convertitore USB a mSATA
1 - Cavo USB-A a Micro-B
4 - piedini
4 - Dadi
4 - Viti
2 - viti di montaggio mSATA
1 - guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Convertitore USB a SATA per Raspberry Pi e Schede di Sviluppo
PIB2S31
Adattatore Convertitore USB a SATA per Raspberry Pi e Schede di Sviluppo

Consente di collegare qualsiasi dispositivo SATA alla scheda di sviluppo per aumentarne la capacità di archiviazione dei dati e le prestazioni

€ 41,99 IVA esclusa
€ 51,23 IVA inclusa
Convertitore USB a M.2 SATA per PI Raspberry e schede di Sviluppo
PIB2M21
Convertitore USB a M.2 SATA per PI Raspberry e schede di Sviluppo

Collega un’unità M.2 SATA alla scheda di sviluppo per aumentare la capacità di archiviazione dei dati

€ 40,99 IVA esclusa
€ 50,01 IVA inclusa
Convertitore adattatore SSD mSATA a SATA da 2,5
SAT32MSAT257
Convertitore adattatore SSD mSATA a SATA da 2,5"

Permette di convertire un SSD mSATA in un SSD a giorno da 6 Gbps SATA 2,5" da 7 mm

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,81 IVA inclusa
Box Esterno mSATA in alluminio USB 3.1 (10Gbps)
SMS1BMU313
Box Esterno mSATA in alluminio USB 3.1 (10Gbps)

Consente di trasformare l'unità mSATA o mSATA Mini in una soluzione di archiviazione portatile e ad alte prestazioni tramite USB 3.1 Gen 2

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Convertitore adattatore doppia SSD mSATA a RAID SATA 2,5
25SAT22MSAT
Convertitore adattatore doppia SSD mSATA a RAID SATA 2,5"

Permette di creare un array RAID con due SSD mSATA che possono essere installate in un unico alloggiamento SATA da 2,5"

€ 63,99 IVA esclusa
€ 78,07 IVA inclusa
Adattatore SSD mSATA a SATA con staffe a profilo basso e completo – Scheda convertitore SATA a Mini SATA
SAT32MSATPEX
Adattatore SSD mSATA a SATA con staffe a profilo basso e completo – Scheda convertitore SATA a Mini SATA

Permette di montare un'unità SSD mSATA in un computer desktop standard o con fattore di forma ridotto utilizzando un collegamento host SATA standard

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,81 IVA inclusa
Adattatore mSATA a HDD / SSD SATA – Scheda convertitore Mini SATA a SATA
MSAT2SAT3
Adattatore mSATA a HDD / SSD SATA – Scheda convertitore Mini SATA a SATA

Permette di trasformare un collegamento host mSATA in una porta SATA standard

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Adattatore SSD SATA a mSATA – Scheda convertitore porta SATA montata a Mini SATA
SAT32MSATM
Adattatore SSD SATA a mSATA – Scheda convertitore porta SATA montata a Mini SATA

Permette di trasformare un collegamento host SATA in una porta mSATA

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa
Box esterno adattatore da SATA a Mini SATA 2,5
SAT2MSAT25
Box esterno adattatore da SATA a Mini SATA 2,5" SSD

Consente di convertire un supporto mini SSD mSATA in un supporto SSD SATA standard da 2,5”

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,91 IVA inclusa
Adattatore SSD M.2 NGFF a 3 porte - 1x M.2 PCIe ( NVMe) , 2x M.2 SATA III M.2 - PCIe 3.0
PEXM2SAT32N1
Adattatore SSD M.2 NGFF a 3 porte - 1x M.2 PCIe ( NVMe) , 2x M.2 SATA III M.2 - PCIe 3.0

Questa scheda adattatore PCI Express consente di installare SSD M.2 basati sia su PCIe (NVMe) che su SATA all’interno del computer

€ 53,99 IVA esclusa
€ 65,87 IVA inclusa
Scheda PCI Express Controller 2x M.2 NGFF SSD RAID con 2 Porte Sata III - PCIe
PEXM2SAT3422
Scheda PCI Express Controller 2x M.2 NGFF SSD RAID con 2 Porte Sata III - PCIe

Consente di aggiungere al computer due SSD di nuova generazione con fattore di forma M.2 e due porte SATA tramite PCI Express

€ 115,99 IVA esclusa
€ 141,51 IVA inclusa
Scheda controller PCI express 2x ( SSD ) M.2 - Adattatore M.2 SATA PCIe NGFF
PEX2M2
Scheda controller PCI express 2x ( SSD ) M.2 - Adattatore M.2 SATA PCIe NGFF

Consente di aggiungere al computer due SSD SATA M.2 NGFF (Next Generation Form Factor) tramite PCI Express

€ 95,99 IVA esclusa
€ 117,11 IVA inclusa

Accessori