Home Accessori per disco rigido Box esterni per unità disco

Box esterni per unità disco

I nostri box esterni per dischi rigidi e unità a stato solido facilitano la creazione della soluzione perfetta per specifiche esigenze di archiviazione. Offriamo una gamma completa di box esterni in grado di aiutare a:

  • Rendere i dati portatili e di facile accesso quando si è fuori ufficio o in viaggio
  • Collegare i dischi rigidi meno recenti ai nuovi sistemi, senza preoccuparsi della compatibilità
  • Trasferire su supporti esterni dischi e dati di vecchia generazione
  • Supportare una maggiore produttività con spazio di archiviazione supplementare per i grandi file
  • Migliorare la capacità di archiviazione e l'accesso per i dati aziendali importanti
Risultati da 11 a 20 di 34
Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5
S2510BMU33
Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5" USB 3.0 con UASP in alluminio con cavo incorporato - 6Gbps

Consente di trasformare un disco rigido SATA 2,5'' o un'unità a stato solido in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa
Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 2,5
S251BMU313
Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 2,5" SATA III

Consente di sfruttare l'archiviazione dati USB 3.1 Gen 2 a velocità mai raggiunte tramite l'HDD/SSD da 2,5"

€ 43,99 IVA esclusa
€ 53,67 IVA inclusa
Box Esterno Hard Drive eSATAp / eSATA o USB 3.0 per disco rigido SATA III 6 Gbps 2.5
S251SMU33EP
Box Esterno Hard Drive eSATAp / eSATA o USB 3.0 per disco rigido SATA III 6 Gbps 2.5" con UASP - HDD / SSD

Trasforma un HDD/SSD SATA da 2,5" in un disco rigido esterno che può essere collegato al computer con eSATAp a 6 Gbps oppure USB 3.0 con UASP a 5 Gbps

€ 46,99 IVA esclusa
€ 57,33 IVA inclusa
Box Esterno per Unità disco da 2,5
S251BU31315
Box Esterno per Unità disco da 2,5" SATA SSD/HDD - USB 3.1 (10Gbps) - USB-A e USB-C

Consente di accedere ai dati memorizzati su un'unità SSD SATA/HDD da 2,5", con supporto per unità ad alta capacità fino a 15 mm

€ 42,99 IVA esclusa
€ 52,45 IVA inclusa
Box Case Esterno per 4 Hard Disk SATA III da 3,5
S3540BU33E
Box Case Esterno per 4 Hard Disk SATA III da 3,5" con interfacce eSATA e USB 3.0 con ventola - 6 Gbps e supporto UASP

Consente di aggiungere quattro dischi rigidi SATA III 3,5" esterni al computer mediante USB 3.0 con UASP o eSATA

€ 187,99 IVA esclusa
€ 229,35 IVA inclusa
Enclosure esterno slim per disco rigido USB 3.0 a SATA 2.5
S2510BPU337
Enclosure esterno slim per disco rigido USB 3.0 a SATA 2.5" SSD/HDD con UASP da 7mm

Permette di trasformare un SSD/HDD SATA III 2,5" da 7 mm in un'unità esterna USB 3.0 con supporto UASP

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa
Box esterno USB 3.0 per disco rigido SATA o SSD da 2,5
SAT2510BU32
Box esterno USB 3.0 per disco rigido SATA o SSD da 2,5"

Consente di trasformare un HDD/SSD SATA 2,5" in un disco rigido esterno con connettività SuperSpeed USB 3.0

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,81 IVA inclusa
Box esterno per ODD USB 3.0 a SATA Slimline
SLSODDU33B
Box esterno per ODD USB 3.0 a SATA Slimline

Consente di convertire il lettore Blu-ray o DVD ROM in un disco esterno portatile

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa
Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento senza utensili (tool-less) da 2,5
S251BPU313
Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento senza utensili (tool-less) da 2,5" SATA III

Consente di sfruttare la massima velocità dell'USB 3.1 Gen 2 in una soluzione di archiviazione portatile e leggera

€ 36,99 IVA esclusa
€ 45,13 IVA inclusa
Box Esterno Robusto per Hard Drive - Case esterno anti-shock USB 3.0 a 2,5
S251BRU33
Box Esterno Robusto per Hard Drive - Case esterno anti-shock USB 3.0 a 2,5" SATA 6Gbps HDD/SSD con UASP

Ideale per l'uso all'aperto grazie alla protezione del disco rigido portatile

€ 49,99 IVA esclusa
€ 60,99 IVA inclusa