Home Accessori per disco rigido Box esterni per unità disco

Box esterni per unità disco

I nostri box esterni per dischi rigidi e unità a stato solido facilitano la creazione della soluzione perfetta per specifiche esigenze di archiviazione. Offriamo una gamma completa di box esterni in grado di aiutare a:

  • Rendere i dati portatili e di facile accesso quando si è fuori ufficio o in viaggio
  • Collegare i dischi rigidi meno recenti ai nuovi sistemi, senza preoccuparsi della compatibilità
  • Trasferire su supporti esterni dischi e dati di vecchia generazione
  • Supportare una maggiore produttività con spazio di archiviazione supplementare per i grandi file
  • Migliorare la capacità di archiviazione e l'accesso per i dati aziendali importanti
Risultati da 21 a 30 di 34
Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 3.5
S352BU33RER
Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 3.5" USB 3.0 con UASP - Enclosure Case Disco Rigido a doppio Bay con Hot Swap 6 Gbps

Consente il collegamento di due dischi rigidi SATA III 3,5" con funzione hot-swap al computer mediante USB 3.0 con UASP o eSATA

€ 166,99 IVA esclusa
€ 203,73 IVA inclusa
Box Esterno per disco rigido SATA da 3,5
S351BMU33ETG
Box Esterno per disco rigido SATA da 3,5" eSATA / USB 3.0

Per collegare facilmente ed eseguire l'hot-swap di dischi rigidi SATA III da 3,5 pollici tramite eSATA o USB 3.0 con supporto UASP

€ 94,99 IVA esclusa
€ 115,89 IVA inclusa
Enclosure M.2 SSD per Drive M.2 SATA - USB 3.1 (10Gbps) - USB-C
SM21BMU31CI3
Enclosure M.2 SSD per Drive M.2 SATA - USB 3.1 (10Gbps) - USB-C

Adattatore Portatile M.2 SATA a USB | Cavo USB-C Integrato

€ 66,99 IVA esclusa
€ 81,73 IVA inclusa
Box Esterno Universale per disco rigido SATA III da 2,5
UNI251BMU33
Box Esterno Universale per disco rigido SATA III da 2,5" USB 3.0 - Case SSD/HDD portabile SATA 6 Gbps - supporto UASP

Trasforma un HDD/SSD SATA III o IDE da 2,5” in un disco rigido esterno che si collega al computer mediante USB 3.0 con UASP

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Box Esterno USB 3.1 (10Gbit/s) a 2 Slot - Enclosure M.2 NGFF SSD SATA - RAID
SM22BU31C3R
Box Esterno USB 3.1 (10Gbit/s) a 2 Slot - Enclosure M.2 NGFF SSD SATA - RAID

Consente di trasformare due unità SATA M.2 in una soluzione di archiviazione ultrarapida e portatile con tecnologia RAID, per aumentare le prestazioni o la ridondanza

€ 73,99 IVA esclusa
€ 90,27 IVA inclusa
Box Case Esterno SATA SSD/HDD USB 3.1 (10 Gbps) da 2,5
S251BU31C3CB
Box Case Esterno SATA SSD/HDD USB 3.1 (10 Gbps) da 2,5" con Cavo USB-C integrato

Consente di creare una soluzione veloce e portatile di archiviazione dati per il laptop dotato di USB Type-C

€ 50,99 IVA esclusa
€ 62,21 IVA inclusa
BOX Esterno USB-C e USB-A a doppio alloggiamento per Disco rigido da 3,5
S352BU313R
BOX Esterno USB-C e USB-A a doppio alloggiamento per Disco rigido da 3,5" - USB 3.1 Gen 2 con supporto RAID

Permette di creare una soluzione di archiviazione esterna ad alte prestazioni con un array RAID HDD doppio SATA, tramite USB 3.1 (10 Gbps)

€ 139,99 IVA esclusa
€ 170,79 IVA inclusa
Box esterno USB 3.1 (10 Gbps) senza utensili per SSD/HDD 2,5
S251BPU31C3
Box esterno USB 3.1 (10 Gbps) senza utensili per SSD/HDD 2,5" - USB-C

Consente di aggiungere una soluzione veloce e portatile di archiviazione dati al proprio MacBook, Chromebook Pixel o laptop dotato di USB Type-C

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
BOX Esterno a doppio alloggiamento Disco rigido da 2,5
S252BU313R
BOX Esterno a doppio alloggiamento Disco rigido da 2,5" - USB 3.1 (10Gbps) a SATA

Permette di trasformare due SSD o HDD SATA da 2,5" in una soluzione di archiviazione ad alte prestazioni, con RAID - per dispositivi dotati di USB-C e USB-A

€ 136,99 IVA esclusa
€ 167,13 IVA inclusa
Box Esterno per Disco Rigido USB 3.1 (10Gbps) - Classe IP65
S251BRU31C3
Box Esterno per Disco Rigido USB 3.1 (10Gbps) - Classe IP65

Enclosure per Disco Rigido | SATA III 6Gbps | SSD o HDD da 2,5" | Condizioni estreme

€ 77,99 IVA esclusa
€ 95,15 IVA inclusa