Home Accessori per disco rigido Box esterni per unità disco

Box esterni per unità disco

I nostri box esterni per dischi rigidi e unità a stato solido facilitano la creazione della soluzione perfetta per specifiche esigenze di archiviazione. Offriamo una gamma completa di box esterni in grado di aiutare a:

  • Rendere i dati portatili e di facile accesso quando si è fuori ufficio o in viaggio
  • Collegare i dischi rigidi meno recenti ai nuovi sistemi, senza preoccuparsi della compatibilità
  • Trasferire su supporti esterni dischi e dati di vecchia generazione
  • Supportare una maggiore produttività con spazio di archiviazione supplementare per i grandi file
  • Migliorare la capacità di archiviazione e l'accesso per i dati aziendali importanti
Risultati da 31 a 34 di 34
Box Esterno per Disco Rigido USB 3.1 (10Gbps) - Classe IP65
S251BRU31C3
Box Esterno per Disco Rigido USB 3.1 (10Gbps) - Classe IP65

Enclosure per Disco Rigido | SATA III 6Gbps | SSD o HDD da 2,5" | Condizioni estreme

€ 77,99 IVA esclusa
€ 95,15 IVA inclusa
Box Esterno HDD/SSD per disco rigido SATA III 2.5/3.5
S355BU33ERM
Box Esterno HDD/SSD per disco rigido SATA III 2.5/3.5" USB 3.0 con UASP e funzione hot-swap a 5 alloggiamenti

Consente il collegamento esterno di cinque dischi rigidi SATA III 2,5/3,5" con funzione hot-swap al computer mediante USB 3.0 con UASP o eSATA

€ 276,99 IVA esclusa
€ 337,93 IVA inclusa
Box HDD disco rigido SATA III 3.5
S352BU33HR
Box HDD disco rigido SATA III 3.5" USB 3.0 RAID a doppio bay + Hub USB a ricarica rapida & UASP

Permette di collegare due dischi rigidi SATA III da 3,5" al computer mediante USB 3.0 con UASP in un array RAID e di ricaricare o collegare dispositivi USB grazie all'hub di ricarica rapida USB 3.0 a 2 porte integrato

€ 167,99 IVA esclusa
€ 204,95 IVA inclusa
Box Esterno USB 3.1 (10Gbit/s) a 2 Slot - Enclosure per SSD mSATA - RAID
SMS2BU31C3R
Box Esterno USB 3.1 (10Gbit/s) a 2 Slot - Enclosure per SSD mSATA - RAID

Accelera l'accesso e il backup dei dati da un dispositivo con porte USB-C o USB-A tramite la tecnologia USB 3.1 Gen 2

€ 55,99 IVA esclusa
€ 68,31 IVA inclusa