Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5" USB 3.0 con UASP in alluminio con cavo incorporato - 6Gbps

ID prodotto: S2510BMU33

Consente di trasformare un disco rigido SATA 2,5'' o un'unità a stato solido in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

Caratteristiche
  • Conforme alle specifiche di trasporto del protocollo UASP (USB Attached SCSI Protocol)

  • Compatibile con unità SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)

  • Box esterno in alluminio leggera e di lunga durata

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Alimentato direttamente dalla porta USB

  • Interfaccia host conforme allo standard USB 3.0 SuperSpeed, con velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps

  • Interfaccia host USB 2.0 ad alta velocità, con velocità di trasferimento fino a 480 Mbps

  • Indicatore di batteria/attività LED

  • Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 28,99 EUR IVA esclusa
€ 34,79 IVA inclusa

ID: S2510BMU33

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il box esterno hard disk USB 3.0 con UASP S2510BMU33 permette di collegare un disco rigido SATA III da 2.5" (HDD) o unità stato solido (SSD) mediante una porta USB disponibile. L'enclosure offre prestazioni ottimali con una connessione USB 3.0 ma è compatibile all'indietro anche con connessioni host USB 2.0/1.1.

Ottimizzata grazie al protocollo UASP (USB Attached SCSI Protocol), questo box esterno SATA III da 2,5" è fino al 70% più veloce di una normale connessione USB 3.0 se combinata a un controller host dotato di UASP. Utilizzando un protocollo più efficace rispetto al normale USB classe BOT (trasporto Bulk-Only), il protocollo UASP riduce la latenza aumentando notevolmente le velocità di trasferimento.

Grazie al supporto di SATA I/II/III e unità di capacità elevate (testate fino a 1TB) questo box esterno HDD è compatibile praticamente con qualsiasi disco rigido SATA da 2.5" e aumenta notevolmente le capacità di archiviazione e backup del computer.

Il box esterno USB 3.0/SATA III non richiede alcuna alimentazione esterna e presenta una struttura in alluminio di alta qualità assicurando portabilità e  durata se utilizzata come accessorio per laptop.

Al fine di garantire la compatibilità con il sistema informatico utilizzato, S2510BMU33 supporta tutti i principali sistemi operativi, tra cui: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux e Google Chrome OS™.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Prestazioni ottimizzate grazie a UASP

UASP è supportato da Windows 8, Mac OSX (10.8 o superiore) e Linux. Nei test UASP presenta prestazioni fino al 70% più rapide nella lettura e fino al 40% più rapide nella scrittura rispetto alle massime prestazioni di una USB 3.0 tradizionale.

UASP Speed Diagram

Durante i test con lo stesso picco, UASP presenta inoltre una riduzione dell'80% delle risorse del processore necessarie.

UASP Speed Diagram

I risultati dei test sono stati ottenuti utilizzando un sistema Ivy Bridge Intel®, un box esterno StarTech.com dotato di UASP e un'unità a stato solido SATA III.

Il vantaggio StarTech.com
  • 70% più veloce del normale USB 3.0, con protocollo di trasferimento UASP
  • Massima portabilità grazie all'enclosure alimentata tramite USB e al resistente alloggiamento in alluminio
Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

OS independent; No software or drivers required

Applicazioni
  • Per sfruttare le funzionalità dei nuovi laptop e desktop con connettività USB 3.0 (UASP)
  • Per creare una soluzione di archiviazione esterna rapida e portatile per laptop, netbook e computer desktop
  • Per passare da enclosure per dischi rigidi a USB 2.0 a enclosure con il più rapido USB 3.0
  • Per aggiungere maggiore capacità di archiviazione a qualsiasi sistema dotato di USB
  • Per il backup dei dati importanti in un dispositivo di archiviazione esterno
  • Per la condivisione di file di grandi dimensioni tra computer in maniera rapida e sicura senza ricorrere all'utilizzo di una rete
  • Permette di recuperare dati da unità SATA meno recenti o di trasformare quelle inutilizzate in spazio di archiviazione esterno aggiuntivo
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 2.5in
ID chipset ASMedia - ASM1053 - 6G
Installazione unità Fisso
Interfaccia USB 3.0
Numero di unità 1
Tipo unità SATA
Ventola/e No
Prestazioni
Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi fino a 1 TB 5400 RPM
RAID No
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettori host 1 - USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed) Femmina
Connettori unità 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Porta USB disponibile
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione e attività
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Umidità Umidità di funzionamento: 10% ~ 90% RH
Umidità di conservazione: 5% ~ 95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza max unità 9.5 mm [0.4 in]
Altezza prodotto 15.5 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 77 mm [3 in]
Lunghezza prodotto 120 mm [4.7 in]
Peso prodotto 130 g [4.6 oz]
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Box esterno per HDD SATA III USB 3.0 2,5"
1 - Kit viti
1 - Cavo USB 3.0 da 45 cm
1 - Manuale prodotto
Certificazioni
Box esterno hard disk SATA III SSD da 2.5
S2510BPU33

Box esterno hard disk SATA III SSD da 2.5" USB 3.0 con UASP – HDD esterno portatile

Consente di trasformare un disco rigido SATA 2,5'' o un'unità a stato solido in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

€ 27,99 IVA esclusa
€ 33,59 IVA inclusa

Docking station per disco rigido SATA USB 3.0 a SATA per HDD 2,5/3,5inch
SATDOCKU3S

Docking station per disco rigido SATA USB 3.0 a SATA per HDD 2,5/3,5inch

E' possibile inserire gli Hard Disk SATA e accedere rapidamente dal PC tramite interfaccia USB 3.0 SuperSpeed

€ 56,99 IVA esclusa
€ 68,39 IVA inclusa

Box esterno USB 3.0 per disco rigido SATA da 3,5
SAT3510BU3

Box esterno USB 3.0 per disco rigido SATA da 3,5" con ventola

Consente il salvataggio e il trasferimento dati ad elevata velocità grazie alla connessione USB 3.0 SuperSpeed

€ 61,99 IVA esclusa
€ 74,39 IVA inclusa

Cavi USB 3.0 (1)

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B
USB3SAUB1

Cavo adattatore USB 3.0 SuperSpeed USB A a Micro B HDD - Cavo HDD esterno Micro B M/M da 30cm

Consente di collegare un disco rigido esterno USB 3.0 Micro USB al computer

€ 8,99 IVA esclusa
€ 10,79 IVA inclusa

Schede USB 3.0 (2)

Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 da 54 mm a scomparsa a 2 porte con supporto UASP
ECUSB3S254F

Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 da 54 mm a scomparsa a 2 porte con supporto UASP

Consente di aggiungere 2 porte a scomparsa USB 3.0 a un computer laptop dotato d’interfaccia ExpressCard

€ 59,99 IVA esclusa
€ 71,99 IVA inclusa

Scheda PCI Express SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con supporto UASP - 1 interna 1 esterna
PEXUSB3S11

Scheda PCI Express SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con supporto UASP - 1 interna 1 esterna

Consente di aggiungere una porta interna e una porta esterna USB 3.0 SuperSpeed al PC

€ 44,99 IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.