StarTech.com

Box esterno hard disk SATA III SSD da 2.5" USB 3.0 con UASP – HDD esterno portatile

Consente di trasformare un disco rigido SATA 2,5'' o un'unità a stato solido in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

ID prodotto: S2510BPU33

  • Conforme alle specifiche di trasporto del protocollo UASP (USB Attached SCSI Protocol)
  • Compatibile con unità SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Installazione senza utensili
Ulteriori Informazioni
  • Alimentato direttamente dalla porta USB
  • Compatibile con USB revisione 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/1,5 Mbps)
  • Indicatore di batteria/attività LED
  • Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
€ 27,99 EUR IVA esclusa
€ 34,15 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 2.5in
ID chipset ASMedia - ASM1053
Installazione unità Fisso
Interfaccia USB 3.0
Numero di unità 1
Tipo unità SATA
Ventola/e No
Prestazioni
Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi fino a 1 TB 5400 RPM
RAID No
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettori host 1 - USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed)
Connettori unità 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Porta USB disponibile
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione e attività
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Umidità Umidità di funzionamento: 10% ~ 90% RH
Umidità di conservazione: 5% ~ 95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza max unità 9.5 mm [0.4 in]
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 88 mm [3.5 in]
Lunghezza prodotto 13.2 cm [5.2 in]
Peso prodotto 72 g [2.5 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 42 mm [1.7 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 13.5 cm [5.3 in]
Peso spedizione (confezione) 190 g [6.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Box esterno per HDD USB 3.0 a SATA III 2,5"
1 - Pad HDD
1 - Cavo USB 3.0 da 45 cm
1 - Manuale prodotto
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5
S2510BMU33
Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5" USB 3.0 con UASP in alluminio con cavo incorporato - 6Gbps

Consente di trasformare un disco rigido SATA 2,5'' o un'unità a stato solido in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa
Docking station per disco rigido SATA USB 3.0 a SATA per HDD 2,5/3,5inch
SATDOCKU3S
Docking station per disco rigido SATA USB 3.0 a SATA per HDD 2,5/3,5inch

E' possibile inserire gli Hard Disk SATA e accedere rapidamente dal PC tramite interfaccia USB 3.0 SuperSpeed

€ 56,99 IVA esclusa
€ 69,53 IVA inclusa

Accessori