StarTech.com

Box esterno per dischi rigidi Thunderbolt con cavo Thunderbolt - Box esterno HDD da 2,5” doppio alloggiamento con ventola

Consente di aggiungere due HDD SATA 2.5”, fino a 15 mm di altezza, al Mac® o al PC con Thunderbolt, con una soluzione di archiviazione efficacemente ventilata che consente il funzionamento a basse temperature dei dischi

ID prodotto: S252SMTB3

  • Supporta velocità di trasferimento dei dati Thunderbolt fino a 10 Gbps
  • Comprende un cavo Thunderbolt da 1 m
  • Porta per collegamento a margherita Thunderbolt integrato
Ulteriori Informazioni
  • Alloggiamento in alluminio con ventola integrata
  • Box esterno per unità SATA con doppio alloggiamento
  • Compatibile con SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
€ 386,99 EUR IVA esclusa
€ 472,13 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il box esterno Thunderbolt a 2 alloggiamenti S252SMTB3 permette di collegare facilmente due dischi rigidi (HDD) SATA I/II/III da 2,5" o unità a stato solido (SSD) al Mac® o PC utilizzando una porta Thunderbolt disponibile.

Maggiori velocità di trasferimento

Velocità di trasferimento da e verso le unità esterne mai raggiunte in precedenza grazie al collegamento Thunderbolt. Con velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps, Thunderbolt offre prestazioni fino al 100% più rapide rispetto a USB 3.0 (5 Gbps) e fino al 60% maggiori di eSATA (6 Gbps). Le prestazioni senza precedenti offerte da thunderbolt rendono questo box esterno una soluzione ideale per video editing e applicazioni fotografiche ad alta risoluzione.

Collegamento pronto all'uso

Per risparmiare tempo e denaro, S252SMTB3 comprende un cavo Thunderbolt da 1 m ad alta qualità fornendo tutto il necessario per un'installazione senza problemi.

Eccellente protezione delle unità

Al fine di garantire temperature operative ottimali per dischi rigidi e unità a stato solito, il box esterno Thunderbolt comprende una ventola integrata e un alloggiamento solido e resistente che massimizza la dissipazione del calore.

Collegamento a margherita per una maggiore flessibilità e scalabilità

Permette di sfruttare al massimo i dispositivi Thunderbolt grazie alla porta Thunderbolt per collegamento a margherita. È possibile collegare fino a 6 dispositivi aggiuntivi quali monitor, docking station o unità esterne aggiuntive. Questa docking station rappresenta una soluzione eccellente per Ultrabook o laptop di dimensioni più ridotte con un numero inferiore di porte I/O.

S25SMTB3 è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com

  • Prestazioni senza problemi dai dischi esterni mediante un collegamento host Thunderbolt da 10 Gbps
  • Eccellente protezione delle unità e dissipazione del calore grazie al resistente alloggiamento in alluminio e alla ventola integrata
  • Collegamento pronto all'uso grazie al cavo Thunderbolt da 1 m di alta qualità incluso

Applicazioni

Permette di aggiungere un'archiviazione esterna ad alta velocità per applicazioni grafiche intensive quali video o foto editing ad alta risoluzione

Trasferimento rapido di file di dati di grandi dimensioni dal computer a un disco rigido esterno per backup sicuri

Consente di realizzare un array RAID software al fine di ottenere una maggiore capacità delle singole unità o una sicura ridondanza dei dati

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza delle unità supportate 15mm
Dimensioni unità 2.5in
ID chipset Intel - DSL3510L
Installazione unità Fisso
Interfaccia ThunderBolt
Numero alloggiamenti da 2,5" 2
Numero di unità 2
Tipo bus ThunderBolt
Tipo cuscinetti ventola Cuscinetto a sfere
Tipo unità SATA
Ventola/e
Ventole 1 - 50 mm
Prestazioni
Allarme temperatura No
Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi da 5400 RPM fino a 2 TB
Funzionalità hot swap No
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
RAID No
Supporto UASP No
Tipo e velocità Thunderbolt - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettori host 2 - Thunderbolt™ (20 pin) Femmina
Connettori unità 2 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 1 - Stato (Alimentazione)
1 - Attività disco 1
1 - Attività disco 2
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 5% ~ 95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza max unità 15 mm [0.6 in]
Altezza prodotto 63 mm [2.5 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 93 mm [3.7 in]
Lunghezza prodotto 133 mm [5.2 in]
Peso prodotto 490 g [17.3 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1.3 kg [3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Box esterno HDD da 2,5" Thunderbolt
1 - Cavo ThunderBolt
1 - Kit di viti per installazione HDD
1 - Adattatore di alimentazione universale con cavi di alimentazione regionali (NA/EU/UK/AUS)
1 - Set di piedini in gomma
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
OS independent; No software or drivers required

Certificazioni

Accessori