StarTech.com

Box esterno USB 3.0 per disco rigido SATA o SSD da 2,5"

Consente di trasformare un HDD/SSD SATA 2,5" in un disco rigido esterno con connettività SuperSpeed USB 3.0

ID prodotto: SAT2510BU32

  • Interfaccia host conforme allo standard USB 3.0 SuperSpeed con supporto di velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps
  • Supporta dischi rigidi (HDD) SATA con fattori di forma 2,5'' e unità a stato solido (SSD)
  • Alimentato direttamente dalla porta USB
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile con unità SATA revisione 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Interfaccia host USB 2.0 ad alta velocità con supporto di velocità di trasferimento fino a 480 Mbps
  • Indicatore di batteria/attività LED
  • Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
€ 30,99 EUR IVA esclusa
€ 37,81 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 2.5in
ID chipset ASMedia - ASM1051
Installazione unità Fisso
Interfaccia USB 3.0
Numero di unità 1
Tipo unità SATA
Ventola/e No
Prestazioni
4Kn Support
Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi fino a 1 TB 5400 RPM
Supporto UASP No
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA II (3 Gbps)
Connettore/i
Connettori host 1 - USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed) Femmina
Connettori unità 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione/Attività
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 10% ~ 90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza max unità 9.5 mm [0.4 in]
Altezza prodotto 1 cm [0.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 75 mm [3 in]
Lunghezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Peso prodotto 81 g [2.9 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 13.1 cm [5.2 in]
Package Width 16.1 cm [6.3 in]
Peso spedizione (confezione) 170 g [6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Enclosure USB a SATA
1 - Cavo USB 3.0
1 - Kit attrezzi
1 - Case protettivo
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Accessori