StarTech.com

Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento senza utensili (tool-less) da 2,5" SATA III

Consente di sfruttare la massima velocità dell'USB 3.1 Gen 2 in una soluzione di archiviazione portatile e leggera

ID prodotto: S251BPU313

  • Consente di creare una soluzione di archiviazione esterna portatile per un HDD/SSD da 2,5" con USB 3.1 Gen 2 dalle prestazioni ad alta velocità
  • Design che non richiede attrezzi e box esterno leggero ed estremamente portatile
  • Cavo USB A a Micro B per una migliore compatibilità
Ulteriori Informazioni
  • Supporta SATA I, II e III (fino a 6 Gbps)
  • Supporto UASP per prestazioni ottimali
  • Alimentato direttamente dalla porta USB
  • Retrocompatibile con USB 3.0, 2.0 e 1.x
€ 36,99 EUR IVA esclusa
€ 45,13 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 2.5in
ID chipset ASMedia - ASM1351
Installazione unità Fisso
Interfaccia USB 3.1 Gen 2
Numero di unità 1
Tipo bus USB 3.1 Gen 2
Tipo unità SATA
Ventola/e No
Prestazioni
4Kn Support
Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi fino a 2 TB a 7200 RPM
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
TRIM Support
Connettore/i
Connettori host 1 - USB 3.1 USB tipo Micro-B (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Femmina
Connettori unità 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Nota Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione e attività
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Umidità Umidità di funzionamento: 10% ~ 90% RH
Umidità di conservazione: 5% ~ 95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza max unità 9.5 mm [0.4 in]
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 88 mm [3.5 in]
Lunghezza prodotto 13.2 cm [5.2 in]
Peso prodotto 74 g [2.6 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 44 mm [1.7 in]
Package Length 13.3 cm [5.2 in]
Package Width 17.8 cm [7 in]
Peso spedizione (confezione) 195 g [6.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Box esterno per HDD USB 3.1 a SATA 2,5"
1 - Cavo USB 3.1 A a Micro-B - 58 cm
1 - guarnizione per unità
1 - Guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 2,5
S251BMU313
Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 2,5" SATA III

Consente di sfruttare l'archiviazione dati USB 3.1 Gen 2 a velocità mai raggiunte tramite l'HDD/SSD da 2,5"

€ 43,99 IVA esclusa
€ 53,67 IVA inclusa
Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 3,5
S351BU313
Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 3,5" SATA III

La soluzione ad alta velocità e capacità che tutti aspettavano da tempo, con USB 3.1 Gen 2

€ 73,99 IVA esclusa
€ 90,27 IVA inclusa
Box esterno USB 3.1 (10Gbps) a doppio alloggiamento da 2,5
SDOCK2U313
Box esterno USB 3.1 (10Gbps) a doppio alloggiamento da 2,5"/3,5" SATA SSD/HDD

Consente di collegare due dischi SATA da 2,5” e 3,5” mediante USB 3.1 Gen 2 ad alte prestazioni con UASP

€ 123,99 IVA esclusa
€ 151,27 IVA inclusa
Box externo USB 3.1 (10Gbps) ad 1 alloggiamento da 2,5
SDOCKU313
Box externo USB 3.1 (10Gbps) ad 1 alloggiamento da 2,5"/3,5" SATA SSD/HDD

Consente di collegare un disco SATA da 2,5” e 3,5” mediante USB 3.1 Gen 2 ad alte prestazioni con UASP

€ 76,99 IVA esclusa
€ 93,93 IVA inclusa
Cavo adattatore connettore USB 3.1 per disco rigido HDD SATA (10Gbps)
USB312SAT3CB
Cavo adattatore connettore USB 3.1 per disco rigido HDD SATA (10Gbps)

Consente di collegare HDD/SATA SSD da 2,5" al computer mediante questo cavo estremamente portatile USB 3.1 Gen 2

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,71 IVA inclusa
Cavo USB 3.0 SuperSpeed 50 cm nero A a Micro B - M/M
USB3AUB50CMB
Cavo USB 3.0 SuperSpeed 50 cm nero A a Micro B - M/M

Consente di collegare un disco rigido esterno USB 3.0 Micro USB al computer

€ 9,99 IVA esclusa
€ 12,19 IVA inclusa
Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5
S2510BU33PW
Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5" USB 3.0 Criptato AES 256-bit

Consente di trasformare un HDD o SSD da 6 Gbps in un dispositivo di archiviazione esterna protetto da una password inseribile tramite touchpad

€ 116,99 IVA esclusa
€ 142,73 IVA inclusa
Box esterno hard disk SATA III SSD da 2.5
S2510BPU33
Box esterno hard disk SATA III SSD da 2.5" USB 3.0 con UASP – HDD esterno portatile

Consente di trasformare un disco rigido SATA 2,5'' o un'unità a stato solido in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa
Box esterno USB 3.0 per disco rigido SATA o SSD da 2,5
SAT2510BU32
Box esterno USB 3.0 per disco rigido SATA o SSD da 2,5"

Consente di trasformare un HDD/SSD SATA 2,5" in un disco rigido esterno con connettività SuperSpeed USB 3.0

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,81 IVA inclusa
Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5
S2510BMU33
Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5" USB 3.0 con UASP in alluminio con cavo incorporato - 6Gbps

Consente di trasformare un disco rigido SATA 2,5'' o un'unità a stato solido in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa
Box Esterno Universale per disco rigido SATA III da 2,5
UNI251BMU33
Box Esterno Universale per disco rigido SATA III da 2,5" USB 3.0 - Case SSD/HDD portabile SATA 6 Gbps - supporto UASP

Trasforma un HDD/SSD SATA III o IDE da 2,5” in un disco rigido esterno che si collega al computer mediante USB 3.0 con UASP

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Enclosure esterno slim per disco rigido USB 3.0 a SATA 2.5
S2510BPU337
Enclosure esterno slim per disco rigido USB 3.0 a SATA 2.5" SSD/HDD con UASP da 7mm

Permette di trasformare un SSD/HDD SATA III 2,5" da 7 mm in un'unità esterna USB 3.0 con supporto UASP

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa

Accessori