StarTech.com

Box Esterno Hard Drive eSATAp / eSATA o USB 3.0 per disco rigido SATA III 6 Gbps 2.5" con UASP - HDD / SSD

Trasforma un HDD/SSD SATA da 2,5" in un disco rigido esterno che può essere collegato al computer con eSATAp a 6 Gbps oppure USB 3.0 con UASP a 5 Gbps

ID prodotto: S251SMU33EP

  • Supporta SATA III e UASP per prestazioni ottimali
  • Opzioni di interfaccia eSATA o USB 3.0
  • Supporta l'alimentazione tramite eSATA (eSATAp, porta combinata eSATA/USB) senza un adattatore di alimentazione aggiuntivo
Ulteriori Informazioni
  • Enclosure in alluminio
  • Compatibile con unità SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Compatibile con connessioni host USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/1,5 Mbps)
€ 53,99 EUR IVA esclusa
€ 65,87 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 2.5in
ID chipset ASMedia - ASM1153E
ASMedia - ASM1456
Installazione unità Fisso
Interfaccia eSATA
USB 3.0
USB 3.0 & eSATA
Numero alloggiamenti da 2,5" 1
Numero di unità 1
Tipo bus USB 3.0 & eSATA
Tipo unità SATA
Ventola/e No
Prestazioni
4Kn Support
Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi da 7200 RPM fino a 2 TB
Massima velocità di trasferimento dati 6 Gbps - eSATA
5 Gbps (USB 3.0)
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
eSATA (6 Gbps)
TRIM Support
Connettore/i
Connettori host 1 - Alimentatore eSATA (11 pin, eSATA/USB, 5V) Presa
1 - USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed) Femmina
Connettori unità 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Nota Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione/Attività
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Tipo presa H
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Umidità Umidità di funzionamento: 10% ~ 90% RH
Umidità di conservazione: 5% ~ 95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza max unità 9.5 mm [0.4 in]
Altezza prodotto 1.6 cm [0.6 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 77 mm [3 in]
Lunghezza prodotto 12.5 cm [4.9 in]
Peso prodotto 98 g [3.5 oz]
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 42 mm [1.7 in]
Package Length 13.5 cm [5.3 in]
Package Width 17.9 cm [7 in]
Peso spedizione (confezione) 278 g [9.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Box esterno disco rigido SATA 2,5" USB 3.0/eSATAp
1 - Cavo USB 3.0
1 - Cavo eSATA
1 - Viti di installazione (con cacciavite)
1 - Vite con testa a croce
1 - Adattatore alimentazione da USB a CC
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Box Case Esterno per 4 Hard Disk SATA III da 3,5
S3540BU33E
Box Case Esterno per 4 Hard Disk SATA III da 3,5" con interfacce eSATA e USB 3.0 con ventola - 6 Gbps e supporto UASP

Consente di aggiungere quattro dischi rigidi SATA III 3,5" esterni al computer mediante USB 3.0 con UASP o eSATA

€ 187,99 IVA esclusa
€ 229,35 IVA inclusa
Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 3.5
S352BU33RER
Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 3.5" USB 3.0 con UASP - Enclosure Case Disco Rigido a doppio Bay con Hot Swap 6 Gbps

Consente il collegamento di due dischi rigidi SATA III 3,5" con funzione hot-swap al computer mediante USB 3.0 con UASP o eSATA

€ 166,99 IVA esclusa
€ 203,73 IVA inclusa
Box Esterno HDD/SSD per disco rigido SATA III 2.5/3.5
S355BU33ERM
Box Esterno HDD/SSD per disco rigido SATA III 2.5/3.5" USB 3.0 con UASP e funzione hot-swap a 5 alloggiamenti

Consente il collegamento esterno di cinque dischi rigidi SATA III 2,5/3,5" con funzione hot-swap al computer mediante USB 3.0 con UASP o eSATA

€ 276,99 IVA esclusa
€ 337,93 IVA inclusa
Box esterno hard disk SATA III SSD da 2.5
S2510BPU33
Box esterno hard disk SATA III SSD da 2.5" USB 3.0 con UASP – HDD esterno portatile

Consente di trasformare un disco rigido SATA 2,5'' o un'unità a stato solido in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa
Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5
S2510BMU33
Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5" USB 3.0 con UASP in alluminio con cavo incorporato - 6Gbps

Consente di trasformare un disco rigido SATA 2,5'' o un'unità a stato solido in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa

Accessori