StarTech.com

Box Esterno mSATA in alluminio USB 3.1 (10Gbps)

Consente di trasformare l'unità mSATA o mSATA Mini in una soluzione di archiviazione portatile e ad alte prestazioni tramite USB 3.1 Gen 2

ID prodotto: SMS1BMU313

  • Permette di aggiungere un dispositivo di archiviazione esterno a laptop o desktop utilizzando un’unità mSATA
  • Permette di massimizzare le prestazioni dell’SSD mSATA con la connettività USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps)
  • Compatibile con mSATA e mSATA Mini (unità mSATA ad altezza completa e a mezza altezza)
Ulteriori Informazioni
  • Supporta SATA I, II, III (fino a 6 Gbps)
  • Supporto UASP
  • Resistente alloggiamento in alluminio
  • Fessure di ventilazione per la dissipazione del calore
  • Retrocompatibile con USB 3.0, USB 2.0, USB 1.x
€ 44,99 EUR IVA esclusa
€ 54,89 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza delle unità supportate Full Size (50.8mm)
Half Size (26.8mm)
Dimensioni unità mSATA (Full Size & Half Size)
ID chipset ASMedia - ASM1351
Installazione unità Fisso
Interfaccia USB 3.1 Gen 2
Numero di unità 1
Tipo unità mSATA (Mini SATA)
Ventola/e No
Prestazioni
4Kn Support
Capacità max unità Attualmente testato con unità mSATA fino a 1 TB
Moltiplicatore di porte No
RAID No
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
TRIM Support
Connettore/i
Connettori host 1 - USB 3.1 USB tipo Micro-B (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Femmina
Connettori unità 1 - Slot mSATA (52 pin, Mini SATA)
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Nota Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicatori
Indicatori LED 1 - Potenza e attività
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Caratteristiche fisiche
Altezza max unità 50.8 mm [2 in]
Altezza prodotto 1.2 cm [0.5 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Lunghezza prodotto 98 mm [3.9 in]
Peso prodotto 58 g [2 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Package Height 34 mm [1.3 in]
Package Length 16.2 cm [6.4 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Peso spedizione (confezione) 136 g [4.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Box esterno per SSD mSATA USB 3.1 - alluminio
1 - Cavo USB-A a Micro-B - 46 cm
4 - viti di installazione
2 - set di attrezzi per montaggio mSATA (preinstallati)
1 - Cacciavite
1 - Guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 2,5
S251BMU313
Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 2,5" SATA III

Consente di sfruttare l'archiviazione dati USB 3.1 Gen 2 a velocità mai raggiunte tramite l'HDD/SSD da 2,5"

€ 43,99 IVA esclusa
€ 53,67 IVA inclusa
Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 3,5
S351BU313
Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 3,5" SATA III

La soluzione ad alta velocità e capacità che tutti aspettavano da tempo, con USB 3.1 Gen 2

€ 73,99 IVA esclusa
€ 90,27 IVA inclusa
Box esterno USB 3.1 (10Gbps) a doppio alloggiamento da 2,5
SDOCK2U313
Box esterno USB 3.1 (10Gbps) a doppio alloggiamento da 2,5"/3,5" SATA SSD/HDD

Consente di collegare due dischi SATA da 2,5” e 3,5” mediante USB 3.1 Gen 2 ad alte prestazioni con UASP

€ 123,99 IVA esclusa
€ 151,27 IVA inclusa
Box externo USB 3.1 (10Gbps) ad 1 alloggiamento da 2,5
SDOCKU313
Box externo USB 3.1 (10Gbps) ad 1 alloggiamento da 2,5"/3,5" SATA SSD/HDD

Consente di collegare un disco SATA da 2,5” e 3,5” mediante USB 3.1 Gen 2 ad alte prestazioni con UASP

€ 76,99 IVA esclusa
€ 93,93 IVA inclusa
Cavo adattatore connettore USB 3.1 per disco rigido HDD SATA (10Gbps)
USB312SAT3CB
Cavo adattatore connettore USB 3.1 per disco rigido HDD SATA (10Gbps)

Consente di collegare HDD/SATA SSD da 2,5" al computer mediante questo cavo estremamente portatile USB 3.1 Gen 2

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,71 IVA inclusa
Box esterno SATA M.2 NGFF - USB 3.1 (10Gbps) con cavo USB-C
SM21BMU31C3
Box esterno SATA M.2 NGFF - USB 3.1 (10Gbps) con cavo USB-C

Permette di trasformare l’unità SATA M.2 in una soluzione di archiviazione ultra-portatile, ultra-rapida per dispositivi dotati di USB-C

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa

Accessori