StarTech.com

Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 3.5" USB 3.0 con UASP - Enclosure Case Disco Rigido a doppio Bay con Hot Swap 6 Gbps

Consente il collegamento di due dischi rigidi SATA III 3,5" con funzione hot-swap al computer mediante USB 3.0 con UASP o eSATA

ID prodotto: S352BU33RER

  • Supporta SATA III (6 Gbps) e UASP (5 Gbps) per prestazioni ottimali
  • RAID hardware con supporto di RAID 0/RAID 1/BIG/JBOD
  • Slot per HDD rimovibili trayless con blocco delle unità
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile con unità SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Compatibile con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/1,5 Mbps)
  • Controller RAID per montaggio frontale
  • Cavi USB 3.0 ed eSATA inclusi
€ 166,99 EUR IVA esclusa
€ 203,73 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Blocco a chiave
Dimensioni unità 3.5in
ID chipset JMicron - JMS562
Installazione unità Rimovibile
Interfaccia USB 3.0 & eSATA
Numero alloggiamenti interni da 3,5" 2
Numero di unità 2
Tipo bus USB 3.0
Tipo cuscinetti ventola Cuscinetti a manicotto
Tipo unità SATA
Ventola/e
Ventole 1 - 70 mm
Prestazioni
4Kn Support No
Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi da 3,5" fino a 4 TB 7200 RPM per alloggiamento (8 TB totali) e dischi rigidi da 2,5" 2 TB 5900 RPM (2 TB totali)
Funzionalità hot swap
Livello di rumorosità 26.24 dBa
Massima velocità di trasferimento dati 6 Gbps
Modalità RAID supportate BIG (spanning o concatenazione)
JBOD (Just a Bunch of Disks)
RAID 0 (dischi in striping)
RAID 1 (dischi in mirroring)
Moltiplicatore di porte
RAID
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Velocità flusso aria 12.72 CFM
Connettore/i
Connettori host 1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - eSATA (7 pin, dati) Femmina
Connettori unità 2 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 1 - Attività HDD 1
1 - Attività HDD 2
1 - LED RAID
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 36
Corrente di uscita 3 A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Umidità 20%RH~80%RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 11.8 cm [4.6 in]
Larghezza prodotto 13 cm [5.1 in]
Lunghezza prodotto 21.5 cm [8.5 in]
Peso prodotto 1.8 kg [4.1 lb]
Informazioni confezione
Package Height 18.7 cm [7.4 in]
Package Length 30.1 cm [11.9 in]
Package Width 20.8 cm [8.2 in]
Peso spedizione (confezione) 2.9 kg [6.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Box esterno trayless per doppio HDD SATA 3,5" USB 3.0/eSATA
1 - Cavo eSATA
1 - Cavo USB 3.0
2 - Chiavi per alloggiamento unità
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU)
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Accessori