StarTech.com

Docking Station USB 3.0 SATA III/eSATA per Hard Disk SSD/HDD con UASP

Consente il collegamento di SSD/HDD SATA 6 Gbps da 2,5" o 3,5" tramite eSATA o USB 3.0 con UASP

ID prodotto: SDOCKU33EBV

  • Supporta SATA III e UASP per prestazioni ottimali
  • Opzioni di interfaccia eSATA o USB 3.0
  • Supporta dischi rigidi (HDD) SATA con fattore di forma da 2,5'' e 3,5" e unità a stato solido (SSD)
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/1,5 Mbps)
  • Compatibile con unità SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
€ 66,99 EUR IVA esclusa
€ 81,73 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 2.5in & 3.5in
ID chipset JMicron - JMS561
Installazione unità Rimovibile
Interfaccia USB 3.0 & eSATA
Numero di unità 1
Tipo bus USB 3.0 & eSATA
Tipo unità SATA
Ventola/e No
Prestazioni
4Kn Support
Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi fino a 6 TB 7200 RPM
Funzionalità hot swap
Massima velocità di trasferimento dati 6 Gbps (eSATA)
5 Gbps (USB 3.0)
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettori host 1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - eSATA (7 pin, dati) Femmina
Connettori unità 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione/Attività
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 24
Corrente di uscita 2.0 A
Corrente ingresso 0.8 A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Umidità 20%RH ~ 80%RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 5.3 cm [2.1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 92 mm [3.6 in]
Lunghezza prodotto 13.9 cm [5.5 in]
Peso prodotto 325 g [11.5 oz]
Informazioni confezione
Package Height 93 mm [3.7 in]
Package Length 17.1 cm [6.7 in]
Package Width 16.2 cm [6.4 in]
Peso spedizione (confezione) 0.8 kg [1.7 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Docking station per dischi rigidi USB 3.0/eSATA a SATA III, UASP
1 - Cavo USB 3.0
1 - Cavo eSATA
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UE/UK/AU)
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Docking station SSD /HDD per dischi rigidi SATA III USB 3.0 con UASP
SDOCKU33BV
Docking station SSD /HDD per dischi rigidi SATA III USB 3.0 con UASP

Consente il collegamento di SSD/HDD SATA III da 2,5" o 3,5" via USB 3.0 con UASP

€ 57,99 IVA esclusa
€ 70,75 IVA inclusa
Docking station per disco rigido SATA USB 3.0 a SATA per HDD 2,5/3,5inch
SATDOCKU3S
Docking station per disco rigido SATA USB 3.0 a SATA per HDD 2,5/3,5inch

E' possibile inserire gli Hard Disk SATA e accedere rapidamente dal PC tramite interfaccia USB 3.0 SuperSpeed

€ 56,99 IVA esclusa
€ 69,53 IVA inclusa
Docking station per dischi rigidi SATA USB 3.0 SSD/HDD con hub USB di ricarica rapida integrato e supporto UASP per SATA 6 Gbps - Bianco
SDOCKU33HW
Docking station per dischi rigidi SATA USB 3.0 SSD/HDD con hub USB di ricarica rapida integrato e supporto UASP per SATA 6 Gbps - Bianco

Collega l'HDD/SSD SATA 2,5" o 3,5" a una elegante docking station bianca tramite un hub USB 3.0 a 3 porte integrato

€ 70,99 IVA esclusa
€ 86,61 IVA inclusa

Accessori