StarTech.com

Docking station SATA III USB 3.0 SSD/HDD con hub USB di ricarica rapida integrato e supporto UASP - Nero

È sufficiente collegare le unità SSD/HDD SATA da 2,5" o 3,5" a questa elegante docking station di colore nero per aggiungere la funzione di ricarica rapida via USB

ID prodotto: SDOCKU33HB

  • Supporta dischi rigidi (HDD) SATA con fattore di forma da 2,5'' e 3,5" e unità a stato solido (SSD)
  • Conforme a UASP
  • Hub USB 3.0 integrato con porta di ricarica rapida
Ulteriori Informazioni
  • Risparmio energetico configurabile
  • Interfaccia host conforme a USB 3.0 SuperSpeed con larghezza di banda fino a 5 Gbps
  • Elegante design interamente in nero con finiture color argento
  • Compatibile con unità SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
€ 96,99 EUR IVA esclusa
€ 118,33 EUR IVA inclusa

Panoramica

La docking station per dischi rigidi USB 3.0 SDOCKU33HB con hub USB di ricarica rapida permette di collegare e sostituire con facilità dischi rigidi (HDD) SATA III da 2,5" o 3,5" e unità a stato solido (SSD) utilizzando una porta USB disponibile. Il box esterno supporta UASP e offre prestazioni ottimali con una connessione USB 3.0 ma è compatibile all'indietro anche con connessioni host USB 2.0/1.1.

La docking station per dischi rigidi presenta un hub a 3 porte USB 3.0 integrato che permette di collegare fino a 3 dispositivi USB 3.0 aggiuntivi al computer utilizzando lo stesso collegamento USB. Una delle porte dell'hub dispone inoltre delle funzioni di ricarica rapida che permettono di ricaricare l'iPad e altri dispositivi mobili con la medesima efficacia di una presa a muro. Tale porta di ricarica rapida è stata appositamente progettata per la compatibilità con una vasta gamma di tablet e smartphone.

Ottimizzata grazie al supporto di UASP, questa docking station supporta prestazioni fino al 70% più rapide rispetto alla normale USB 3.0 se abbinata a un controller host dotato di UASP. Utilizzando un protocollo più efficace rispetto al normale USB classe BOT (Bulk-Only Transport), il protocollo UASP riduce la latenza aumentando notevolmente le velocità di trasferimento consentendo così di utilizzare completamente il potenziale dei dischi rigidi SATA III.  Per maggiori dettagli consultare i risultati dei nostri test su UASP riportati di seguito.

Grazie al supporto di SATA I/II/III, unità di capacità elevate (testate fino a 4TB) e dischi rigidi da 2,5" o 3,5", questa docking station HDD/SSD è compatibile praticamente con qualsiasi disco rigido SATA e aumenta notevolmente le capacità  di archiviazione/backup del computer. Inoltre, il risparmio energetico configurabile riduce il consumo di energia e prolunga la vita delle unità evitando inutili accessi.

È possibile aumentare il valore della docking station per disco rigido con l'aggiunta dell'adattatore per disco rigido SATA a IDE (SAT2IDEADP), permettendo il facile inserimento di qualsiasi disco rigido IDE 2,5 o 3,5" in un dock per disco rigido SATA.

Al fine di garantire la compatibilità con il sistema informatico utilizzato, SDOCKU33HB supporta tutti i principali sistemi operativi, tra cui: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux e Google Chrome OS™.

SDOCKU33HB è coperto da garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Prestazioni ottimizzate grazie a UASP

UASP è supportato da Windows 8, Mac OSX (10.8 o superiore) e Linux. Nei test UASP presenta prestazioni fino al 70% più rapide nella lettura e fino al 40% più rapide nella scrittura rispetto alle massime prestazioni di una USB 3.0 tradizionale.

UASP Speed Diagram

Durante i test con lo stesso picco, UASP presenta inoltre una riduzione dell'80% delle risorse del processore necessarie.

UASP Speed Diagram

I risultati dei test sono stati ottenuti utilizzando un sistema Ivy Bridge Intel®, un box esterno StarTech.com dotato di UASP e un'unità a stato solido SATA III.

Il vantaggio StarTech.com

  • Permette di ricaricare l'iPad e altri dispositivi mobili più velocemente rispetto all'USB 3.0 standard grazie alla porta di ricarica rapida appositamente progettata per la compatibilità con un'ampia gamma di tablet e smartphone
  • Permette di risparmiare tempo con trasferimenti dei file fino al 70% più veloci rispetto al tradizionale USB 3.0 se utilizzato con un host con supporto UASP
  • Accesso senza problemi ai dati su disco, grazie al design della docking station con carica dall'alto e funzione hot swap in grado di supportare HDD/SSD da 2,5" e 3,5"

Applicazioni

Per i tecnici specializzati in ripristino dati che devono accedere rapidamente ai dischi per recuperare/ripristinare dati

Per i tecnici che eseguono test o benchmark su differenti dischi rigidi e che necessitano di passare rapidamente da uno all'altro

Per un rapido backup dei dati su un disco di archiviazione esterno

Professionisti IT che devono ricaricare tablet e dispositivi smartphone

Amministratori di sistema che devono accedere rapidamente ai dischi per l'imaging

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 2.5in & 3.5in
ID chipset VIA/VLI - VL812
ASMedia - ASM1053 - 6G
Installazione unità Rimovibile
Interfaccia USB 3.0
Numero di unità 1
Tipo unità SATA
Ventola/e No
Prestazioni
Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi da 3,5" fino a 4 TB 7200 RPM e dischi rigidi da 2,5" 1 TB 7200 RPM
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Altre Interfacce 1 - USB 3.0 A (ricarica rapida, 9 pin, SuperSpeed) Femmina
2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Connettori host 1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
Connettori unità 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Nota Nota: alcuni dispositivi potrebbero non supportare la ricarica e la sincronizzazione contemporaneamente. In questi casi, scollegare il dispositivo, impostare l'interruttore per la sola ricarica su "on", quindi ricollegare il dispositivo.
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione/Attività
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 36
Corrente di uscita 3A
Corrente ingresso 1A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Umidità 20%RH ~ 80%RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 55 mm [2.2 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 72 mm [2.8 in]
Lunghezza prodotto 130 mm [5.1 in]
Peso prodotto 866.1 g [30.6 oz]
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 962.7 g [34 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Dock HDD
1 - Cavo USB 3.0 (1 m)
1 - Adattatore di alimentazione universale: viene fornito predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Docking station per dischi rigidi SATA USB 3.0 SSD/HDD con hub USB di ricarica rapida integrato e supporto UASP per SATA 6 Gbps - Bianco
SDOCKU33HW
Docking station per dischi rigidi SATA USB 3.0 SSD/HDD con hub USB di ricarica rapida integrato e supporto UASP per SATA 6 Gbps - Bianco

Collega l'HDD/SSD SATA 2,5" o 3,5" a una elegante docking station bianca tramite un hub USB 3.0 a 3 porte integrato

€ 70,99 IVA esclusa
€ 86,61 IVA inclusa
Adattatore scheda controller PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 a 4 porte con UASP - Alimentazione SATA
PEXUSB3S4V
Adattatore scheda controller PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 a 4 porte con UASP - Alimentazione SATA

Consente di aggiungere 4 porte USB 3.0 esterne a un computer standard o a basso profilo tramite PCI Express

€ 58,99 IVA esclusa
€ 71,97 IVA inclusa
Scheda adattatore Mini PCI Express SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con kit di staffe e supporto UASP
MPEXUSB3S22B
Scheda adattatore Mini PCI Express SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con kit di staffe e supporto UASP

Consente di aggiungere due porte USB 3.0 tramite uno slot Mini PCI Express

€ 70,99 IVA esclusa
€ 86,61 IVA inclusa
Docking station per disco rigido SATA USB 3.0 a SATA per HDD 2,5/3,5inch
SATDOCKU3S
Docking station per disco rigido SATA USB 3.0 a SATA per HDD 2,5/3,5inch

E' possibile inserire gli Hard Disk SATA e accedere rapidamente dal PC tramite interfaccia USB 3.0 SuperSpeed

€ 56,99 IVA esclusa
€ 69,53 IVA inclusa

Accessori