StarTech.com

Docking station per dischi rigidi SATA USB 3.0 SSD/HDD con hub USB di ricarica rapida integrato e supporto UASP per SATA 6 Gbps - Bianco

Collega l'HDD/SSD SATA 2,5" o 3,5" a una elegante docking station bianca tramite un hub USB 3.0 a 3 porte integrato

ID prodotto: SDOCKU33HW

  • Supporta dischi rigidi (HDD) SATA con fattore di forma da 2,5'' e 3,5" e unità a stato solido (SSD)
  • Conforme a UASP
  • Hub USB 3.0 integrato con porta di ricarica rapida
Ulteriori Informazioni
  • Risparmio energetico configurabile
  • Interfaccia host conforme a USB 3.0 SuperSpeed con larghezza di banda fino a 5 Gbps
  • Elegante design interamente in bianco con finiture color argento
  • Compatibile con unità SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
€ 70,99 EUR IVA esclusa
€ 86,61 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 2.5in & 3.5in
ID chipset VIA/VLI - VL812
ASMedia - ASM1053 - 6G
Installazione unità Rimovibile
Interfaccia USB 3.0
Numero di unità 1
Tipo unità SATA
Ventola/e No
Prestazioni
Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi da 3,5" fino a 4 TB 7200 RPM e dischi rigidi da 2,5" 1 TB 7200 RPM
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettori host 1 - USB 3.0 A (ricarica veloce, 9 pin) Femmina
1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Connettori unità 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Nota Nota: alcuni dispositivi potrebbero non supportare la ricarica e la sincronizzazione contemporaneamente. In questi casi, scollegare il dispositivo, impostare l'interruttore per la sola ricarica su “on”, quindi ricollegare il dispositivo.
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione/Attività
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 36
Corrente di uscita 3A
Corrente ingresso 1A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 110V-240V AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Umidità 20%RH ~ 80%RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 5.5 cm [2.2 in]
Colore Bianco e argento
Larghezza prodotto 72 mm [2.8 in]
Lunghezza prodotto 13 cm [5.1 in]
Peso prodotto 350 g [12.4 oz]
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 14.3 cm [5.6 in]
Package Length 14 cm [5.5 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Peso spedizione (confezione) 0.6 kg [1.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Dock HDD
1 - Cavo USB 3.0 (1 m)
1 - Adattatore di alimentazione universale
1 - Cavi di alimentazione (singoli cavi per UK, NA e EU)
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Docking station SATA III USB 3.0 SSD/HDD con hub USB di ricarica rapida integrato e supporto UASP - Nero
SDOCKU33HB
Docking station SATA III USB 3.0 SSD/HDD con hub USB di ricarica rapida integrato e supporto UASP - Nero

È sufficiente collegare le unità SSD/HDD SATA da 2,5" o 3,5" a questa elegante docking station di colore nero per aggiungere la funzione di ricarica rapida via USB

€ 96,99 IVA esclusa
€ 118,33 IVA inclusa
Docking station per disco rigido SATA USB 3.0 a SATA per HDD 2,5/3,5inch
SATDOCKU3S
Docking station per disco rigido SATA USB 3.0 a SATA per HDD 2,5/3,5inch

E' possibile inserire gli Hard Disk SATA e accedere rapidamente dal PC tramite interfaccia USB 3.0 SuperSpeed

€ 56,99 IVA esclusa
€ 69,53 IVA inclusa
Adattatore scheda controller PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 a 4 porte con UASP - Alimentazione SATA
PEXUSB3S4V
Adattatore scheda controller PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 a 4 porte con UASP - Alimentazione SATA

Consente di aggiungere 4 porte USB 3.0 esterne a un computer standard o a basso profilo tramite PCI Express

€ 58,99 IVA esclusa
€ 71,97 IVA inclusa
Scheda adattatore Mini PCI Express SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con kit di staffe e supporto UASP
MPEXUSB3S22B
Scheda adattatore Mini PCI Express SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con kit di staffe e supporto UASP

Consente di aggiungere due porte USB 3.0 tramite uno slot Mini PCI Express

€ 70,99 IVA esclusa
€ 86,61 IVA inclusa

Accessori