StarTech.com

Docking station per due dischi rigidi SATA USB 3.0 con hub USB di ricarica rapida integrato, supporto UASP e ventola - Bianco

È sufficiente collegare le unità SSD/HDD SATA da 2,5” o 3,5” a questa elegante docking station di colore bianca per aggiungere la funzione di ricarica rapida via USB

ID prodotto: SDOCK2U33HFW

  • Supporta dischi rigidi (HDD) SATA con fattore di forma da 2,5'' e 3,5" e unità a stato solido (SSD)
  • Conforme a UASP
  • Hub USB 3.0 integrato con porta di ricarica rapida
Ulteriori Informazioni
  • Ventola di raffreddamento da 80 mm con controllo per variazione di velocità (incluso spegnimento)
  • Risparmio energetico configurabile
  • Interfaccia host conforme a USB 3.0 SuperSpeed con larghezza di banda fino a 5 Gbps
  • Compatibile con unità SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
  • Doppio alloggiamento, caricamento slot dall'alto con sportelli unità
  • Elegante design interamente in bianco con finiture color argento
€ 107,99 EUR IVA esclusa
€ 131,75 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

La docking station per due dischi rigidi USB 3.0 con hub USB di ricarica rapida SDOCK2U33HFW permette di collegare contemporaneamente due dischi rigidi (HDD) SATA da 2,5" o 3,5" o unità a stato solido (SSD) al computer mediante USB controllando al contempo lo stato dell'alimentazione (on/off) di ogni singola unità indipendentemente dall'altra. Il box esterno supporta UASP e offre prestazioni ottimali con una connessione USB 3.0 ma è compatibile all'indietro anche con connessioni host USB 2.0/1.1.

La docking station per dischi rigidi presenta un hub USB 3.0 a 2 porte integrato che permette di collegare fino a 2 dispositivi USB 3.0 aggiuntivi al computer utilizzando lo stesso collegamento USB. Una delle porte dell'hub dispone inoltre delle  funzioni di ricarica rapida che permettono di ricaricare l'iPad e altri dispositivi mobili con la medesima efficacia di una presa a muro. Tale porta di ricarica rapida è stata appositamente progettata per la compatibilità con una vasta gamma di tablet e smartphone.

Grazie al supporto di UASP, la docking station funziona con una velocità fino al 70% maggiore rispetto alla tradizionale USB 3.0 se combinata con un controller host con supporto di UASP al fine di utilizzare completamente il potenziale dei dischi rigidi SATA III. Per maggiori dettagli consultare i risultati dei nostri test su UASP riportati di seguito.

Grazie al supporto di SATA I/II/III, unità a capacità elevate (testate fino a 4TB) e dischi rigidi da 2,5" o 3,5", questa docking station per HDD/SSD è compatibile praticamente con qualsiasi disco rigido SATA e aumenta notevolmente le capacità di archiviazione/backup del computer. Inoltre, il risparmio energetico configurabile riduce il consumo di energia e prolunga la vita delle unità evitando inutili accessi.

La docking station prevede una ventola di raffreddamento integrata da 80 mm che permette di aumentare affidabilità e durata dei dischi rigidi mantenendoli a basse temperature. Le ventole doppie a velocità variabile permettono di regolare il flusso di raffreddamento di qualsiasi tipo di disco mentre è in funzione o di bilanciare il raffreddamento con il rumore emesso.

È possibile aumentare il valore di questa docking station con l'aggiunta dell' adattatore per disco rigido SATA a IDE  (SAT2IDEADP), permettendo il facile inserimento di qualsiasi disco rigido IDE 2,5 o 3,5" in un dock per disco rigido SATA.

Al fine di garantire la compatibilità con il sistema informatico utilizzato, SDOCK2U33HFW supporta tutti i principali sistemi operativi, tra cui: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux e Google Chrome OS™.

Grazie all'uniforme design bianco e all'elegante finitura color argento, SDOCK2U33HFW si abbina perfettamente al Mac® di Apple® ed è coperto dalla garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Prestazioni ottimizzate grazie a UASP

UASP è supportato da Windows 8, Mac OSX (10.8 o superiore) e Linux. Nei test UASP presenta prestazioni fino al 70% più rapide nella lettura e fino al 40% più rapide nella scrittura rispetto alle massime prestazioni di una USB 3.0 tradizionale.

UASP Speed Diagram

Durante i test con lo stesso picco, UASP presenta inoltre una riduzione dell'80% delle risorse del processore necessarie.

UASP Speed Diagram

I risultati dei test sono stati ottenuti utilizzando un sistema Ivy Bridge Intel®, un box esterno StarTech.com dotato di UASP e un'unità a stato solido SATA III.

Il vantaggio StarTech.com

  • Permette di ricaricare l'iPad e altri dispositivi mobili più velocemente rispetto all'USB 3.0 standard grazie alla porta di ricarica rapida appositamente progettata per la compatibilità con un'ampia gamma di tablet e smartphone
  • Aumenta la durata dei dischi rigidi mantenendoli a basse temperature con la ventola di raffreddamento a velocità variabile integrata
  • Permette di risparmiare tempo con trasferimenti dei file fino al 70% più veloci rispetto al tradizionale USB 3.0 se utilizzato con un host con supporto UASP
  • Accesso senza problemi ai dati su due dischi rigidi separati contemporaneamente, grazie al design della docking station con carica dall'alto e funzione hot swap in grado di supportare HDD/SSD da 2,5" e 3,5"

Applicazioni

Amministratori di sistema che devono accedere rapidamente ai dischi per l'imaging

Per un rapido backup dei dati su un disco di archiviazione esterno

Permette di copiare facilmente i dati da disco esterno all'altro utilizzando un'unica docking station esterna con collegamento USB

Per i tecnici che eseguono test o benchmark su differenti dischi rigidi e che necessitano di passare rapidamente da uno all'altro

Professionisti IT che devono ricaricare tablet e dispositivi smartphone

Per i tecnici specializzati in ripristino dati che devono accedere rapidamente ai dischi per recuperare/ripristinare dati

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 2.5in & 3.5in
ID chipset VIA/VLI - VL812
ASMedia - ASM1053 - 6G
Interfaccia USB 3.0
Numero di unità 2
Tipo filtro Maglie
Tipo unità SATA
Ventola/e
Ventole 1 - 80 mm
Prestazioni
Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi da 3,5" fino a 4 TB 7200 RPM e dischi rigidi da 2,5" 1 TB 7200 RPM
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Altre Interfacce 1 - USB 3.0 A (ricarica rapida, 9 pin, SuperSpeed) Femmina
1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Connettori host 1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
Connettori unità 2 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Nota Nota: alcuni dispositivi potrebbero non supportare la ricarica e la sincronizzazione contemporaneamente. In questi casi, scollegare il dispositivo, impostare l'interruttore per la sola ricarica su “on”, quindi ricollegare il dispositivo.
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione/attività (Unità 1)
1 - Alimentazione/attività (Unità 2)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 72
Corrente di uscita 4A
Corrente ingresso 1.5A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Umidità 20%RH ~ 80%RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 145 mm [5.7 in]
Colore Bianco e argento
Larghezza prodotto 122 mm [4.8 in]
Lunghezza prodotto 185 mm [7.3 in]
Peso prodotto 1.4 kg [3 lb]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1.5 kg [3.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Dock HDD
1 - Cavo USB 3.0 (1 m)
1 - Adattatore di alimentazione universale: viene fornito predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
OS independent; No software or drivers required

Certificazioni

Prodotti correlati

Docking station per dischi rigidi SATA USB 3.0 SSD/HDD con hub USB di ricarica rapida integrato e supporto UASP per SATA 6 Gbps - Bianco
SDOCKU33HW
Docking station per dischi rigidi SATA USB 3.0 SSD/HDD con hub USB di ricarica rapida integrato e supporto UASP per SATA 6 Gbps - Bianco

Collega l'HDD/SSD SATA 2,5" o 3,5" a una elegante docking station bianca tramite un hub USB 3.0 a 3 porte integrato

€ 70,99 IVA esclusa
€ 86,61 IVA inclusa
Docking station per disco rigido SATA USB 3.0 a SATA per HDD 2,5/3,5inch
SATDOCKU3S
Docking station per disco rigido SATA USB 3.0 a SATA per HDD 2,5/3,5inch

E' possibile inserire gli Hard Disk SATA e accedere rapidamente dal PC tramite interfaccia USB 3.0 SuperSpeed

€ 56,99 IVA esclusa
€ 69,53 IVA inclusa

Accessori