StarTech.com

Docking station per disco rigido SATA USB 3.0 a SATA per HDD 2,5/3,5inch

E' possibile inserire gli Hard Disk SATA e accedere rapidamente dal PC tramite interfaccia USB 3.0 SuperSpeed

ID prodotto: SATDOCKU3S

  • Interfaccia host USB 3.0 SuperSpeed, con velocità di trasferimento fino a 5 Gbps
  • Interfaccia host USB 2.0 ad alta velocità, con velocità di trasferimento fino a 480 Mbps
  • Meccanismo di espulsione degli Hard Disk brevettato
Ulteriori Informazioni
  • Commutatore alimentazione e LED indicatore di stato
  • Compatibile con unità SATA revisione 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Supporta dischi rigidi (HDD) SATA e unità a stato solido (SSD) con fattori di forma 2,5'' o 3,5''
  • Protezione da corto circuiti incorporata
  • Design compatto e ideale per postazioni di lavoro
  • Compatibile con funzionalità Plug-and-Play e Hot-Swap
€ 56,99 EUR IVA esclusa
€ 69,53 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 2.5in & 3.5in
ID chipset ASMedia - ASM1053
Interfaccia USB 3.0
Numero di unità 1
Tipo unità SATA
Ventola/e No
Prestazioni
Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi da 3,5" fino a 4 TB 5400 RPM e dischi rigidi da 2,5" 1 TB 5400 RPM
Cicli di inserimento 15,000 Cycles
Supporto UASP No
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA II (3 Gbps)
Connettore/i
Connettori host 1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
Connettori unità 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione e attività (Fisso - Alimentazione, Lampeggiante - Attività)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 30
Corrente di uscita 2.5A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 80° (41°F to 176°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Umidità 8~80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 6.5 cm [2.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 93 mm [3.7 in]
Lunghezza prodotto 14.5 cm [5.7 in]
Peso prodotto 392 g [13.8 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 91 mm [3.6 in]
Package Length 17.2 cm [6.8 in]
Package Width 16.2 cm [6.4 in]
Peso spedizione (confezione) 728 g [25.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Dock per disco rigido USB 3.0
1 - Cavo USB 3.0
1 - adattatore di alimentazione universale (NA, UE, UK, ANZ)
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Accessori