Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Non piu disponibile - Docking station per disco rigido USB a SATA IDE da 2,5" o 3,5"

ID prodotto: UNIDOCK2U

Non piu disponibile

Permette di collegare un Hard Disk IDE o SATA ad un computer tramite interfaccia USB 2.0

Caratteristiche
  • Ottimo connettore Hard Disk SATA Slot-Loading

  • Connettori di alimentazione e dati IDE sul pannello frontale

  • Meccanismo di espulsione degli Hard Disk brevettato

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Commutatore alimentazione e LED indicatore di stato

  • Interfaccia host conforme a USB 2.0 ad alta velocità, con velocità di trasferimento fino a 480 Mbps

  • Compatibile con dischi rigidi PATA (IDE) 66/100/133 Mbps

  • Compatibile con unità SATA revisione 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)

  • Supporta dischi rigidi (HDD) o unità a stato solido (SSD) con fattori di forma 2,5'' o 3,5''

  • Design compatto e ideale per postazioni di lavoro

  • Compatibile con funzionalità Plug-and-Play e Hot-Swap

Disponibile in
€ 0,00 IVA esclusa
€ 0,00 IVA inclusa

ID: UNIDOCK2U

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

La docking station HDD UNIDOCK2U offre accesso completo e istantaneo a dischi rigidi SATA o IDE da 2,5'' e 3,5" senza dover montare il disco nel computer o installarlo in una enclosure esterna. È possibile utilizzare unità con capacità elevate (testate fino a 4 TB per unità da 3,5" e fino a 1 TB per unità da 2,5") per migliorare notevolmente le capacità di archiviazione e backup del computer.

Consente di collegare contemporaneamente un disco rigido IDE e un disco rigido SATA (SATA, SATA II, SATA III) al computer host tramite un singolo collegamento USB 2.0: la soluzione ideale per la migrazione di dati da unità IDE a SATA o viceversa o semplicemente per consentire un accesso facile e veloce ai contenuti di entrambi i supporti.

La docking station per disco rigido è la soluzione ideale per qualsiasi laptop o desktop, grazie al supporto della funzionalità d'installazione plug-and-play con la maggior parte dei sistemi operativi, per garantire un rapido passaggio tra i dischi rigidi e un comodo accesso ai dati.

Il vantaggio StarTech.com
  • Collega contemporaneamente o separatamente dischi rigidi SATA e IDE a qualsiasi computer, tramite un'unica connessione USB 2.0
  • Il caricamento tramite slot dall'alto e un meccanismo esclusivo di estrazione dell'unità offrono accesso rapido e semplice ai dati, senza dover installare le unità in enclosure o tray.
  • Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito
Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

OS independent; No software or drivers required

Applicazioni
  • Trasferimento diretto di file tra disco rigido SATA e IDE, eliminando i passaggi intermedi attraverso il computer host o numerose altre periferiche
  • Rapido accesso a dischi rigidi da 2,5"/3,5" per il recupero dei dati
  • Per i tecnici specializzati in ripristino dati che devono accedere rapidamente ai dischi per l'imaging
  • Per un rapido backup dei dati su un disco di archiviazione esterno
  • Tecnici addetti ai test o al benchmark di più dischi rigidi
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 2.5in & 3.5in
ID chipset JMicron - JM20337
Installazione unità Rimovibile
Interfaccia USB 2.0
Numero di unità 2
Tipo unità SATA & IDE
Ventola/e No
Prestazioni
Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi da 3,5" fino a 4 TB 5400 RPM e dischi rigidi da 2,5" 1 TB 5400 RPM
Cicli di inserimento 15,000 Cycles
Supporto UASP No
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettori host 1 - USB B (4 pin) Femmina
Connettori unità 1 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa
1 - IDE (40 Pin, EIDE/PATA) Maschio
1 - IDE (44 Pin, EIDE/PATA, 2,5" HDD) Maschio
1 - LP4 (4 pin, attacco grande alimentazione Molex) Maschio
1 - SATA (7 pin, dati) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione e attività unità
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Corrente di uscita 3A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 110V-240V AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 80° (41°F to 176°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Umidità 8~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 65 mm [2.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 93 mm [3.7 in]
Lunghezza prodotto 145 mm [5.7 in]
Peso prodotto 413 g [14.6 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1070 g [37.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Dock per disco rigido universale SATA IDE USB 2.0
1 - 40 Pin + LP4 per cavo 44 pin IDE
1 - Cavo di alimentazione LP4
1 - Cavo IDE 40 a 40 pin
1 - Cavo USB 2.0
3 - Cavo di alimentazione
1 - Adattatore di alimentazione universale
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni

Cavi USB 2.0 (3)

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10

Cavo USB 2.0 da A a B certificato da 3m - Maschio/Maschio

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 4,99 IVA esclusa
€ 5,99 IVA inclusa

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15

Cavo USB 2.0 da A a B da 4,6m - Maschio/Maschio

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,19 IVA inclusa

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6

Cavo USB 2.0 certificato da A a B - M/M da 1,8m

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,59 IVA inclusa

Adattatori e convertitori dischi (1)

Adattatore per disco rigido SATA a IDE 2,5'' o 3,5'' per dock HDD
SAT2IDEADP

Adattatore per disco rigido SATA a IDE 2,5'' o 3,5'' per dock HDD

Consente di utilizzare Hard Disk da 2,5” o 3,5” con una docking station per HDD SATA

€ 28,99 IVA esclusa
€ 34,79 IVA inclusa

Cavi e adattatori IDE (1)

Cavo adattatore disco rigido IDE, da 2,5'' a 3,5''
IDE4044

Cavo adattatore disco rigido IDE, da 2,5'' a 3,5''

Consente di collegare un Hard Disk IDE da 2,5" di un laptop a un computer desktop compatibile

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,19 IVA inclusa

Staffe e accessori per il montaggio dei dischi (2)

Custodia protettiva in silicone per disco rigido laptop con estremità per connessione 2,5''
HDDSLEV25

Custodia protettiva in silicone per disco rigido laptop con estremità per connessione 2,5''

Garantisce protezione contro gli urti/colpi a un Hard Disk da 2,5"

€ 4,99 IVA esclusa
€ 5,99 IVA inclusa

Custodia in silicone per disco rigido per connessione 3,5'' - Custodia protettiva per hard disk da 3,5 pollici
HDDSLEV35

Custodia in silicone per disco rigido per connessione 3,5'' - Custodia protettiva per hard disk da 3,5 pollici

Per garantire protezione contro gli urti/colpi a un Hard Disk da 3,5"

€ 9,99 IVA esclusa
€ 11,99 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.