Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Docking Station a 4 alloggiamenti per SSD/HDD da 2,5"/3,5" - eSATA/USB 3.0 a SATA (6Gbps)

ID prodotto: SDOCK4U33E

Permette di accedere rapidamente a quattro unità SATA da 2,5"/3,5" via USB 3.0 con UASP o eSATA

Caratteristiche
  • Accesso a un massimo di quattro unità SATA contemporaneamente su un'unica docking station

  • Supporta HDD e SSD sia da 2,5" sia da 3,5"

  • Connessione host USB 3.0 o eSATA ad alta velocità con moltiplicatore di porte

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Supporta SATA I, II e III (fino a 6 Gbps)

  • Caricamento dall’alto con sportelli unità e pulsanti di espulsione

  • Supporto UASP per prestazioni ottimali

  • Due ventole di raffreddamento da 60 mm

  • Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.x

  • Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT
INGIT
Disponibile in
€ 252,99 EUR IVA esclusa
€ 303,59 IVA inclusa

ID: SDOCK4U33E

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Consente il collegamento e la commutazione di un massimo di quattro unità dal laptop al computer desktop in contemporanea, utilizzando una singola porta eSATA o USB. Questa docking station a 4 alloggiamenti offre una grande capacità di dati e trasferimenti di file veloci grazie al supporto di SATA I, II e III (fino a 6 Gbps)

Grande capacità di dati con quattro alloggiamenti

Questa docking station a quattro alloggiamenti consente l'accesso a più unità Permette di risparmiare ogni giorno tempo prezioso fornendo accesso indipendente a quattro dischi rigidi o unità a stato solido SATA da 2,5" o 3,5". Ideale per recupero di dati, imaging o backup, consente di accedere a quattro unità contemporaneamente, anziché collegare le unità una ad una.

Opzioni di connessione versatili con rapido trasferimento dei dati

È possibile collegare la docking station tramite eSATA o USB. Per prestazioni veloci e trasferimenti di dati efficienti con la connessione mediante eSATA, questa docking station supporta velocità di trasferimento SATA III complete fino a 6 Gbps. Per una compatibilità universale, la docking station può essere collegata mediante USB 3.0 con velocità di trasferimento fino a 5 Gbps; inoltre, supporta UASP per prestazioni potenziate.

Ampia compatibilità e gestione intuitiva delle unità

Grazie al caricamento dall’alto e ai pulsanti di espulsione delle unità, questa docking station a 4 alloggiamenti consente di commutare facilmente le unità

Per i tecnici IT o i professionisti aziendali che devono verificare file o testare unità differenti, il dock consente la sostituzione a caldo delle unità, se necessario. Il caricamento dall’alto, stile tostapane, con pulsanti di espulsione delle unità facilita l'utilizzo del dock, mentre due ventole di raffreddamento silenziose aiutano a dissipare il calore per mantenere una temperatura di esercizio ottimale.

Grazie al supporto delle unità ad alta capacità SATA I, II e III (fino a 6 TB verificati), la docking station è compatibile con la maggioranza degli SSD o HDD SATA da 2,5" o 3,5".

La docking station supporta anche i dischi rigidi IDE da 2,5" e 3,5", oltre alle unità mSATA e M.2 mediante l'adattatore compatibile StarTech.com:

Dischi rigidi IDE:  Utilizzare l'adattatore StarTech.com SAT2IDEADP Adattatore per dock di HDD da SATA a IDE per dischi da 2,5 o 3,5 pollici

Unità mSATA: Utilizzare l'adattatore StarTech.com SAT32MSAT257 Convertitore-adattatore per SSD da mSATA a SATA 2,5 pollici

Unità M.2: Utilizzare l'adattatore StarTech.com SAT32M225 Convertitore-adattatore per SSD da M.2 NGFF a SATA da 2,5 pollici

Configurazione senza problemi

Il dock a quattro alloggiamenti è indipendente dal sistema operativo, per una configurazione rapida e intuitiva. È caratterizzato inoltre da un design compatto e un ingombro ridotto, che ne facilitano l'inserimento nel proprio spazio di lavoro.

SDOCK4U33E è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

OS independent; No software or drivers required

Applicazioni
  • System builder e informatici specializzati possono accedere rapidamente ai dischi per l'imaging
  • Per un rapido backup dei dati su un disco di archiviazione esterno
  • Consente il trasferimento di dati da un’unità all’altra
  • I tecnici possono eseguire facilmente test o benchmark su più unità
  • Consente il backup di dati importanti e trasferisce facilmente l'unità in una posizione off-site per una maggiore sicurezza
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 2.5in & 3.5in
ID chipset JMicron - JMS567
JMicron - JBM575
Installazione unità Rimovibile
Interfaccia USB 3.0 & eSATA
Numero di unità 4
Tipo cuscinetti ventola Cuscinetti a manicotto
Tipo unità SATA
Ventola/e
Ventole 2 - 60 mm
Prestazioni
Capacità max unità Attualmente testato fino a 6 TB
Funzionalità hot swap
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
Moltiplicatore di porte
MTBF 30000
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettori host 1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - Spina eSATA (7 pin, dati)
Connettori unità 4 - 22 pin SATA Data & Power Combo Receptacle
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 4 - Alimentazione
4 - Attività
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 78
Corrente di uscita 6500mA
Corrente ingresso 2.0A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa 4-pin DIN
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Umidità 20% ~ 80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 87.3 mm [3.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 172 mm [6.8 in]
Lunghezza prodotto 285 mm [11.2 in]
Peso prodotto 1007 g [35.5 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 2399 g [84.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Docking station per disco rigido a 4 alloggiamenti
1 - Adattatore di alimentazione universale
4 - cavi di alimentazione (NA/UK/EU/AU)
1 - Cavo da USB A a B
1 - Cavo eSATA
1 - Guida rapida per l'installazione
Certificazioni
Docking Station USB 3.0 per doppio Hard Disk SATA / eSATA SSD da 2,5
SDOCK2U33EB

Docking Station USB 3.0 per doppio Hard Disk SATA / eSATA SSD da 2,5"/3,5" con UASP

Consente di collegare e sostituire in modo semplice due dischi rigidi SATA III da 2,5" o 3,5", tramite connessione eSATA o USB 3.0

€ 91,99 IVA esclusa
€ 110,39 IVA inclusa

Docking station per disco rigido SATA USB 3.0 a SATA per HDD 2,5/3,5inch
SATDOCKU3S

Docking station per disco rigido SATA USB 3.0 a SATA per HDD 2,5/3,5inch

E' possibile inserire gli Hard Disk SATA e accedere rapidamente dal PC tramite interfaccia USB 3.0 SuperSpeed

€ 56,99 IVA esclusa
€ 68,39 IVA inclusa

Docking Station USB 3.0 per quattro Hard Disk SSD / SATA 2.5
SDOCK4U33

Docking Station USB 3.0 per quattro Hard Disk SSD / SATA 2.5" / 3.5"( 6.4cm/8.9cm ) con UASP a doppio ventola - 6 Gbps

Permette il collegamento e la commutazione di quattro dischi SATA III 2,5/3,5” (6 Gbps) mediante USB 3.0 con UASP

€ 253,99 IVA esclusa
€ 304,79 IVA inclusa

Dock duplicatore per dischi rigidi 1:3 indipendente eSATA USB 3.0 a SATA 4 alloggiamenti
SATDOCK4U3RE

Dock duplicatore per dischi rigidi 1:3 indipendente eSATA USB 3.0 a SATA 4 alloggiamenti

Consente di duplicare un Hard Disk SATA su tre Hard Disk simultaneamente

€ 588,99 IVA esclusa
€ 706,79 IVA inclusa

Dock Duplicatore Disco Rigido HDD USB 3.0 / eSATA a 6 Bay - HDD/ SSD 1:5 Cloner / Eraser
SATDOCK5U3ER

Dock Duplicatore Disco Rigido HDD USB 3.0 / eSATA a 6 Bay - HDD/ SSD 1:5 Cloner / Eraser

Consente l'esatta duplicazione di un disco rigido SATA da 2,5" o 3,5" a 5 dischi rigidi contemporaneamente o il collegamento di 6 dischi rigidi al computer mediante USB 3.0 o eSATA

€ 1.197,99 IVA esclusa
€ 1.437,59 IVA inclusa

Dock Duplicatore autonomo USB 3.1 (10Gbps) per SATA SSD/HDD da 2,5
SDOCK2U313R

Dock Duplicatore autonomo USB 3.1 (10Gbps) per SATA SSD/HDD da 2,5" & 3,5" - Duplicatore fast-speed 28GB/min

Consente di duplicare o collegare un SSD/HDD SATA con prestazioni veloci - è utilizzabile con dispositivi dotati di USB-C e USB-A

€ 163,99 IVA esclusa
€ 196,79 IVA inclusa

Box esterno USB 3.1 (10Gbps) a doppio alloggiamento da 2,5
SDOCK2U313

Box esterno USB 3.1 (10Gbps) a doppio alloggiamento da 2,5"/3,5" SATA SSD/HDD

Consente di collegare due dischi SATA da 2,5” e 3,5” mediante USB 3.1 Gen 2 ad alte prestazioni con UASP

€ 123,99 IVA esclusa
€ 148,79 IVA inclusa

Docking Station USB 3.0 per doppio Hard Disk SSD / SATA da 2.5
SDOCK2U33

Docking Station USB 3.0 per doppio Hard Disk SSD / SATA da 2.5" / 3.5" con UASP

Consente il collegamento di due SSD/HDD SATA III da 2,5" o 3,5" via USB 3.0 con UASP

€ 96,99 IVA esclusa
€ 116,39 IVA inclusa

Docking Station Universale USB 3.0 per Hard Disk 2.5/3.5in IDE/SATA III con UASP
UNIDOCKU33

Docking Station Universale USB 3.0 per Hard Disk 2.5/3.5in IDE/SATA III con UASP

Permette di collegare sia un disco rigido IDE che SATA 2.5/3.5” allo stato solido o fisso al sistema di computer utilizzando una porta USB 3.0 disponibile, con supporto UASP per prestazioni ottimali

€ 96,99 IVA esclusa
€ 116,39 IVA inclusa

Duplicatore Autonomo rapido USB 3.0 eSATA per disco rigido SATA 6Gbps - Clonatore HDD
SDOCK2U33RE

Duplicatore Autonomo rapido USB 3.0 eSATA per disco rigido SATA 6Gbps - Clonatore HDD

Consente di clonare un'unità SATA da 2,5"/3,5" senza connessione a un computer host, o di collegare al dock le unità tramite USB 3.0 o eSATA per un semplice accesso

€ 145,99 IVA esclusa
€ 175,19 IVA inclusa

Dock duplicatore USB 3.0 a HD - Duplicatore di dischi rigidi/HDD indipendente Clonatore ed Eraser
SATDOCK2REU3

Dock duplicatore USB 3.0 a HD - Duplicatore di dischi rigidi/HDD indipendente Clonatore ed Eraser

Consente di clonare un'unità SATA da 2,5"/3,5" senza connessione a un computer host, o di collegare al dock le unità tramite USB 3.0 per un semplice accesso

€ 101,99 IVA esclusa
€ 122,39 IVA inclusa

Stazione Dock Eraser USB 3.0 autonoma per dischi rigidi SATA da 2,5
SDOCK1EU3P

Stazione Dock Eraser USB 3.0 autonoma per dischi rigidi SATA da 2,5" / 3,5"

Consente di cancellare in sicurezza SSD o HDD SATA senza usare dispositivi host o di inserire il tuo disco in un dock per un accesso semplificato

€ 335,99 IVA esclusa
€ 403,19 IVA inclusa

Cavi eSATA (2)

Shielded eSATA Cable - M/M
ESATA3

Cavo schermato eSATA esterno, 90 cm M/M

Consente di collegare dispositivi di archiviazione esterna SATA al computer laptop o desktop

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,59 IVA inclusa

Shielded eSATA Cable - M/M
ESATA6

Cavo Schermato esterno eSATA da 1,8m - M/M

Consente di collegare dispositivi di archiviazione esterna SATA al computer laptop o desktop

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,19 IVA inclusa

Adattatori e convertitori dischi (1)

Adattatore per disco rigido SATA a IDE 2,5'' o 3,5'' per dock HDD
SAT2IDEADP

Adattatore per disco rigido SATA a IDE 2,5'' o 3,5'' per dock HDD

Consente di utilizzare Hard Disk da 2,5” o 3,5” con una docking station per HDD SATA

€ 28,99 IVA esclusa
€ 34,79 IVA inclusa

Schede USB 3.0 (1)

Scheda PCI Express SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con supporto UASP - 1 interna 1 esterna
PEXUSB3S11

Scheda PCI Express SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con supporto UASP - 1 interna 1 esterna

Consente di aggiungere una porta interna e una porta esterna USB 3.0 SuperSpeed al PC

€ 44,99 IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa

Staffe e accessori per il montaggio dei dischi (3)

Custodia protettiva in silicone per disco rigido laptop con estremità per connessione 2,5''
HDDSLEV25

Custodia protettiva in silicone per disco rigido laptop con estremità per connessione 2,5''

Garantisce protezione contro gli urti/colpi a un Hard Disk da 2,5"

€ 4,99 IVA esclusa
€ 5,99 IVA inclusa

Custodia in silicone per disco rigido per connessione 3,5'' - Custodia protettiva per hard disk da 3,5 pollici
HDDSLEV35

Custodia in silicone per disco rigido per connessione 3,5'' - Custodia protettiva per hard disk da 3,5 pollici

Per garantire protezione contro gli urti/colpi a un Hard Disk da 3,5"

€ 9,99 IVA esclusa
€ 11,99 IVA inclusa

Case protettivo per disco rigido antistatico 2,5'' - colore nero (3 pz.)
HDDCASE25BK

Case protettivo per disco rigido antistatico 2,5'' - colore nero (3 pz.)

Consente di dotare la maggior parte degli Hard Disk da 2,5" di protezione antistatica e migliore maneggevolezza

€ 17,99 IVA esclusa
€ 21,59 IVA inclusa

Schede controller SATA (1)

PCI Express eSATA II Controller Card
PEXESATA1

Scheda controller PCI Express a 1 porta eSATA II

Consente di aggiungere una porta eSATA a un computer desktop dotato di slot PCI Express

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,59 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.