StarTech.com

Box esterno USB 3.1 (10Gbps) a doppio alloggiamento da 2,5"/3,5" SATA SSD/HDD

Consente di collegare due dischi SATA da 2,5” e 3,5” mediante USB 3.1 Gen 2 ad alte prestazioni con UASP

ID prodotto: SDOCK2U313

  • Consente di accedere ai dati da due SSD/HDD SATA 2,5/3,5” mediante USB 3.1 Gen 2 ultra veloce
  • Supporta SATA I, II e III (fino a 6 Gbps)
  • Interfaccia USB Type-A per la retrocompatibilità con USB 3.0, 2.0 e 1.x
Ulteriori Informazioni
  • Design con doppio alloggiamento, carica dall'alto con pulsante di espulsione integrato per un facile accesso alle unità
  • Supporto UASP per prestazioni ottimali
  • Supporta le elevate capacità dei dischi di 12TB (6TB per alloggiamento)
€ 123,99 EUR IVA esclusa
€ 151,27 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 2.5in & 3.5in
ID chipset ASMedia - ASM1352R
Installazione unità Rimovibile
Interfaccia USB 3.1 Gen 2
Numero alloggiamenti da 2,5" 2
Numero alloggiamenti interni da 3,5" 2
Numero di unità 2
Tipo bus USB 3.1 Gen 2
Tipo unità SATA
Ventola/e No
Prestazioni
4Kn Support
Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi fino a 6 TB a 7200 RPM
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
TRIM Support
Connettore/i
Connettori host 1 - USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 2, 10 Gbps) Femmina
Connettori unità 2 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Nota Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
2 - Attività HDD
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 36
Corrente di uscita 3000 mA
Corrente ingresso 1.3A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (35°F to 95°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Umidità 20% ~ 80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 7 cm [2.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 14.8 cm [5.8 in]
Lunghezza prodotto 13.2 cm [5.2 in]
Peso prodotto 502 g [17.7 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 12 cm [4.7 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 19 cm [7.5 in]
Peso spedizione (confezione) 980 g [34.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Dock per HDD doppio USB 3.1
1 - Cavo USB 3.1 A a B - 104 cm
1 - Adattatore di alimentazione universale - 125 cm (cavo)
4 - Prese per adattatori di alimentazione (NA/EU/UK/AUS)
1 - Guida rapida per l'installazione
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Box externo USB 3.1 (10Gbps) ad 1 alloggiamento da 2,5
SDOCKU313
Box externo USB 3.1 (10Gbps) ad 1 alloggiamento da 2,5"/3,5" SATA SSD/HDD

Consente di collegare un disco SATA da 2,5” e 3,5” mediante USB 3.1 Gen 2 ad alte prestazioni con UASP

€ 76,99 IVA esclusa
€ 93,93 IVA inclusa
Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 3,5
S351BU313
Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 3,5" SATA III

La soluzione ad alta velocità e capacità che tutti aspettavano da tempo, con USB 3.1 Gen 2

€ 73,99 IVA esclusa
€ 90,27 IVA inclusa
Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 2,5
S251BMU313
Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 2,5" SATA III

Consente di sfruttare l'archiviazione dati USB 3.1 Gen 2 a velocità mai raggiunte tramite l'HDD/SSD da 2,5"

€ 43,99 IVA esclusa
€ 53,67 IVA inclusa
Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento senza utensili (tool-less) da 2,5
S251BPU313
Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento senza utensili (tool-less) da 2,5" SATA III

Consente di sfruttare la massima velocità dell'USB 3.1 Gen 2 in una soluzione di archiviazione portatile e leggera

€ 36,99 IVA esclusa
€ 45,13 IVA inclusa
Cavo adattatore connettore USB 3.1 per disco rigido HDD SATA (10Gbps)
USB312SAT3CB
Cavo adattatore connettore USB 3.1 per disco rigido HDD SATA (10Gbps)

Consente di collegare HDD/SATA SSD da 2,5" al computer mediante questo cavo estremamente portatile USB 3.1 Gen 2

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,71 IVA inclusa
Docking station per disco rigido SATA USB 3.0 a SATA per HDD 2,5/3,5inch
SATDOCKU3S
Docking station per disco rigido SATA USB 3.0 a SATA per HDD 2,5/3,5inch

E' possibile inserire gli Hard Disk SATA e accedere rapidamente dal PC tramite interfaccia USB 3.0 SuperSpeed

€ 56,99 IVA esclusa
€ 69,53 IVA inclusa
Docking station per dischi rigidi SATA USB 3.0 SSD/HDD con hub USB di ricarica rapida integrato e supporto UASP per SATA 6 Gbps - Bianco
SDOCKU33HW
Docking station per dischi rigidi SATA USB 3.0 SSD/HDD con hub USB di ricarica rapida integrato e supporto UASP per SATA 6 Gbps - Bianco

Collega l'HDD/SSD SATA 2,5" o 3,5" a una elegante docking station bianca tramite un hub USB 3.0 a 3 porte integrato

€ 70,99 IVA esclusa
€ 86,61 IVA inclusa
Docking station SSD /HDD per dischi rigidi SATA III USB 3.0 con UASP
SDOCKU33BV
Docking station SSD /HDD per dischi rigidi SATA III USB 3.0 con UASP

Consente il collegamento di SSD/HDD SATA III da 2,5" o 3,5" via USB 3.0 con UASP

€ 57,99 IVA esclusa
€ 70,75 IVA inclusa
Duplicatore Autonomo rapido USB 3.0 eSATA per disco rigido SATA 6Gbps - Clonatore HDD
SDOCK2U33RE
Duplicatore Autonomo rapido USB 3.0 eSATA per disco rigido SATA 6Gbps - Clonatore HDD

Consente di clonare un'unità SATA da 2,5"/3,5" senza connessione a un computer host, o di collegare al dock le unità tramite USB 3.0 o eSATA per un semplice accesso

€ 145,99 IVA esclusa
€ 178,11 IVA inclusa