StarTech.com

Dock duplicatore per dischi rigidi 1:3 indipendente eSATA USB 3.0 a SATA 4 alloggiamenti

Consente di duplicare un Hard Disk SATA su tre Hard Disk simultaneamente

ID prodotto: SATDOCK4U3RE

  • Duplicazione di dischi rigidi settore per settore, incluso Host Protected Area (HPA)
  • Display LCD integrato per l'indicazione dello stato di avanzamento della duplicazione e opzioni di menu
  • Interfaccia host conforme a USB 3.0 SuperSpeed, con supporto per velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps
Ulteriori Informazioni
  • Interfaccia host eSATA a elevata velocità, con supporto per velocità di trasferimento fino a 3 Gbps
  • Cancellazione rapida integrata delle unità e funzione di cancellazione sicura conforme allo standard NIST 800-88 Rev. 1 sezione Purge
  • Ventole di raffreddamento doppie da 60 mm montate al di sotto delle unità con controlli per variarne la velocità (incluso spegnimento)
  • Supporta dischi rigidi (HDD) o unità a stato solido (SSD) con fattori di forma 2,5" o 3,5"
  • Compatibile con unità SATA (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Pulsanti di espulsione brevettati per ciascun disco
  • Pulsanti di accensione indipendenti per ciascun disco rigido
  • Spazio extra facilmente accessibile tra ciascuna unità
  • Quattro ampi, stabili piedini antiscivolo adeguati al piano del tavolo
  • Adattatore disco SATA a IDE incluso
€ 624,99 EUR IVA esclusa
€ 762,49 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 2.5in & 3.5in
ID chipset JMicron - JMB394
JMicron - JMS539
Numero di unità 4
Tipo unità SATA
Ventole 2 - 60 mm
Prestazioni
Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi da 3,5" fino a 4 TB 5400 RPM per alloggiamento (16 TB totali) e dischi rigidi da 2,5" 1 TB 5400 RPM (4 TB totali)
Cicli di inserimento 15,000 cycles per bay
Duplication Modes Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed 4.2GBpm
Massima velocità di trasferimento dati 3 Gbps
Modalità di cancellazione Quick Erase
Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
Moltiplicatore di porte
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA II (3 Gbps)
Connettore/i
Connettori host 1 - eSATA (7 pin, dati) Presa
1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
Connettori unità 4 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 4 - Alimentazione/attività unità
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 78
Corrente di uscita 6.5 A
Corrente ingresso 2.0 A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Umidità 8%~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 9.6 cm [3.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 17.2 cm [6.8 in]
Lunghezza prodotto 28.4 cm [11.2 in]
Peso prodotto 1.1 kg [2.4 lb]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 21.5 cm [8.5 in]
Package Length 34.3 cm [13.5 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Peso spedizione (confezione) 2.7 kg [6 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Dock duplicatore SATA
1 - Adattatore SATA a IDE
1 - Cavo di alimentazione da SATA a LP4
1 - Cavo eSATA
1 - Cavo IDE da 40 pin
1 - Cavo IDE da 44 a 40 pin
1 - Cavo USB 3.0
1 - Confezione di viti di fissaggio
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Accessori