StarTech.com

Duplicatore ed Eraser autonomo per unità di memoria Flash 1:7 - USB Flash

Duplicazione o cancellazione fino a sette unità flash USB, senza collegamenti al computer

ID prodotto: USBDUPE17

  • Duplicazione o cancellazione fino a sette unità flash USB 3.0, USB 2.0 e USB 1.1, senza collegamenti a un computer host
  • Duplicazione autonoma 1:7 in due modalità: file e sistema o solo file
  • Consente di cancellare fino a sette unità contemporaneamente secondo tre modalità: Cancellazione rapida, Cancellazione con sovrascrittura singola e Cancellazione a più passaggi (conforme agli standard DoD)
Ulteriori Informazioni
  • Conforme a TAA
  • Design compatto in metallo
  • Display LCD integrato
  • Velocità di duplicazione fino a 1,5 GB al minuto
  • Include un adattatore di alimentazione universale
  • Supporta le modalità di copia asincrona e sincrona per una rapida commutazione dei gruppi di dati con una memoria interna di 64 MB
€ 1.203,99 EUR IVA esclusa
€ 1.468,87 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni buffer 128 MB
ID chipset Xilinx - Spartan (XC3S700A)
Installazione unità Rimovibile
Numero di unità 7
Tipo bus USB 2.0
Tipo unità Unità Flash USB
Prestazioni
Capacità max unità Dimensioni massime dell'unità: 2 TB
Cicli di inserimento 1.500 volte
Duplication Modes System and File
Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed 1.5GBpm
Modalità di cancellazione Quick Erase
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Overwrite
MTBF 8.760 ore
Connettore/i
Connettori unità 8 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi In caso di duplicazione, l'unità di destinazione deve essere di capacità equivalente o superiore all'unità sorgente.
Supporta la copia/clonazione su supporti SD/SDHC/Micro SD/MMC/Mini SD/CF attraverso un lettore di schede multimediali USB (venduto separatamente) e su dischi rigidi o unità a stato solido attraverso una docking station per dischi rigidi o un box esterno USB (venduti separatamente).
Indicatori
Indicatori LED 8 - Verde (Attività/Copia eseguita con successo)
8 - Rosso (Errore)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 108W
Corrente di uscita 9A
Corrente ingresso 1.6A Max
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa 4-pin DIN
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Temperatura di conservazione -20°C ~85°C (-4°F ~ 185°F)
Umidità 20% ~ 80%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 3.5 cm [1.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 16 cm [6.3 in]
Lunghezza prodotto 19 cm [7.5 in]
Peso prodotto 1.1 kg [2.3 lb]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 85 mm [3.3 in]
Package Length 44.5 cm [17.5 in]
Package Width 23.5 cm [9.3 in]
Peso spedizione (confezione) 3 kg [6.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - duplicatore e cancellatore
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Duplicatore ed Eraser autonomo per unità di memoria Flash 1:15 - USB Flash
USBDUPE115
Duplicatore ed Eraser autonomo per unità di memoria Flash 1:15 - USB Flash

Duplicazione o cancellazione fino a 15 unità flash USB, senza collegamenti al computer

€ 1.735,99 IVA esclusa
€ 2.117,91 IVA inclusa
Duplicatore ed Eraser Autonomo Schede di Memoria Flash USB da 1:5 - Funzione di Copia per Flash Drive
USBDUP15
Duplicatore ed Eraser Autonomo Schede di Memoria Flash USB da 1:5 - Funzione di Copia per Flash Drive

Consente di duplicare o cancellare in modo facile e sicuro fino a cinque unità Flash USB 2.0 contemporaneamente senza collegamento a un computer

€ 685,99 IVA esclusa
€ 836,91 IVA inclusa
Duplicatore ed Eraser Indipendente per unità Drive Flash 1:2
USBDUP12
Duplicatore ed Eraser Indipendente per unità Drive Flash 1:2

Cloner USB | 1.5GB al minuto | USB2.0 | Conforme TAA

€ 167,99 IVA esclusa
€ 204,95 IVA inclusa
Duplicatore ed eraser di dischi rigidi SATA 2,5/3,5” indipendente con elevata velocità di duplicazione fino a 14 GBpm
SATDUP11
Duplicatore ed eraser di dischi rigidi SATA 2,5/3,5” indipendente con elevata velocità di duplicazione fino a 14 GBpm

Clona o cancella gli hard disk SATA 2,5" o 3,5", senza connessione a un computer host

€ 513,99 IVA esclusa
€ 627,07 IVA inclusa
Dock duplicatore per dischi rigidi 1:3 indipendente eSATA USB 3.0 a SATA 4 alloggiamenti
SATDOCK4U3RE
Dock duplicatore per dischi rigidi 1:3 indipendente eSATA USB 3.0 a SATA 4 alloggiamenti

Consente di duplicare un Hard Disk SATA su tre Hard Disk simultaneamente

€ 624,99 IVA esclusa
€ 762,49 IVA inclusa
Dock duplicatore USB 3.0 a HD - Duplicatore di dischi rigidi/HDD indipendente Clonatore ed Eraser
SATDOCK2REU3
Dock duplicatore USB 3.0 a HD - Duplicatore di dischi rigidi/HDD indipendente Clonatore ed Eraser

Consente di clonare un'unità SATA da 2,5"/3,5" senza connessione a un computer host, o di collegare al dock le unità tramite USB 3.0 per un semplice accesso

€ 101,99 IVA esclusa
€ 124,43 IVA inclusa

Accessori