StarTech.com

Duplicatore Autonomo rapido USB 3.0 eSATA per disco rigido SATA 6Gbps - Clonatore HDD

Consente di clonare un'unità SATA da 2,5"/3,5" senza connessione a un computer host, o di collegare al dock le unità tramite USB 3.0 o eSATA per un semplice accesso

ID prodotto: SDOCK2U33RE

  • Copia indipendente dei dischi rigidi settore per settore con velocità fino a 22 GB per minuto
  • Supporta dischi rigidi (HDD) e unità a stato solido (SSD) con fattori di forma sia 2,5'' che 3,5''
  • Connessioni interfaccia host eSATA e USB 3.0
Ulteriori Informazioni
  • Duplicatore per dischi rigidi 1:1 e docking station
  • Supporta SATA III (6 Gbps) e UASP per prestazioni ottimali
  • Supporta la capacità per dischi doppi fino a 4 TB per slot (8 TB totali)
  • Compatibile con unità SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Compatibile con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/1,5 Mbps)
  • Doppio alloggiamento, caricamento slot dall'alto con sportelli unità
€ 145,99 EUR IVA esclusa
€ 178,11 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 2.5in & 3.5in
ID chipset JMicron - JMS562
Installazione unità Rimovibile
Interfaccia USB 3.0 & eSATA
Numero di unità 2
Tipo unità SATA
Prestazioni
Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi da 3,5" fino a 4 TB 7200 RPM per alloggiamento (8 TB totali) e dischi rigidi da 2,5" 2 TB 5900 RPM (2 TB totali)
Duplication Modes Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed 22GBpm
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
RAID No
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettori host 1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - eSATA (7 pin, dati) Femmina
Connettori unità 2 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 2 - Stato dell'unità
1 - Indicatore di alimentazione
1 - Indicatore modalità
1 - Indicatore di avanzamento
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 36
Corrente di uscita 3000 mA
Corrente ingresso 1.3 A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C - 35°C (41°C to 95°C)
Temperatura di conservazione -20°C - 50°C (-4°C to 122°C)
Umidità 20%RH ~ 80%RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 7 cm [2.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 13.2 cm [5.2 in]
Lunghezza prodotto 14.7 cm [5.8 in]
Peso prodotto 528 g [18.6 oz]
Informazioni confezione
Package Height 21.3 cm [8.4 in]
Package Length 11.8 cm [4.6 in]
Package Width 19 cm [7.5 in]
Peso spedizione (confezione) 1.1 kg [2.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Unità duplicatore per HDD SATA
1 - Cavo USB 3.0
1 - Cavo eSATA
1 - adattatore di alimentazione universale (NA, UK, EU, ANZ)
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Dock Duplicatore autonomo USB 3.1 (10Gbps) per SATA SSD/HDD da 2,5
SDOCK2U313R
Dock Duplicatore autonomo USB 3.1 (10Gbps) per SATA SSD/HDD da 2,5" & 3,5" - Duplicatore fast-speed 28GB/min

Consente di duplicare o collegare un SSD/HDD SATA con prestazioni veloci - è utilizzabile con dispositivi dotati di USB-C e USB-A

€ 163,99 IVA esclusa
€ 200,07 IVA inclusa
Docking station per disco rigido SATA USB 3.0 a SATA per HDD 2,5/3,5inch
SATDOCKU3S
Docking station per disco rigido SATA USB 3.0 a SATA per HDD 2,5/3,5inch

E' possibile inserire gli Hard Disk SATA e accedere rapidamente dal PC tramite interfaccia USB 3.0 SuperSpeed

€ 56,99 IVA esclusa
€ 69,53 IVA inclusa
Docking station per dischi rigidi SATA USB 3.0 SSD/HDD con hub USB di ricarica rapida integrato e supporto UASP per SATA 6 Gbps - Bianco
SDOCKU33HW
Docking station per dischi rigidi SATA USB 3.0 SSD/HDD con hub USB di ricarica rapida integrato e supporto UASP per SATA 6 Gbps - Bianco

Collega l'HDD/SSD SATA 2,5" o 3,5" a una elegante docking station bianca tramite un hub USB 3.0 a 3 porte integrato

€ 70,99 IVA esclusa
€ 86,61 IVA inclusa
Docking station SSD /HDD per dischi rigidi SATA III USB 3.0 con UASP
SDOCKU33BV
Docking station SSD /HDD per dischi rigidi SATA III USB 3.0 con UASP

Consente il collegamento di SSD/HDD SATA III da 2,5" o 3,5" via USB 3.0 con UASP

€ 57,99 IVA esclusa
€ 70,75 IVA inclusa
Dock duplicatore per dischi rigidi 1:3 indipendente eSATA USB 3.0 a SATA 4 alloggiamenti
SATDOCK4U3RE
Dock duplicatore per dischi rigidi 1:3 indipendente eSATA USB 3.0 a SATA 4 alloggiamenti

Consente di duplicare un Hard Disk SATA su tre Hard Disk simultaneamente

€ 588,99 IVA esclusa
€ 718,57 IVA inclusa
Duplicatore ed eraser di dischi rigidi SATA 2,5/3,5” indipendente con elevata velocità di duplicazione fino a 14 GBpm
SATDUP11
Duplicatore ed eraser di dischi rigidi SATA 2,5/3,5” indipendente con elevata velocità di duplicazione fino a 14 GBpm

Clona o cancella gli hard disk SATA 2,5" o 3,5", senza connessione a un computer host

€ 513,99 IVA esclusa
€ 627,07 IVA inclusa
Dock duplicatore USB 3.0 a HD - Duplicatore di dischi rigidi/HDD indipendente Clonatore ed Eraser
SATDOCK2REU3
Dock duplicatore USB 3.0 a HD - Duplicatore di dischi rigidi/HDD indipendente Clonatore ed Eraser

Consente di clonare un'unità SATA da 2,5"/3,5" senza connessione a un computer host, o di collegare al dock le unità tramite USB 3.0 per un semplice accesso

€ 101,99 IVA esclusa
€ 124,43 IVA inclusa
Duplicatore ed Eraser Indipendente per unità Drive Flash 1:2
USBDUP12
Duplicatore ed Eraser Indipendente per unità Drive Flash 1:2

Cloner USB | 1.5GB al minuto | USB2.0 | Conforme TAA

€ 167,99 IVA esclusa
€ 204,95 IVA inclusa
Duplicatore ed Eraser Autonomo Schede di Memoria Flash USB da 1:5 - Funzione di Copia per Flash Drive
USBDUP15
Duplicatore ed Eraser Autonomo Schede di Memoria Flash USB da 1:5 - Funzione di Copia per Flash Drive

Consente di duplicare o cancellare in modo facile e sicuro fino a cinque unità Flash USB 2.0 contemporaneamente senza collegamento a un computer

€ 685,99 IVA esclusa
€ 836,91 IVA inclusa
Docking Station USB 3.0 per doppio Hard Disk SATA / eSATA SSD da 2,5
SDOCK2U33EB
Docking Station USB 3.0 per doppio Hard Disk SATA / eSATA SSD da 2,5"/3,5" con UASP

Consente di collegare e sostituire in modo semplice due dischi rigidi SATA III da 2,5" o 3,5", tramite connessione eSATA o USB 3.0

€ 91,99 IVA esclusa
€ 112,23 IVA inclusa

Accessori