StarTech.com

Lettore per schede di memoria flash multimediali esterne USB 3.0 - SDHC MicroSD

Consente di aggiungere a qualsiasi computer con porta USB 3.0 un compatto lettore esterno per schede di memoria

ID prodotto: FCREADMICRO3

  • Interfaccia host USB 3.0 ad alta velocità, con supporto di velocità di trasferimento fino a 5 Gbps
  • Supporto di Secure Digital (SD), MultiMedia Card (MMC), Mini-SD, Micro-SD/SDHC (T-flash), SDHC, SDXC, RS-MMC, Mobile-MMC e MMC-micro, Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS-PRO), MS Duo, MS-PRO Duo, Memory Stick XC, Micro-MS (M2) e della modalità a 8 bit per MSPRO-HG Duo
  • Design ultracompatto e leggero
Ulteriori Informazioni
  • Alimentato direttamente dalla porta USB
  • Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
€ 19,99 EUR IVA esclusa
€ 24,39 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Realtek - RTS5307
Interfaccia USB 3.0
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbit/s
Tipo memoria multimediale HS-MMC, HC-MMC (High Speed/High Capacity Multimedia Card)
M2 ( Scheda Memoria Micro)
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo
MS Micro (Scheda Memoria micro USB)
MSXC (chiavetta USB eXtended Capacity)
RS-MMC (scheda multimediale di dimensioni ridotte)
Scheda Memoria
Scheda multimediale
SD/MMC (scheda Secure Digital/multimediale)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Connettore/i
Porte esterne 1 - MicroSD Femmina
1 - Slot per Scheda Memoria /Slot Pro per Scheda Memoria Femmina
1 - Slot SD/MMC Femmina
Tipo/i connettori 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità <80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 23 mm [0.9 in]
Lunghezza prodotto 72 mm [2.8 in]
Peso prodotto 15 g [0.5 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Peso spedizione (confezione) 104 g [3.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore lettore per schede di memoria multimediali USB 3.0
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Lettore per schede di memoria multimediali USB 2.0 22 in 1 alloggiamento frontale 3,5'' - colore nero
35FCREADBK3
Lettore per schede di memoria multimediali USB 2.0 22 in 1 alloggiamento frontale 3,5'' - colore nero

Consente di aggiungere accesso frontale per 22 diversi tipi di schede di memoria Flash

€ 22,99 IVA esclusa
€ 28,05 IVA inclusa
Lettore per schede di memoria multimediali USB 3.0
FCREADHCU3
Lettore per schede di memoria multimediali USB 3.0

Consente di utilizzare più tipi di schede di memoria Flash, comprese le schede CompactFlash®, SecureDigital® e MemoryStick®

€ 37,99 IVA esclusa
€ 46,35 IVA inclusa

Accessori