StarTech.com

Adattatore Lettore schede micro SD con adattatore Micro USB OTG per dispositivi Android

Consente il collegamento di una scheda Micro SD al computer o a un dispositivo mobile OTG utilizzando una porta USB o Micro USB

ID prodotto: MSDREADU2OTG

  • Permette di convertire una Micro SD in una USB standard o Micro USB
  • Compatibile con gli smartphone dotati di OTG e computer dotati di USB
  • Design leggero e di dimensioni ridotte
  • Installazione Plug-and-Play
€ 10,99 EUR IVA esclusa
€ 13,41 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Genesys Logic - GL823
Installazione unità Fisso
Numero di unità 1
Tipo bus USB 2.0
Prestazioni
Capacità max unità Testato con schede MSD fino a 64 GB
Massima velocità di trasferimento dati 480 Mbps
Supporto UASP No
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Tipo memoria multimediale Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)
Connettore/i
Connettori host 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
1 - USB micro-B (5 pin) Maschio
Connettori unità 1 - MicroSD Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 5% ~ 80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.5 cm [0.2 in]
Larghezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Lunghezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Peso prodotto 4 g [0.1 oz]
Informazioni confezione
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 75 mm [3 in]
Package Width 10.2 cm [4 in]
Peso spedizione (confezione) 27 g [1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore Micro SD a USB/Micro USB OTG
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Lettore per schede di memoria multimediali USB 3.0
FCREADHCU3
Lettore per schede di memoria multimediali USB 3.0

Consente di utilizzare più tipi di schede di memoria Flash, comprese le schede CompactFlash®, SecureDigital® e MemoryStick®

€ 37,99 IVA esclusa
€ 46,35 IVA inclusa
Lettore per schede di memoria flash multimediali esterne USB 3.0 - SDHC MicroSD
FCREADMICRO3
Lettore per schede di memoria flash multimediali esterne USB 3.0 - SDHC MicroSD

Consente di aggiungere a qualsiasi computer con porta USB 3.0 un compatto lettore esterno per schede di memoria

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Lettore Schede di Memoria Compact Flash a IDE per unità da 3,5
35BAYCF2IDE
Lettore Schede di Memoria Compact Flash a IDE per unità da 3,5"

Consente di collegare una scheda CF al computer tramite connettore IDE

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,81 IVA inclusa
Lettore per schede di memoria multimediali USB 2.0 22 in 1 alloggiamento frontale 3,5'' - colore nero
35FCREADBK3
Lettore per schede di memoria multimediali USB 2.0 22 in 1 alloggiamento frontale 3,5'' - colore nero

Consente di aggiungere accesso frontale per 22 diversi tipi di schede di memoria Flash

€ 22,99 IVA esclusa
€ 28,05 IVA inclusa
Cavo Adattatore micro USB a USB femmina OTG da viaggio 12cm M/F - Nero
UUSBOTG
Cavo Adattatore micro USB a USB femmina OTG da viaggio 12cm M/F - Nero

Consente di collegare un computer tablet o smartphone dotato di USB On-the-Go a dispositivi USB 2.0 (unità thumb, mouse o tastiera USB, ecc.)

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo Adattatore micro USB a USB femmina OTG da viaggio M/F 12 cm - Nero
UUSBOTGADAP
Cavo Adattatore micro USB a USB femmina OTG da viaggio M/F 12 cm - Nero

Consente di collegare un computer tablet o smartphone dotato di USB On-the-Go a dispositivi USB 2.0 (unità thumb, mouse o tastiera USB, ecc.)

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo Adattatore micro USB a USB femmina angolato a destra OTG da viaggio 12cm M/F - Nero
UUSBOTGRA
Cavo Adattatore micro USB a USB femmina angolato a destra OTG da viaggio 12cm M/F - Nero

Consente di collegare un computer tablet o smartphone dotato di USB On-the-Go a dispositivi USB 2.0 (unità thumb, mouse o tastiera USB, ecc.)

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo adattatore OTG USB per ASUS Transformer Pad e Eee Pad Transformer / Slider
ASDCOTG
Cavo adattatore OTG USB per ASUS Transformer Pad e Eee Pad Transformer / Slider

Permette di trasformare ASUS® Transformer Pad in un host USB per connettere dispositivi USB (unità thumb, mouse, tastiere, ecc.)

€ 11,99 IVA esclusa
€ 14,63 IVA inclusa
Cavo adattatore USB OTG per Samsung Galaxy Tab
SDCOTG
Cavo adattatore USB OTG per Samsung Galaxy Tab

Permette di trasformare la Samsung Galaxy Tab™ in un host USB per connettere dispositivi USB (unità thumb, mouse, tastiere, ecc.)

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
Cavo Adattatore micro USB a USB femmina OTG da viaggio 12cm M/F - Bianco
UUSBOTGW
Cavo Adattatore micro USB a USB femmina OTG da viaggio 12cm M/F - Bianco

Consente di collegare un computer tablet o smartphone dotato di USB On-the-Go a dispositivi USB 2.0 (unità thumb, mouse o tastiera USB, ecc.)

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa

Accessori