StarTech.com

Lettore Multischede per cellulari / dispositivi mobili micro USB OTG - Lettore schede SD e micro SD

Consente di accedere in modo facile e veloce alle schede di memoria (SD, Micro SD e schede Compact Flash) utilizzando uno smartphone o tablet dotato di OTG

ID prodotto: FCREADUOTGDB

  • Permette di accedere ai dati archiviati su schede SD o MicroSD o su un dispositivo di archiviazione USB, utilizzando il tablet o lo smartphone dotato di Micro USB OTG (On-the-Go)
  • Il lettore per schede compatto e portatile si collega direttamente al tablet o allo smartphone
  • Supporta SD (SD, SDHC, SDXC, MMC) e MicroSD (MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC)
Ulteriori Informazioni
  • Installazione Plug-and-Play
  • Lettore di tipo dongle, con cavo Micro-USB OTG integrato per un utilizzo flessibile
  • La porta USB 2.0 funziona con unità flash e box esterni
€ 22,99 EUR IVA esclusa
€ 28,05 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

Ora è possibile accedere a foto, video e dati da una scheda MicroSD™ o SD™ o da un dispositivo di archiviazione USB, utilizzando il tablet o lo smartphone dotato di Micro USB On-the-Go (OTG). Questo lettore di schede di memoria di tipo dongle è compatibile con qualsiasi dispositivo mobile dotato di OTG quali, ad esempio, i dispositivi mobili Samsung Galaxy™, Sony Xperia™, HTC® e altri tablet e smartphone dotati di Micro USB. 

Espansione della funzionalità di smartphone e tablet senza precedenti

Questa lettore per schede di memoria versatile offre un rapido accesso ai dati conservati su schede SD o Micro SD o dispositivi di archiviazione USB, espandendo le funzionalità del proprio smartphone o tablet. Il lettore per schede offre un utilizzo flessibile, permettendo di collegarsi in tutta facilità a tablet o smartphone, indipendentemente dall’ubicazione del connettore Micro USB sul dispositivo.

Il lettore per schede OTG facilita la condivisione di immagini e video di alta qualità. È possibile registrare video o foto con la fotocamera digitale di livello superiore, collegare la scheda di memoria nello smartphone e visualizzare e caricare immediatamente le immagini su Facebook, Twitter o Instagram.

Progettato per una portabilità estrema

Questo lettore per schede di memoria leggero e tascabile è l’accessorio ideale per smartphone, tablet o laptop. È comodo da infilare nella tasca del laptop o nella custodia della fotocamera per la massima portabilità

Permette di collegare dispositivi USB tramite la porta USB 2.0

Il lettore di schede memoria presenta inoltre una porta USB 2.0 completamente funzionante che consente di collegare dispositivi USB, quali unità flash USB, mouse o tastiera al dispositivo mobile dotato di OTG. L’adattatore dongle è dotato inoltre di una connessione di alimentazione CC USB, che permette all’adattatore e allo smartphone o tablet connesso di accedere ai dati su un dispositivo di archiviazione USB, ad es. un box esterno HDD da 2,5" USB, per aggiungere spazio di storage per i dati.

FCREADUOTGDB è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Consente di rivedere le foto su tablet o smartphone collegando la scheda SD dalla fotocamera

Consente la condivisione online dei contenuti da qualsiasi scheda SD utilizzando il tablet o lo smartphone

Consente di collegare un dispositivo USB quale, ad esempio, una tastiera o un'unità flash allo smartphone o al tablet

Permette di aggiungere spazio di archiviazione per i dati, collegando l’adattatore e lo smartphone o il tablet a un dispositivo di archiviazione USB, ad es. un box esterno USB per HDD da 2,5"

Consente di accedere ai contenuti archiviati su un box esterno, quali video o film

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Genesys Logic - GL823U
Interfaccia USB 2.0
Tipo bus USB 2.0
Prestazioni
Capacità max unità Testato con schede MSD fino a 64 GB
Massima velocità di trasferimento dati 480 Mbps
Supporto UASP No
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Tipo memoria multimediale Scheda Secure Digital
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
microSD
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)
Connettore/i
Porte esterne 1 - Slot SD/MMC Femmina Input
1 - MicroSD Femmina Input
Tipo/i connettori 1 - USB micro-B (5 pin) Maschio Output
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
1 - Connessione/Attività
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 5% ~ 80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 13 mm [0.5 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 56 mm [2.2 in]
Lunghezza prodotto 195 mm [7.7 in]
Peso prodotto 0 kg [0 lb]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 70 g [2.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Dongle lettore per schede di memoria - Micro USB OTG
1 - Guida di avvio rapido

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
OS independent; No software or drivers required

Certificazioni

Prodotti correlati

Lettore Multischede per cellulari / dispositivi mobili micro USB OTG - Lettore schede SD e micro SD
FCREADU2OTGB
Lettore Multischede per cellulari / dispositivi mobili micro USB OTG - Lettore schede SD e micro SD

Consente di accedere alle schede di memoria utilizzando uno smartphone o tablet dotato di OTG

€ 16,99 IVA esclusa
€ 20,73 IVA inclusa
Adattatore Lettore schede micro SD con adattatore Micro USB OTG per dispositivi Android
MSDREADU2OTG
Adattatore Lettore schede micro SD con adattatore Micro USB OTG per dispositivi Android

Consente il collegamento di una scheda Micro SD al computer o a un dispositivo mobile OTG utilizzando una porta USB o Micro USB

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,41 IVA inclusa
Lettore per schede di memoria flash multimediali esterne USB 3.0 - SDHC MicroSD
FCREADMICRO3
Lettore per schede di memoria flash multimediali esterne USB 3.0 - SDHC MicroSD

Consente di aggiungere a qualsiasi computer con porta USB 3.0 un compatto lettore esterno per schede di memoria

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Lettore Schede di Memoria Compact Flash a IDE per unità da 3,5
35BAYCF2IDE
Lettore Schede di Memoria Compact Flash a IDE per unità da 3,5"

Consente di collegare una scheda CF al computer tramite connettore IDE

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,81 IVA inclusa
Lettore per schede di memoria multimediali USB 2.0 22 in 1 alloggiamento frontale 3,5'' - colore nero
35FCREADBK3
Lettore per schede di memoria multimediali USB 2.0 22 in 1 alloggiamento frontale 3,5'' - colore nero

Consente di aggiungere accesso frontale per 22 diversi tipi di schede di memoria Flash

€ 22,99 IVA esclusa
€ 28,05 IVA inclusa
Cavo Adattatore micro USB a USB femmina OTG da viaggio 12cm M/F - Nero
UUSBOTG
Cavo Adattatore micro USB a USB femmina OTG da viaggio 12cm M/F - Nero

Consente di collegare un computer tablet o smartphone dotato di USB On-the-Go a dispositivi USB 2.0 (unità thumb, mouse o tastiera USB, ecc.)

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo Adattatore micro USB a USB femmina OTG da viaggio M/F 12 cm - Nero
UUSBOTGADAP
Cavo Adattatore micro USB a USB femmina OTG da viaggio M/F 12 cm - Nero

Consente di collegare un computer tablet o smartphone dotato di USB On-the-Go a dispositivi USB 2.0 (unità thumb, mouse o tastiera USB, ecc.)

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo Adattatore micro USB a USB femmina angolato a destra OTG da viaggio 12cm M/F - Nero
UUSBOTGRA
Cavo Adattatore micro USB a USB femmina angolato a destra OTG da viaggio 12cm M/F - Nero

Consente di collegare un computer tablet o smartphone dotato di USB On-the-Go a dispositivi USB 2.0 (unità thumb, mouse o tastiera USB, ecc.)

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo adattatore OTG USB per ASUS Transformer Pad e Eee Pad Transformer / Slider
ASDCOTG
Cavo adattatore OTG USB per ASUS Transformer Pad e Eee Pad Transformer / Slider

Permette di trasformare ASUS® Transformer Pad in un host USB per connettere dispositivi USB (unità thumb, mouse, tastiere, ecc.)

€ 11,99 IVA esclusa
€ 14,63 IVA inclusa
Cavo adattatore USB OTG per Samsung Galaxy Tab
SDCOTG
Cavo adattatore USB OTG per Samsung Galaxy Tab

Permette di trasformare la Samsung Galaxy Tab™ in un host USB per connettere dispositivi USB (unità thumb, mouse, tastiere, ecc.)

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
Cavo Adattatore micro USB a USB femmina OTG da viaggio 12cm M/F - Bianco
UUSBOTGW
Cavo Adattatore micro USB a USB femmina OTG da viaggio 12cm M/F - Bianco

Consente di collegare un computer tablet o smartphone dotato di USB On-the-Go a dispositivi USB 2.0 (unità thumb, mouse o tastiera USB, ecc.)

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa

Accessori

Assistenza prodotti

Domande frequenti

Istruzioni

Per verificare che Windows rilevi correttamente il dispositivo USB, completare le seguenti operazioni:

  1. Premere la combinazione di tasti Windows+ R, digitare devmgmt.msc e premere INVIO.
  2. In Gestione dispositivi, sotto l'intestazione appropriata, verificare che la scheda di espansione sia inclusa nell'elenco e che non sia seguita da un segno esclamativo.  Ad esempio, una scheda controller USB si troverebbe nella sezione Controller USB (Universal Serial Bus).

Il dispositivo USB è elencato in base al nome del chipset. Per determinare il nome del chipset del dispositivo USB, accedere a www.StarTech.com e cercare il prodotto desiderato nella scheda Specifiche tecniche.

Per verificare che un sistema operativo Mac OS rilevi correttamente il dispositivo USB, completare le seguenti operazioni:

  1. Fare clic sull'icona Apple.
  2. Fare clic su Informazioni su questo Mac.
  3. Fare clic su Altre info o Resoconto di sistema.
  4. Sotto l'intestazione appropriata, verificare che il dispositivo USB sia incluso nell'elenco e che non ci siano errori. Ad esempio, una scheda di rete si troverebbe nella sezione Schede Ethernet.

Dopo il collegamento del dispositivo, può essere necessario aggiornare la pagina Informazioni di sistema.  A tale scopo, premere la combinazione di tasti Comando R con la pagina Informazioni di sistema aperta.

Il dispositivo USB è elencato in base al nome del chipset. Per determinare il nome del chipset del dispositivo USB, accedere a www.StarTech.com e cercare il prodotto desiderato nella scheda Specifiche tecniche .