StarTech.com

Lettore Multischede per cellulari / dispositivi mobili micro USB OTG - Lettore schede SD e micro SD

Consente di accedere alle schede di memoria utilizzando uno smartphone o tablet dotato di OTG

ID prodotto: FCREADU2OTGB

  • Consente di accedere in modo semplice e rapido ai dati archiviati su schede SD o Micro SD utilizzando il tablet o lo smartphone
  • Consente di massimizzare la portabilità grazie al lettore per schede compatto e leggero che si collega direttamente al tablet o allo smartphone
  • Consente di espandere le capacità del tablet o dello smartphone aggiungendo una porta USB 2.0 completamente funzionante
Ulteriori Informazioni
  • Installazione Plug-and-Play
  • Supporto di dispositivi dotati di USB OTG (On the Go, da viaggio)
€ 16,99 EUR IVA esclusa
€ 20,73 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

Questo lettore per schede OTG consente di montare rapidamente le schede SD™ e MicroSD™ al tablet o smartphone dotato di OTG. Questo lettore di schede è compatibile con qualsiasi dispositivo mobile dotato di OTG quali, ad esempio, i dispositivi mobili Samsung Galaxy™, Sony Xperia™, HTC® e altri tablet e smartphone dotati di Micro USB. 

Questo lettore di schede compatto consente di massimizzare la portabilità

Il lettore di schede OTG presenta un design sottile che si monta direttamente alla porta Micro USB dello smartphone o del tablet. Il design privo di dongle o cavo assicura che il lettore di schede collegato non venga trascinato o che impedisca di utilizzare il dispositivo mobile. Grazie al design leggero e compatto, il lettore di schede ha un aspetto discreto anche quando è collegato. L'aggiunta di un lettore di schede al tablet è un'ottima soluzione per i fotografi in viaggio che desiderano controllare le foto scattate con la fotocamera digitale utilizzando uno schermo più ampio con una risoluzione maggiore.

Maximize portability with a compact card reader

Consente di espandere le capacità di smartphone o tablet

Il lettore di schede consente di collegare la scheda di memoria Micro SD e SD standard al dispositivo mobile dotato di OTG, aprendo le porte a un livello completamente nuovo di possibilità di espansione del mondo mobile. Grazie al lettore di schede OTG, non sarà più necessario affidarsi alla fotocamera di bassa qualità del cellulare per condividere video e immagini sui social, basterà registrare video o foto con la fotocamera digitale di livello superiore, accedere alla scheda di memoria nello smartphone e caricare immediatamente foto o video su Facebook, Twitter o Instagram.

Add a USB 2.0 port to your smartphone or tablet

Consente di aggiungere una porta USB 2.0 a smartphone o tablet

Il lettore di schede presenta inoltre una porta USB 2.0 completamente funzionante che consente di collegare dispositivi USB, quali unità flash USB o tastiere al dispositivo mobile dotato di OTG. Consente di collegare con facilità una sorgente di alimentazione USB alla porta di alimentazione del lettore di schede e collegare il dispositivo alla porta USB.

Add a USB 2.0 port to your smartphone or tablet

FCREADU2OTGB è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com

  • Consente di espandere le capacità di smartphone o tablet aggiungendo un lettore per schede SD e Micro SD
  • Consente di massimizzare la portabilità grazie al design compatto con collegamento diretto allo smartphone o al tablet
  • Consente di aggiungere dispositivi periferici USB allo smartphone o al tablet grazie alla porta USB 2.0 opzionale

Applicazioni

Consente di collegare la scheda SD dalla fotocamera direttamente al tablet o allo smartphone per visualizzare le fotografie

Consente la condivisione online dei contenuti da qualsiasi scheda SD utilizzando il tablet o lo smartphone

Consente di collegare un dispositivo USB quale, ad esempio, una tastiera o un'unità flash allo smartphone o al tablet

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Genesys Logic - GL823U
Interfaccia USB 2.0
Tipo bus USB 2.0
Prestazioni
Capacità max unità Testato con schede MSD fino a 64 GB
Massima velocità di trasferimento dati 480 Mbps
Supporto UASP No
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Tipo memoria multimediale Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)
SD/MMC (scheda Secure Digital/multimediale)
Connettore/i
Porte esterne 1 - Slot SD/MMC Femmina Input
1 - MicroSD Femmina Input
Tipo/i connettori 1 - USB micro-B (5 pin) Maschio Output
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 1 - OTG attivo - Verde
1 - Attività slot SD o Micro SD
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 5% ~ 80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 8.5 mm [0.3 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 29.5 mm [1.2 in]
Lunghezza prodotto 58 mm [2.3 in]
Peso prodotto 13 g [0.5 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Lettore per schede di memoria Micro USB OTG
1 - Guida di avvio rapido
Installazione unità Fisso
Numero di unità 1

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
OS independent; No software or drivers required

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Lettore schede micro SD con adattatore Micro USB OTG per dispositivi Android
MSDREADU2OTG
Adattatore Lettore schede micro SD con adattatore Micro USB OTG per dispositivi Android

Consente il collegamento di una scheda Micro SD al computer o a un dispositivo mobile OTG utilizzando una porta USB o Micro USB

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,41 IVA inclusa
Lettore per schede di memoria multimediali USB 3.0
FCREADHCU3
Lettore per schede di memoria multimediali USB 3.0

Consente di utilizzare più tipi di schede di memoria Flash, comprese le schede CompactFlash®, SecureDigital® e MemoryStick®

€ 37,99 IVA esclusa
€ 46,35 IVA inclusa
Lettore per schede di memoria flash multimediali esterne USB 3.0 - SDHC MicroSD
FCREADMICRO3
Lettore per schede di memoria flash multimediali esterne USB 3.0 - SDHC MicroSD

Consente di aggiungere a qualsiasi computer con porta USB 3.0 un compatto lettore esterno per schede di memoria

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Lettore Schede di Memoria Compact Flash a IDE per unità da 3,5
35BAYCF2IDE
Lettore Schede di Memoria Compact Flash a IDE per unità da 3,5"

Consente di collegare una scheda CF al computer tramite connettore IDE

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,81 IVA inclusa
Lettore per schede di memoria multimediali USB 2.0 22 in 1 alloggiamento frontale 3,5'' - colore nero
35FCREADBK3
Lettore per schede di memoria multimediali USB 2.0 22 in 1 alloggiamento frontale 3,5'' - colore nero

Consente di aggiungere accesso frontale per 22 diversi tipi di schede di memoria Flash

€ 22,99 IVA esclusa
€ 28,05 IVA inclusa
Cavo Adattatore micro USB a USB femmina OTG da viaggio 12cm M/F - Nero
UUSBOTG
Cavo Adattatore micro USB a USB femmina OTG da viaggio 12cm M/F - Nero

Consente di collegare un computer tablet o smartphone dotato di USB On-the-Go a dispositivi USB 2.0 (unità thumb, mouse o tastiera USB, ecc.)

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo Adattatore micro USB a USB femmina OTG da viaggio M/F 12 cm - Nero
UUSBOTGADAP
Cavo Adattatore micro USB a USB femmina OTG da viaggio M/F 12 cm - Nero

Consente di collegare un computer tablet o smartphone dotato di USB On-the-Go a dispositivi USB 2.0 (unità thumb, mouse o tastiera USB, ecc.)

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo Adattatore micro USB a USB femmina angolato a destra OTG da viaggio 12cm M/F - Nero
UUSBOTGRA
Cavo Adattatore micro USB a USB femmina angolato a destra OTG da viaggio 12cm M/F - Nero

Consente di collegare un computer tablet o smartphone dotato di USB On-the-Go a dispositivi USB 2.0 (unità thumb, mouse o tastiera USB, ecc.)

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo adattatore OTG USB per ASUS Transformer Pad e Eee Pad Transformer / Slider
ASDCOTG
Cavo adattatore OTG USB per ASUS Transformer Pad e Eee Pad Transformer / Slider

Permette di trasformare ASUS® Transformer Pad in un host USB per connettere dispositivi USB (unità thumb, mouse, tastiere, ecc.)

€ 11,99 IVA esclusa
€ 14,63 IVA inclusa
Cavo adattatore USB OTG per Samsung Galaxy Tab
SDCOTG
Cavo adattatore USB OTG per Samsung Galaxy Tab

Permette di trasformare la Samsung Galaxy Tab™ in un host USB per connettere dispositivi USB (unità thumb, mouse, tastiere, ecc.)

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
Cavo Adattatore micro USB a USB femmina OTG da viaggio 12cm M/F - Bianco
UUSBOTGW
Cavo Adattatore micro USB a USB femmina OTG da viaggio 12cm M/F - Bianco

Consente di collegare un computer tablet o smartphone dotato di USB On-the-Go a dispositivi USB 2.0 (unità thumb, mouse o tastiera USB, ecc.)

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa

Accessori