StarTech.com

Lettore di Schede MicroSD a USB 3.0 - Adattatore Micro SD a USB-C e USB-A

Consente di trasferire foto e video dalla scheda microSD al proprio computer dotato di USB-C o USB-A

ID prodotto: MSDREADU3CA

  • Consente di leggere e scrivere su una scheda microSD utilizzando un dispositivo host dotato di USB-C o USB-A
  • Permette di trasformare la scheda microSD in una chiavetta USB Type-C portatile
  • Funziona con schede microSD, microSDHC e microSDXC
Ulteriori Informazioni
  • Permette di trasferire file, immagini e video ad alta risoluzione con USB 3.0 (5 Gbps)
  • Design compatto e leggero per una portabilità estrema
  • Installazione Plug-and-Play
  • Retrocompatibile con USB 2.0 1.x
€ 21,99 EUR IVA esclusa
€ 26,83 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Realtek - RTL5306e
Installazione unità Rimovibile
Interfaccia USB 3.0
Numero di unità 1
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Capacità max unità Testato fino a 64 GB
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
Supporto UASP No
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Tipo memoria multimediale microSD (Micro Secure Digital)
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)
Connettore/i
Connettori host 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0
1 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
Connettori unità 1 - MicroSD
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio -20°C to 75°C (-4°F to 167°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 5% ~ 90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.8 cm [0.3 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Lunghezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Peso prodotto 5 g [0.2 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 10.2 cm [4 in]
Package Width 74 mm [2.9 in]
Peso spedizione (confezione) 24.7 g [0.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - adattatore per lettore per schede microSD a USB 3.0 - USB-C e USB-A
1 - Guida rapida per l'installazione
Porte esterne 1 - microSD Femmina
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Lettore per schede di memoria multimediali USB 2.0 22 in 1 alloggiamento frontale 3,5'' - colore nero
35FCREADBK3
Lettore per schede di memoria multimediali USB 2.0 22 in 1 alloggiamento frontale 3,5'' - colore nero

Consente di aggiungere accesso frontale per 22 diversi tipi di schede di memoria Flash

€ 22,99 IVA esclusa
€ 28,05 IVA inclusa
Lettore per schede di memoria multimediali USB 3.0
FCREADHCU3
Lettore per schede di memoria multimediali USB 3.0

Consente di utilizzare più tipi di schede di memoria Flash, comprese le schede CompactFlash®, SecureDigital® e MemoryStick®

€ 37,99 IVA esclusa
€ 46,35 IVA inclusa
Lettore per schede di memoria flash multimediali esterne USB 3.0 - SDHC MicroSD
FCREADMICRO3
Lettore per schede di memoria flash multimediali esterne USB 3.0 - SDHC MicroSD

Consente di aggiungere a qualsiasi computer con porta USB 3.0 un compatto lettore esterno per schede di memoria

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Adattatore Lettore schede micro SD con adattatore Micro USB OTG per dispositivi Android
MSDREADU2OTG
Adattatore Lettore schede micro SD con adattatore Micro USB OTG per dispositivi Android

Consente il collegamento di una scheda Micro SD al computer o a un dispositivo mobile OTG utilizzando una porta USB o Micro USB

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,41 IVA inclusa

Accessori