StarTech.com

Lettore/Scrittore USB 3.0 per Schede CFast 2.0 - USB-C

Per accedere rapidamente o eseguire il backup di foto e video dalle schede di memoria CFast 2.0 a un tablet, un computer laptop o un computer desktop con tecnologia USB-C

ID prodotto: CFASTRWU3C

  • Download e backup rapidi di foto e video dalle schede CFast 2.0 al dispositivo USB-C, con velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps tramite USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1)
  • Portabilità semplificata con un design compatto e leggero e cavo integrato
  • Il lettore/scrittore per schede supporta schede di memoria CFast 2.0 e 1.0
Ulteriori Informazioni
  • Hot-swap e plug-and-play
  • Non richiede alcun software o accessori aggiuntivi
  • Accesso simultaneo a più schede di memoria CFast 2.0 attraverso l'utilizzo di più cavi adattatore
  • Retrocompatibile con USB 2.0 1.x
€ 46,99 EUR IVA esclusa
€ 57,33 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset ASMedia - ASM1153E
Interfaccia USB 3.0
Numero di unità 1
Tipo bus USB 3.0
Tipo unità CFast 2.0, 1.0
Prestazioni
4Kn Support
Funzionalità hot swap
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
MTBF 1,159,305 hours
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
CFast 2.0 (6 Gbps)
Tipo memoria multimediale CFast 2.0 / 1.0
Connettore/i
Connettori host 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0
Connettori unità 1 - CFast Data & Power Combo (7+17 pin)
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione e attività (luce fissa per il collegamento; lampeggiante per l'attività)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Umidità 40%-50%RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 58 mm [2.3 in]
Lunghezza prodotto 24.5 cm [9.6 in]
Peso prodotto 33.5 g [1.2 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 19.8 cm [7.8 in]
Peso spedizione (confezione) 52 g [1.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Lettore/scrittore per schede USB 3.0
1 - guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Lettore/Scrittore USB 3.0 per schede CFast 2.0 - Compact Flash CF
CFASTRWU3
Lettore/Scrittore USB 3.0 per schede CFast 2.0 - Compact Flash CF

Per accedere rapidamente o eseguire il backup di foto e video dalle schede di memoria CFast 2.0 a un tablet, un computer laptop o un computer desktop

€ 60,99 IVA esclusa
€ 74,41 IVA inclusa
Lettore Schede SD a Doppio Slot - USB 3.0 con USB-C - SD 4.0 + UHS II
2SD4FCRU3C
Lettore Schede SD a Doppio Slot - USB 3.0 con USB-C - SD 4.0 + UHS II

Lettore per schede ultraveloce e portatile per utilizzare due schede SD allo stesso tempo su un dispositivo dotato di porte USB Type-C

€ 38,99 IVA esclusa
€ 47,57 IVA inclusa
Lettore Multischede esterno per Flash Card SD/MMC/CF USB 3.1 ( Tipo-C ) Gen 1 (5Gbps)
FCREADU3C
Lettore Multischede esterno per Flash Card SD/MMC/CF USB 3.1 ( Tipo-C ) Gen 1 (5Gbps)

Accedi ai dati da un'ampia gamma di schede di memoria utilizzando un computer o un dispositivo mobile abilitato per la tecnologia USB-C™

€ 38,99 IVA esclusa
€ 47,57 IVA inclusa
Cavo Adattatore per dischi rigidi USB 3.0 a SATA III da 2.5
USB3S2SAT3CB
Cavo Adattatore per dischi rigidi USB 3.0 a SATA III da 2.5" con UASP - Convertitore Sata SSD/HDD

Convertitore SATA a USB | SATA III 6 Gbps | SSD / Lettore disco rigido 2,5" | USB 3.0 | portatile

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,51 IVA inclusa
Cavo adattatore connettore USB 3.1 per disco rigido HDD SATA (10Gbps)
USB312SAT3CB
Cavo adattatore connettore USB 3.1 per disco rigido HDD SATA (10Gbps)

Consente di collegare HDD/SATA SSD da 2,5" al computer mediante questo cavo estremamente portatile USB 3.1 Gen 2

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,71 IVA inclusa
Cavo adattatore USB 3.1 a SATA da 10 Gbps per unità dischi rigidi da 2,5
USB31CSAT3CB
Cavo adattatore USB 3.1 a SATA da 10 Gbps per unità dischi rigidi da 2,5" - USB-C

Consente un accesso ultrarapido ai dati collegando HDD/SSD SATA da 2,5" alle porte USB-C installate nei laptop

€ 31,99 IVA esclusa
€ 39,03 IVA inclusa
Lettore Schede SD a Doppio Slot - USB 3.0 - SD 4.0 + UHS II
2SD4FCRU3
Lettore Schede SD a Doppio Slot - USB 3.0 - SD 4.0 + UHS II

Lettore portabile per Schede SD USB | USB 3.0 | SD™, SDHC™, SDXC™ | Conforme TAA

€ 38,99 IVA esclusa
€ 47,57 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB 3.0 a eSATA per Disco rigido HDD / SSD / ODD - SATA 6 Gbps da 91cm
USB3S2ESATA3
Cavo Adattatore USB 3.0 a eSATA per Disco rigido HDD / SSD / ODD - SATA 6 Gbps da 91cm

Permette il collegamento di un dispositivo di archiviazione eSATA a una porta USB 3.0 del laptop o del desktop

€ 38,99 IVA esclusa
€ 47,57 IVA inclusa

Accessori