StarTech.com

Lettore Schede SD a Doppio Slot - USB 3.0 con USB-C - SD 4.0 + UHS II

Lettore per schede ultraveloce e portatile per utilizzare due schede SD allo stesso tempo su un dispositivo dotato di porte USB Type-C

ID prodotto: 2SD4FCRU3C

  • Accesso in lettura e scrittura per due schede di memoria SD, SDHC o SDXC contemporaneamente
  • Prestazioni USB 3.0 veloci - si collega alla porta USB-C su laptop, tablet, smartphone e computer desktop
  • Supporto delle tecnologie SD 4.0 e UHS-II (Ultra High Speed) per il trasferimento di file ad alta velocità, con una velocità del bus fino a 312 MB/s
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile con porte Thunderbolt 3
  • Fattore di forma compatto e cavo USB-C integrato per la massima portabilità
  • Tecnologia plug-and-play: non occorrono altri driver o software
  • Alimentazione USB
  • Retrocompatibile con le schede USB 2.0 e con le versioni meno recenti delle schede SD
€ 38,99 EUR IVA esclusa
€ 47,57 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Genesys Logic - GL3215
Genesys Logic - GL3522
Interfaccia USB 3.0
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
Specifiche generali Supporto delle tecnologie SD 4.0 e UHS-II (Ultra High Speed) per il trasferimento di file ad alta velocità, con una velocità del bus fino a 312 MB/s
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Tipo memoria multimediale SD/MMC (scheda Secure Digital/multimediale)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Connettore/i
Altre Interfacce 1 - USB micro-B (5 pin) Presa
Connettori host 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Presa
Connettori unità 2 - Slot SD/MMC Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
Note/requisiti speciali
Nota Alimentazione USB. Per l’alimentazione supplementare, si può collegare il cavo USB presente sulla sorgente di alimentazione alla porta AUX Micro-B.
Requisiti di sistema e cavi Porta USB disponibile
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Non incluso (non necessario per applicazioni standard)
Corrente di uscita 2000 mA
Tensione di uscita 5 DC
Tipo presa USB Micro-B
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 5% ~ 90%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 13.5 mm [0.5 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 69.5 mm [2.7 in]
Lunghezza cavo 127 mm [5 in]
Lunghezza prodotto 10.6 cm [4.2 in]
Peso prodotto 56 g [2 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 34 mm [1.3 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 17.4 cm [6.9 in]
Peso spedizione (confezione) 141 g [5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - lettore per schede SD a doppio slot
1 - guida di avvio rapido
Porte esterne 2 - Slot SD/MMC Femmina
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Lettore di Schede MicroSD a USB 3.0 - Adattatore Micro SD a USB-C e USB-A
MSDREADU3CA
Lettore di Schede MicroSD a USB 3.0 - Adattatore Micro SD a USB-C e USB-A

Consente di trasferire foto e video dalla scheda microSD al proprio computer dotato di USB-C o USB-A

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,83 IVA inclusa
Lettore per schede di memoria flash multimediali esterne USB 3.0 - SDHC MicroSD
FCREADMICRO3
Lettore per schede di memoria flash multimediali esterne USB 3.0 - SDHC MicroSD

Consente di aggiungere a qualsiasi computer con porta USB 3.0 un compatto lettore esterno per schede di memoria

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Lettore per schede di memoria multimediali USB 3.0
FCREADHCU3
Lettore per schede di memoria multimediali USB 3.0

Consente di utilizzare più tipi di schede di memoria Flash, comprese le schede CompactFlash®, SecureDigital® e MemoryStick®

€ 37,99 IVA esclusa
€ 46,35 IVA inclusa
Adattatore Lettore schede micro SD con adattatore Micro USB OTG per dispositivi Android
MSDREADU2OTG
Adattatore Lettore schede micro SD con adattatore Micro USB OTG per dispositivi Android

Consente il collegamento di una scheda Micro SD al computer o a un dispositivo mobile OTG utilizzando una porta USB o Micro USB

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,41 IVA inclusa
Lettore Schede SD a Doppio Slot - USB 3.0 - SD 4.0 + UHS II
2SD4FCRU3
Lettore Schede SD a Doppio Slot - USB 3.0 - SD 4.0 + UHS II

Lettore portabile per Schede SD USB | USB 3.0 | SD™, SDHC™, SDXC™ | Conforme TAA

€ 38,99 IVA esclusa
€ 47,57 IVA inclusa
Lettore/Scrittore USB 3.0 per schede CFast 2.0 - Compact Flash CF
CFASTRWU3
Lettore/Scrittore USB 3.0 per schede CFast 2.0 - Compact Flash CF

Per accedere rapidamente o eseguire il backup di foto e video dalle schede di memoria CFast 2.0 a un tablet, un computer laptop o un computer desktop

€ 60,99 IVA esclusa
€ 74,41 IVA inclusa
Lettore/Scrittore USB 3.0 per Schede CFast 2.0 - USB-C
CFASTRWU3C
Lettore/Scrittore USB 3.0 per Schede CFast 2.0 - USB-C

Per accedere rapidamente o eseguire il backup di foto e video dalle schede di memoria CFast 2.0 a un tablet, un computer laptop o un computer desktop con tecnologia USB-C

€ 46,99 IVA esclusa
€ 57,33 IVA inclusa
Lettore Multischede esterno per Flash Card SD/MMC/CF USB 3.1 ( Tipo-C ) Gen 1 (5Gbps)
FCREADU3C
Lettore Multischede esterno per Flash Card SD/MMC/CF USB 3.1 ( Tipo-C ) Gen 1 (5Gbps)

Accedi ai dati da un'ampia gamma di schede di memoria utilizzando un computer o un dispositivo mobile abilitato per la tecnologia USB-C™

€ 38,99 IVA esclusa
€ 47,57 IVA inclusa

Accessori