Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comLettore Schede SD a Doppio Slot - USB 3.0 - SD 4.0 + UHS II
Lettore per schede ultraveloce e portatile per utilizzare due schede SD allo stesso tempo su un dispositivo dotato di porte USB
ID prodotto: 2SD4FCRU3
- Accesso in lettura e scrittura per due schede di memoria SD, SDHC o SDXC contemporaneamente
- Prestazioni USB 3.0 ad alta velocità: si collega alla porta USB-A di computer laptop, computer desktop e tablet
- Supporto delle tecnologie SD 4.0 e UHS-II (Ultra High Speed) per il trasferimento di file ad alta velocità, con una velocità del bus fino a 312 MB/s
- Fattore di forma compatto e cavo USB integrato per la massima facilità di trasporto
- Tecnologia plug-and-play: non occorrono altri driver o software
- Alimentazione USB
- Retrocompatibile con le schede USB 2.0 e con le versioni meno recenti delle schede SD
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Lettore per schede USB 3.0 portatile che assicura un accesso ultra rapido in lettura e scrittura a due schede di memoria SD™ contemporaneamente, incluse schede flash SD (Secure Digital), SDHC™ (Secure Digital High Capacity) e SDXC™ (Secure Digital Extended Capacity). Si collega facilmente alla porta USB-A di un computer laptop, di un computer desktop o di un tablet risultando compatibile con un'ampia gamma di dispositivi. Tra le varie funzioni avanzate, questo lettore per schede ad alte prestazioni prevede il supporto delle tecnologie SD 4.0 e UHS II.
Prestazioni ultra rapide per flussi di lavoro efficienti
Il dispositivo di lettura/scrittura di schede SD USB 3.0 offre un accesso veloce in lettura e scrittura a due schede SD contemporaneamente e supporta velocità USB 3.0 (note anche come USB 3.1 Gen 1) fino a 5 Gbps. Il supporto delle tecnologie SD 4.0 e UHS-II consente di trasferire file ad alta velocità. Con una velocità del bus fino a 312 MB/s, il lettore per schede assicura una velocità in lettura e scrittura senza compromessi.
Il lettore per schede è la soluzione ideale per i professionisti della creatività, come fotografi, videografi e graphic designer, che hanno bisogno di un accesso ultra rapido alle schede SD per scaricare immagini non elaborate, modificare video o foto ed eseguire velocemente il backup dei file. Il dispositivo aiuta a risparmiare tempo e ad aumentare la produttività del carico di lavoro giornaliero, poiché consente il trasferimento rapido dei file quando si utilizzano diverse schede SD, sia in studio che sul campo. Compatibile con la tecnologia UHS-III, in grado di raggiungere velocità di trasferimento superiori, il lettore per schede permette di risparmiare tempo prezioso quando si scaricano video o grandi quantità di immagini sul computer, oltre che di migliorare l'efficienza nelle fasi di editing e post-produzione.
Supporta un'ampia gamma di schede SD
Il lettore per schede a due slot permette di trasferire dati da e verso due schede diverse contemporaneamente, per risparmiare tempo in studio e sul campo. Il lettore per schede supporta tutte le schede SD più diffuse, ad esempio SDSC, SDHC, SDXC e UHS, ed è retrocompatibile con le versioni meno recenti. Grazie alla presenza di due slot separati e alla compatibilità con un'ampia gamma di schede SD, questo lettore ovvia a tutte le difficoltà che subentrano quando si utilizzano più lettori per scaricare video e immagini.
Il lettore per schede supporta anche le tecnologie microSD™ e miniSD™ (con adattatore) e MMCmobile™, RS-MMC™ e MMCplus™ (con adattatore).
Pensato per la massima portabilità
Grazie al cavo integrato e al fattore di forma ridotto, il lettore per schede SD a due slot offre una soluzione estremamente portatile per accedere alle schede SD su un computer laptop o un computer desktop. Il cavo USB-A avvolgibile assicura la massima rapidità quando si deve collegarlo a un computer o quando lo si ripone al termine dell'utilizzo, ovviando alla necessità di portare con sé un cavo in più. Il lettore esterno per schede SD è indipendente dal sistema operativo e non richiede l'installazione di driver o software.
La connessione a computer laptop, computer desktop o tablet si esegue facilmente, mentre l'alimentazione tramite USB garantisce potenza sufficiente per eseguire la maggior parte delle applicazioni. Per disporre di maggiore energia, è sufficiente collegare il cavo USB di alimentazione alla porta Micro-B ausiliaria del lettore 2SD4FCRU3.
StarTech.com offre lo stesso modello di dispositivo di lettura/scrittura di schede con connettore USB Type-C (2SD4FCRU3C), che assicura la compatibilità con computer, laptop, smartphone e tablet abilitati per la tecnologia USB-C. Il prodotto 2SD4FCRU3 è protetto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.
Applicazioni
Accedi rapidamente a tutti i contenuti multimediali (video, musica e immagini), per trasferire file ad alta velocità o per esaminare e modificare contenuti: la soluzione ideale per i professionisti della creatività
Accedi a due schede SD contemporaneamente per esaminare o modificare file su più schede, in studio come sul campo
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V933801 | |
UPC Code | 065030864985 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
ID chipset | Genesys Logic - GL3215 Genesys Logic - GL3522 |
|
Interfaccia | USB 3.0 | |
Tipo bus | USB 3.0 | |
Prestazioni | ||
Massima velocità di trasferimento dati | 5 Gbps | |
Specifiche generali | Supporto delle tecnologie SD 4.0 e UHS-II (Ultra High Speed) per il trasferimento di file ad alta velocità, con una velocità del bus fino a 312 MB/s | |
Tipo e velocità | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
Tipo memoria multimediale | SD/MMC (scheda Secure Digital/multimediale) | |
SDHC (Secure Digital High Capacity) | ||
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) | ||
Connettore/i | ||
Altre Interfacce | 1 - USB micro-B (5 pin) Presa | |
Connettori host | 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Presa | |
Connettori unità | 2 - Slot SD/MMC Femmina | |
Software | ||
Compatibilità con sistemi operativi | Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario | |
Note/requisiti speciali | ||
Nota | Alimentazione tramite USB. Per disporre di maggiore energia, è possibile collegare il cavo USB di alimentazione alla porta AUX Micro-B. | |
Requisiti di sistema e cavi | Porta USB disponibile | |
Alimentazione | ||
Adattatore di alimentazione incluso | Non incluso (non necessario per applicazioni standard) | |
Corrente di uscita | 2000 mA | |
Tensione di uscita | 5 DC | |
Tipo presa | USB Micro-B | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Temperatura di conservazione | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
Umidità | 5%~90% | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 13.5 mm [0.5 in] | |
Colore | Nero | |
Larghezza prodotto | 69.5 mm [2.7 in] | |
Lunghezza prodotto | 106 mm [4.2 in] | |
Peso prodotto | 57 g [2 oz] | |
Tipo enclosure | Plastica | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 142 g [5 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - lettore per schede SD a due slot | |
1 - guida di avvio rapido | ||
Porte esterne | 2 - Slot SD/MMC Femmina |
Compatibilità
Visualizza piena compatibilita’ OSProdotti correlati
Lettore per schede di memoria multimediali USB 3.0
Consente di utilizzare più tipi di schede di memoria Flash, comprese le schede CompactFlash®, SecureDigital® e MemoryStick®
Lettore Multischede per cellulari / dispositivi mobili micro USB OTG - Lettore schede SD e micro SD
Consente di accedere alle schede di memoria utilizzando uno smartphone o tablet dotato di OTG
Lettore per schede di memoria flash multimediali esterne USB 3.0 - SDHC MicroSD
Consente di aggiungere a qualsiasi computer con porta USB 3.0 un compatto lettore esterno per schede di memoria
Lettore di Schede MicroSD a USB 3.0 - Adattatore Micro SD a USB-C e USB-A
Consente di trasferire foto e video dalla scheda microSD al proprio computer dotato di USB-C o USB-A
Adattatore Lettore schede micro SD con adattatore Micro USB OTG per dispositivi Android
Consente il collegamento di una scheda Micro SD al computer o a un dispositivo mobile OTG utilizzando una porta USB o Micro USB
Lettore Multischede per cellulari / dispositivi mobili micro USB OTG - Lettore schede SD e micro SD
Consente di accedere in modo facile e veloce alle schede di memoria (SD, Micro SD e schede Compact Flash) utilizzando uno smartphone o tablet dotato di OTG
Lettore Schede SD a Doppio Slot - USB 3.0 - SD 4.0 + UHS II
Lettore per schede ultraveloce e portatile per utilizzare due schede SD allo stesso tempo su un dispositivo dotato di porte USB
Lettore/Scrittore USB 3.0 per schede CFast 2.0 - Compact Flash CF
Per accedere rapidamente o eseguire il backup di foto e video dalle schede di memoria CFast 2.0 a un tablet, un computer laptop o un computer desktop
Accessori
Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed da 1 m A ad A blu - M/F
Consente di estendere un cavo SuperSpeed USB 3.0 di un metro aggiuntivo
Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed da 1 m A ad A nero - M/F
Consente di estendere un cavo SuperSpeed USB 3.0 di un metro aggiuntivo
Cavo di estensione USB 3.0 SuperSpeed desktop da 1,5 m- A ad A M/F
Consente di prolungare una porta USB 3.0 dal pannello posteriore del computer, fino al ripiano della scrivania
Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed da 1,8 m A ad A nero - M/F
Consente di estendere un cavo SuperSpeed USB 3.0 di altri 1,8 m
Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed A ad A da 1,8 m- M/F
Consente di estendere un cavo USB 3.0 SuperSpeed di altri 1,8 m
HUB USB 3.0 a 7 porte alimentato - Perno e concentratore USB 3.0 ultra veloce - Nero
Consente di aggiungere 7 porte USB 3.0 esterne a un computer tramite una singola connessione USB
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Domande frequenti
Istruzioni
Per verificare che Windows rilevi correttamente il dispositivo USB, completare le seguenti operazioni:
- Premere la combinazione di tasti Windows+ R, digitare devmgmt.msc e premere INVIO.
- In Gestione dispositivi, sotto l'intestazione appropriata, verificare che la scheda di espansione sia inclusa nell'elenco e che non sia seguita da un segno esclamativo. Ad esempio, una scheda controller USB si troverebbe nella sezione Controller USB (Universal Serial Bus).
Il dispositivo USB è elencato in base al nome del chipset. Per determinare il nome del chipset del dispositivo USB, accedere a www.StarTech.com e cercare il prodotto desiderato nella scheda Specifiche tecniche.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Per verificare che un sistema operativo Mac OS rilevi correttamente il dispositivo USB, completare le seguenti operazioni:
- Fare clic sull'icona Apple.
- Fare clic su Informazioni su questo Mac.
- Fare clic su Altre info o Resoconto di sistema.
- Sotto l'intestazione appropriata, verificare che il dispositivo USB sia incluso nell'elenco e che non ci siano errori. Ad esempio, una scheda di rete si troverebbe nella sezione Schede Ethernet.
Dopo il collegamento del dispositivo, può essere necessario aggiornare la pagina Informazioni di sistema. A tale scopo, premere la combinazione di tasti Comando + R con la pagina Informazioni di sistema aperta.
Il dispositivo USB è elencato in base al nome del chipset. Per determinare il nome del chipset del dispositivo USB, accedere a www.StarTech.com e cercare il prodotto desiderato nella scheda Specifiche tecniche .
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.