StarTech.com

Lettore Multischede Flash Card USB 3.0 + Hub con 2 porte USB 3.0 + 1 a USB Ricarica Veloce

Consente di aggiungere un lettore esterno compatto di schede di memoria al computer tramite USB e di ricaricare o collegare dispositivi USB con l'hub di ricarica rapida USB integrato

ID prodotto: FCREADU3HC

  • Compatibile con diversi tipi di schede flash CompactFlash®, SecureDigital® e MemoryStick®
  • Porta di ricarica rapida USB, consente la ricarica di dispositivi mobili con maggiore velocità di una porta USB standard
  • Hub USB 3.0 a 2 porte incorporato
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/1,5 Mbps)
  • Adattatore di alimentazione universale incluso
€ 59,99 EUR IVA esclusa
€ 71,99 EUR IVA inclusa
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Dove comprare

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Panoramica

Il lettore di schede USB 3.0 FCREADU3HC permette di montare rapidamente tutti i principali tipi di schede multimediali sul computer desktop o laptop mediante una porta USB 3.0. Il lettore di schede supporta i formati dei dispositivi di archiviazione di massa più diffusi, tra cui schede CompactFlash®, SecureDigital® e MemoryStick®, e per questo è la soluzione a  elevata larghezza di banda ideale per una workstation di fotografia e videografia .

Inoltre, il lettore di schede è retrocompatibile con i sistemi USB 2.0 e USB 1.1, una fantastica aggiunta per qualsiasi computer dotato di USB.

Il lettore di schede permette inoltre di mantenere tablet e smartphone carichi e pronti all'uso, risparmiando tempo grazie alla porta di ricarica rapida USB 2.0 integrata che ricarica dispositivi mobili quali Apple iPad® & iPhone® e dispositivi Android con la stessa velocità del collegamento a una presa a muro. . Questa porta di ricarica rapida è stata appositamente progettata per la compatibilità con un'ampia gamma di tablet e smartphone.

Il lettore di schede permette inoltre di collegare ulteriori dispositivi USB 3.0 al computer mediante lo stesso collegamento host USB ad alta velocità grazie all'hub USB 3.0 a 2 porte integrato.

Il lettore di schede USB 3.0 FCREADU3HC è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com

  • Ampia compatibilità grazie al supporto di vari tipi di schede flash CompactFlash®, SecureDigital® e MemoryStick® oltre ai sistemi di computer USB 3.0/2.0/1.1
  • Permette di risparmiare tempo durante la ricarica dei dispositivi mobili grazie alla porta di ricarica rapida USB integrata che è in grado di ricaricare tablet o smartphone con la stessa velocità del collegamento a una presa a muro

Applicazioni

Permette di accedere alle schede di memoria flash dal laptop

Permette di trasferire o modificare velocemente fotografie e filmati dalle schede di memoria sul computer, sfruttando al meglio la velocità di USB 3.0

Permette di sincronizzare il dispositivo mobile con il computer mentre si ricarica più velocemente di quanto sarebbe possibile se collegato direttamente al computer

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Genesys Logic - GL3520
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Tipo memoria multimediale CF (scheda Compact Flash I/II)
M2 ( Scheda Memoria Micro)
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)
MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo
MS MG (chiavetta USB con MagicGate)
MS/MS Pro (chiavetta USB/chiavetta USB Pro)
MSXC (chiavetta USB eXtended Capacity)
RS-MMC (scheda multimediale di dimensioni ridotte)
SD/MMC (scheda Secure Digital/multimediale)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Connettore/i
Porte esterne 1 - USB 3.0 A (ricarica rapida, 9 pin, SuperSpeed) Femmina
2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - Slot SD/MMC Femmina
1 - MicroSD Femmina
1 - Slot CompactFlash (50 pin) Femmina
1 - MiniSD / MicroSD / MMC Slot Femmina
Tipo/i connettori 1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 20
Corrente di uscita 4 A
Corrente ingresso 0.8 A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa C
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio -10°C to 40°C (14°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 90%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 26 mm [1 in]
Larghezza prodotto 60 mm [2.4 in]
Lunghezza prodotto 111 mm [4.4 in]
Peso prodotto 108 g [3.8 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 465 g [16.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Lettore per schede di memoria USB 3.0
1 - Cavo USB 3.0
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
OS independent; No software or drivers required

Certificazioni

Prodotti correlati

Lettore per schede di memoria multimediali USB 3.0
FCREADHCU3
Lettore per schede di memoria multimediali USB 3.0

Consente di utilizzare più tipi di schede di memoria Flash, comprese le schede CompactFlash®, SecureDigital® e MemoryStick®

€ 37,99 IVA esclusa
€ 45,59 IVA inclusa
Lettore Schede di Memoria Compact Flash a IDE per unità da 3,5
35BAYCF2IDE
Lettore Schede di Memoria Compact Flash a IDE per unità da 3,5"

Consente di collegare una scheda CF al computer tramite connettore IDE

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,19 IVA inclusa
Lettore per schede di memoria multimediali USB 2.0 22 in 1 alloggiamento frontale 3,5'' - colore nero
35FCREADBK3
Lettore per schede di memoria multimediali USB 2.0 22 in 1 alloggiamento frontale 3,5'' - colore nero

Consente di aggiungere accesso frontale per 22 diversi tipi di schede di memoria Flash

€ 22,99 IVA esclusa
€ 27,59 IVA inclusa
Adattatore Lettore schede micro SD con adattatore Micro USB OTG per dispositivi Android
MSDREADU2OTG
Adattatore Lettore schede micro SD con adattatore Micro USB OTG per dispositivi Android

Consente il collegamento di una scheda Micro SD al computer o a un dispositivo mobile OTG utilizzando una porta USB o Micro USB

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,19 IVA inclusa
Lettore per schede di memoria flash multimediali esterne USB 3.0 - SDHC MicroSD
FCREADMICRO3
Lettore per schede di memoria flash multimediali esterne USB 3.0 - SDHC MicroSD

Consente di aggiungere a qualsiasi computer con porta USB 3.0 un compatto lettore esterno per schede di memoria

€ 19,99 IVA esclusa
€ 23,99 IVA inclusa

Accessori

Assistenza prodotti

Domande frequenti

Istruzioni

Per verificare che Windows rilevi correttamente il dispositivo USB, completare le seguenti operazioni:

  1. Premere la combinazione di tasti Windows+ R, digitare devmgmt.msc e premere INVIO.
  2. In Gestione dispositivi, sotto l'intestazione appropriata, verificare che la scheda di espansione sia inclusa nell'elenco e che non sia seguita da un segno esclamativo.  Ad esempio, una scheda controller USB si troverebbe nella sezione Controller USB (Universal Serial Bus).

Il dispositivo USB è elencato in base al nome del chipset. Per determinare il nome del chipset del dispositivo USB, accedere a www.StarTech.com e cercare il prodotto desiderato nella scheda Specifiche tecniche.

Per verificare che un sistema operativo Mac OS rilevi correttamente il dispositivo USB, completare le seguenti operazioni:

  1. Fare clic sull'icona Apple.
  2. Fare clic su Informazioni su questo Mac.
  3. Fare clic su Altre info o Resoconto di sistema.
  4. Sotto l'intestazione appropriata, verificare che il dispositivo USB sia incluso nell'elenco e che non ci siano errori. Ad esempio, una scheda di rete si troverebbe nella sezione Schede Ethernet.

Dopo il collegamento del dispositivo, può essere necessario aggiornare la pagina Informazioni di sistema.  A tale scopo, premere la combinazione di tasti Comando R con la pagina Informazioni di sistema aperta.

Il dispositivo USB è elencato in base al nome del chipset. Per determinare il nome del chipset del dispositivo USB, accedere a www.StarTech.com e cercare il prodotto desiderato nella scheda Specifiche tecniche .