StarTech.com

Lettore Multischede esterno per Flash Card SD/MMC/CF USB 3.1 ( Tipo-C ) Gen 1 (5Gbps)

Accedi ai dati da un'ampia gamma di schede di memoria utilizzando un computer o un dispositivo mobile abilitato per la tecnologia USB-C™

ID prodotto: FCREADU3C

  • Trasferisci foto, video, brani musicali e altri file da e su una scheda di memoria in un tablet, un computer laptop, uno smartphone o un computer desktop abilitati per la tecnologia USB-C
  • Il dispositivo flash di lettura/scrittura per più schede supporta le schede Secure Digital, microSD e Compact Flash
  • Supporta la tecnologia USB 3.0 con velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps (tramite USB)
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile con le porte USB-C Thunderbolt 3
  • Design compatto e portatile con un elegante alloggiamento in alluminio spazzolato
  • Retrocompatibile con USB 2.0
  • Installazione di driver o software non necessaria
€ 38,99 EUR IVA esclusa
€ 47,57 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Realtek - RTS5309
Interfaccia USB 3.0
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Tipo memoria multimediale SD/MMC (scheda Secure Digital/multimediale)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
microSD (Micro Secure Digital)
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)
CF (Compact Flash I Card)
Connettore/i
Connettori host 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Presa
Connettori unità 1 - microSD
1 - SD / MMC
1 - Slot CompactFlash (50 pin)
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Porta USB disponibile
Ambientale
Temperatura d'esercizio -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 75°C (-4°F to 167°F)
Umidità 5% ~ 90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.4 cm [0.6 in]
Colore Silver & Black
Larghezza prodotto 64 mm [2.5 in]
Lunghezza cavo 20 cm [7.9 in]
Lunghezza prodotto 68 mm [2.7 in]
Peso prodotto 67 g [2.4 oz]
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 10.4 cm [4.1 in]
Package Width 12.9 cm [5.1 in]
Peso spedizione (confezione) 104 g [3.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - dispositivo di lettura/scrittura per più schede
1 - guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Lettore per schede di memoria multimediali USB 3.0
FCREADHCU3
Lettore per schede di memoria multimediali USB 3.0

Consente di utilizzare più tipi di schede di memoria Flash, comprese le schede CompactFlash®, SecureDigital® e MemoryStick®

€ 37,99 IVA esclusa
€ 46,35 IVA inclusa

Accessori