StarTech.com

Lettore/Scrittore USB 3.0 per Schede Memoria SD e microSD - USB-C e USB-A

Consente di accedere a più tipi di schede con memoria flash su computer desktop, laptop, tablet o smartphone con tecnologia USB-C o USB-A

ID prodotto: SDMSDRWU3AC

  • Trasferimento di foto, video, musica e altri file dalle schede SD e microSD su un tablet, un computer laptop, uno smartphone o un computer desktop con tecnologia USB-C o USB-A
  • Supporto per un'ampia gamma di schede SD (tra cui SDHC e SDXC incluse) e microSD (SDHC e SDXC incluse)
  • Supporta la tecnologia USB 3.0 con velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps (tramite USB)
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile con porte USB-C Thunderbolt 3
  • Design compatto e portatile
  • Retrocompatibile con USB 2.0
  • Installazione di driver o software non necessaria
€ 17,99 EUR IVA esclusa
€ 21,95 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Genesys Logic - GL3224
Interfaccia USB 3.0
Numero di unità 2
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Capacità max unità 2 TB
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
Tipo memoria multimediale SD/MMC (scheda Secure Digital/multimediale)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
microSD (Micro Secure Digital)
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)
Connettore/i
Connettori host 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0
1 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
Connettori unità 1 - SD / MMC
1 - MicroSD
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione e attività
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 75°C (32°F to 167°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 50%-90% umidità relativa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.1 cm [0.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Lunghezza prodotto 73 mm [2.9 in]
Peso prodotto 14 g [0.5 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 10.5 cm [4.1 in]
Package Width 70 mm [2.8 in]
Peso spedizione (confezione) 38 g [1.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - lettore/scrittore per schede
2 - cappucci terminali
1 - guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Lettore Schede SD a Doppio Slot - USB 3.0 con USB-C - SD 4.0 + UHS II
2SD4FCRU3C
Lettore Schede SD a Doppio Slot - USB 3.0 con USB-C - SD 4.0 + UHS II

Lettore per schede ultraveloce e portatile per utilizzare due schede SD allo stesso tempo su un dispositivo dotato di porte USB Type-C

€ 38,99 IVA esclusa
€ 47,57 IVA inclusa
Lettore Schede SD a Doppio Slot - USB 3.0 - SD 4.0 + UHS II
2SD4FCRU3
Lettore Schede SD a Doppio Slot - USB 3.0 - SD 4.0 + UHS II

Lettore portabile per Schede SD USB | USB 3.0 | SD™, SDHC™, SDXC™ | Conforme TAA

€ 38,99 IVA esclusa
€ 47,57 IVA inclusa
Lettore di Schede MicroSD a USB 3.0 - Adattatore Micro SD a USB-C e USB-A
MSDREADU3CA
Lettore di Schede MicroSD a USB 3.0 - Adattatore Micro SD a USB-C e USB-A

Consente di trasferire foto e video dalla scheda microSD al proprio computer dotato di USB-C o USB-A

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,83 IVA inclusa
Lettore Multischede esterno per Flash Card SD/MMC/CF USB 3.1 ( Tipo-C ) Gen 1 (5Gbps)
FCREADU3C
Lettore Multischede esterno per Flash Card SD/MMC/CF USB 3.1 ( Tipo-C ) Gen 1 (5Gbps)

Accedi ai dati da un'ampia gamma di schede di memoria utilizzando un computer o un dispositivo mobile abilitato per la tecnologia USB-C™

€ 38,99 IVA esclusa
€ 47,57 IVA inclusa
Lettore/Scrittore USB 3.0 per Schede CFast 2.0 - USB-C
CFASTRWU3C
Lettore/Scrittore USB 3.0 per Schede CFast 2.0 - USB-C

Per accedere rapidamente o eseguire il backup di foto e video dalle schede di memoria CFast 2.0 a un tablet, un computer laptop o un computer desktop con tecnologia USB-C

€ 46,99 IVA esclusa
€ 57,33 IVA inclusa
Lettore/Scrittore USB 3.0 per schede CFast 2.0 - Compact Flash CF
CFASTRWU3
Lettore/Scrittore USB 3.0 per schede CFast 2.0 - Compact Flash CF

Per accedere rapidamente o eseguire il backup di foto e video dalle schede di memoria CFast 2.0 a un tablet, un computer laptop o un computer desktop

€ 60,99 IVA esclusa
€ 74,41 IVA inclusa

Accessori