StarTech.com

Modulo Hot Swap per Disco Rigido da 5,25" a 3,25" - per Dischi SATA/SAS da 3,5" - Trayless - Allumunio

Scheda backplane mobile senza vassoio per server o PC desktop che semplifica l'installazione hot-swap delle unità

ID prodotto: HSB1SATSASBA

  • Hot-swap di unità tra sistemi utilizzando un'unità SATA o SAS da 3,5 pollici in un alloggiamento anteriore da 5,25 pollici
  • Struttura di lunga durata in alluminio
  • Design senza vassoio per la massima facilità d'uso
Ulteriori Informazioni
  • Supporta gli standard SAS I/II e SATA I/II/III
  • Sportello dell'unità sicuro grazie alla serratura
  • Sistema di ventilazione per ottimizzare la dissipazione del calore
€ 53,99 EUR IVA esclusa
€ 65,87 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Blocco a chiave
Dimensioni unità 3.5in
Installazione unità Rimovibile
Interfaccia SATA
Numero di unità 1
Tipo unità SAS & SATA
Ventola/e No
Prestazioni
Allarme temperatura No
Capacità max unità Testato con dischi rigidi fino a 10 TB a 7200 RPM
Funzionalità hot swap
Massima velocità di trasferimento dati 6 Gbps
Tipo e velocità SATA/SAS 6 Gbps
Connettore/i
Connettori host 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Maschio
Connettori unità 1 - 29 pin SAS SFF-8482 Female Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione/attività unità
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C(-4°F to 140°F)
Umidità Esercizio: 5~85% di umidità relativa (senza condensa)
Conservazione: 5~95%
Caratteristiche fisiche
Altezza max unità 26.1 mm [1 in]
Altezza prodotto 3.9 cm [1.5 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 14.6 cm [5.7 in]
Lunghezza prodotto 17.9 cm [7.1 in]
Peso prodotto 336 g [11.9 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Package Height 45 mm [1.8 in]
Package Length 19.7 cm [7.8 in]
Package Width 15 cm [5.9 in]
Peso spedizione (confezione) 412 g [14.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - scheda backplane
1 - Cavo dati SATA
2 - Chiavi
4 - Viti
1 - guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Backplane a 4 alloggi da 3,5
HSB43SATSASB
Backplane a 4 alloggi da 3,5" SATA/SAS per 3 unità da 5,25" - Trayless

Hot-swap di un massimo di quattro dischi rigidi SATA o SAS da 3,5" utilizzando tre alloggiamenti da 5,25"

€ 134,99 IVA esclusa
€ 164,69 IVA inclusa
Unità Hot Swap per disco rigido da 5,25
HSB13SATSASB
Unità Hot Swap per disco rigido da 5,25" a 3,5" - Drive SATA/SAS da 3,5 - Trayless

Scheda backplane mobile senza vassoio per server o PC desktop che semplifica l'installazione hot-swap delle unità

€ 26,99 IVA esclusa
€ 32,93 IVA inclusa
Backplane per rack portatile trayless hot-swap SATA 2.5
HSB220SAT25B
Backplane per rack portatile trayless hot-swap SATA 2.5" 2 unità

Grazie al sistema a scorrimento, i due Hard Disk SATA da 2,5" sono facilmente inseribili ed estraibili da un singolo alloggiamento da 3,5"

€ 59,99 IVA esclusa
€ 73,19 IVA inclusa
Rack portatile trayless funzione hot-swap da 5,25
HSB100SATBK
Rack portatile trayless funzione hot-swap da 5,25" per dischi rigidi da 3,5"

E' possibile gestire facilmente qualsiasi Hard Disk SATA da 3,5" da qualsiasi computer dotato di alloggiamento da 5,25"

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,71 IVA inclusa
Backplane per rack portatile trayless hot-swap SATA 3.5
HSB430SATBK
Backplane per rack portatile trayless hot-swap SATA 3.5" 4 unità

E' possibile gestire fino a 4 Hard Disk SATA da 3,5" in pochi secondi

€ 121,99 IVA esclusa
€ 148,83 IVA inclusa

Accessori