Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comBay Hot Swap per Drive SATA da 2,5" per Bay da 3,5" - Antivibrante
Hot-swap delle unità nell'alloggiamento anteriore del computer o del server e salvaguardia dei dati con protezione anti-vibrazione
ID prodotto: SATBP125VP
- Hot-swap di unità tra sistemi utilizzando un'unità SATA da 2,5" in un alloggiamento anteriore da 3,5"
- Quattro dispositivi anti-vibrazione proteggono i dati da eventuali danni
- Sportello dell'unità sicuro grazie alla serratura
- Supporta un'unità SSD/HDD SATA da 2,5" con altezza da 5 a 15 mm
- Supporta gli standard SATA I, II e III con velocità di trasferimento dei file fino a 6 Gbps
- Struttura di lunga durata in alluminio
- Sistema di ventilazione per ottimizzare la dissipazione del calore
- Il connettore NSS offre oltre 50.000 cicli di inserimenti per prestazioni a lunga durata
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Grazie a questo alloggiamento hot-swap per unità SATA da 2,5", è possibile aumentare la capacità di archiviazione di un server o di un PC e al contempo proteggere i dati.
Hot-swap delle unità semplificato
Consente di trasformare l'alloggiamento anteriore da 3,5" di un server o di computer desktop in un alloggiamento hot-swap per unità SSD/HDD SATA da 2,5". Ideale per i professionisti IT, come amministratori di sistema e operatori informatici, questo rack portatile permette di scambiare rapidamente, sostituire, rimuovere o trasportare un'unità tra vari sistemi e sedi. Offre quindi la possibilità di risparmiare tempo prezioso negli ambienti in cui è necessario sostituire o rimuovere regolarmente le unità di archiviazione, ad esempio nelle sale server e nei data center.
Protezione delle unità
L'alloggiamento hot-swap per unità da 2,5" fornisce una scheda backplane di protezione con una cassa in alluminio robusto con sistema di ventilazione per garantire un'adeguata circolazione dell'aria e una corretta dissipazione del calore. È dotato di quattro dispositivi anti-vibrazione per proteggere l'unità da eventuali danni. Per la sicurezza dei dati, è possibile chiudere a chiave lo sportello dell'alloggiamento in modo da evitare l'accesso non autorizzato all'unità.
Trasferimento veloce dei dati
Per elevare al massimo la velocità e le prestazioni delle unità, il rack portatile supporta gli standard SATA I, II e III, fornendo velocità di trasferimento fino a 6 Gbps quando associato a un controller compatibile.
Il prodotto SATBP125VP è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.
Applicazioni
Fornisce funzionalità di hot-swap delle unità negli ambienti in cui è necessario sostituirle o rimuoverle regolarmente, ad esempio nelle sale server e nei data center
Ideale per l'utilizzo in applicazioni di storage aziendale e industriale quali backup dei dati, recupero e archiviazione
Per la creazione o l'aggiornamento dei sistemi informatici di organizzazioni come enti governativi, piccole e medie imprese, istituti didattici, strutture mediche e forze militari
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V934166 | |
UPC Code | 065030872829 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Blocco a chiave | Sì | |
Dimensioni unità | 2.5in | |
Installazione unità | Rimovibile | |
Interfaccia | SATA | |
Numero alloggiamenti da 2,5" | 1 | |
Numero di unità | 1 | |
Tipo unità | SATA | |
Prestazioni | ||
Cicli di inserimento | 50,000 | |
Funzionalità hot swap | Sì | |
Massima velocità di trasferimento dati | 6 Gbps | |
Moltiplicatore di porte | No | |
Tipo e velocità | SATA III (6 Gbps) | |
Connettore/i | ||
Connettori host | 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa | |
Connettori unità | 1 - SFF-8482 (29 pin, dati e alimentazione, SAS interno) Presa | |
Software | ||
Compatibilità con sistemi operativi | OS independent; No software or drivers required | |
Indicatori | ||
Indicatori LED | 1 - Alimentazione e attività unità | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | -40⁰C to 85⁰C (-40°F to 185°F) | |
Temperatura di conservazione | -20⁰C to 55⁰C (-4°F to 131°F) | |
Umidità | 5% - 65% | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza max unità | 15 mm [0.6 in] | |
Altezza prodotto | 25 mm [1 in] | |
Colore | Nero | |
Larghezza prodotto | 101.6 mm [4 in] | |
Lunghezza prodotto | 135 mm [5.3 in] | |
Peso prodotto | 310 g [10.9 oz] | |
Tipo enclosure | Alluminio e plastica | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 429 g [15.1 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Rack portatile | |
1 - Vassoio per unità | ||
2 - Chiavi | ||
1 - Cavo dati SATA | ||
4 - viti di montaggio dell'unità | ||
4 - viti per montaggio a rack portatile | ||
1 - guida di avvio rapido |
Prodotti correlati
Backplane mobile per rack hot-swap per HDD SATA/SAS 2,5" - 6 Gbps
Consente di connettere ed effettuare l'hot swap di SSD o HDD da un alloggiamento da 3,5"
Backplane per rack portatile trayless hot-swap SATA 2.5" 2 unità
Grazie al sistema a scorrimento, i due Hard Disk SATA da 2,5" sono facilmente inseribili ed estraibili da un singolo alloggiamento da 3,5"
Alloggiamento disco rigido rimovibile SATA 2,5'' per slot di espansione PC
Consente di utilizzare uno slot per scheda di espansione disponibile per un Hard Disk 2,5", con funzione Hot-Swap
Rack portatile SATA 3,5'' trayless funzione hot swap per dischi rigidi doppi 2,5''
Consente di collegare e sostituire in modo semplice due dischi rigidi SATA da 2,5" o SSD attraverso un singolo alloggiamento frontale da 3,5"
Cavo latching SATA 15 cm
Cavo latch SATA pensato per schede di ultima generazione e Hard Disk SATA
Cavo SATA a SATA latching 20 cm - F/F
Cavo latch SATA pensato per schede di ultima generazione e Hard Disk SATA
Cavo latching SATA 30 cm
Compatibile con connettori SATA, per collegare in maniera sicura gli Hard Disk
Cavo latching SATA 45 cm
Cavo per Hard Disk SATA con connettori latch SATA, per installazioni sicure e affidabili
Cavo latching SATA arrotondato da 15 cm
Consente il collegamento di dischi latching SATA assicurando un flusso di aria ottimale attraverso il case di desktop o server
Cavo latching SATA arrotondato da 30 cm
Consente il collegamento di dischi latching SATA assicurando un flusso di aria ottimale attraverso il case di desktop o server
Cavo latching SATA arrotondato da 45 cm
Consente il collegamento di dischi latching SATA assicurando un flusso di aria ottimale attraverso il case di desktop o server
Cavo latching SATA arrotondato da 60 cm
Consente il collegamento di dischi latching SATA assicurando un flusso di aria ottimale attraverso il case di desktop o server
Cavo Adattatore di alimentazione Molex a SATA 4 - Connettore interno alimentazione Molex SATA a 4 pin da 15 cm
Consente di alimentare un Hard Disk Serial ATA tramite una connessione di alimentazione tradizionale LP44
Cavo adattatore LP4 di alimentazione a Y, 2 x SATA, 30 cm
Consente di alimentare due Hard Disk SATA tramite un unico connettore di alimentazione LP4
Adattatore cavo splitter di alimentazione SATA 4x
Possibilità di aggiungere tre ulteriori prese di corrente SATA all'alimentatore
Cavo di alimentazione SATA - Cavo Sdoppiatore Y di Alimentazione SATA - Connettore alimentazione splitter SATA M/F da 15 cm
Consente di aggiungere un ulteriore ingresso SATA all'alimentazione
Adattatore cavo di alimentazione Molex a SATA con angolare sinistro 4 pin 15 cm
Consente di alimentare un disco rigido SATA tramite un collegamento di alimentazione LP4 tradizionale
Adattatore cavo splitter Y di alimentazione SATA tipo latch 15 cm - M/F
Consente di aggiungere una presa di corrente SATA aggiuntiva all'alimentatore del PC
Adattatore splitter cavo di alimentazione Y LP4 a 2 SATA latching da 30 cm - Molex 4 pin a dual SATA
Consente di alimentare due Hard Disk SATA tramite un unico connettore di alimentazione LP4
Accessori
Cavo Serial ATA 20 cm
Questo cavo SATA ad elevata qualità è pensato per collegare Hard Disk SATA, anche in spazi ristretti
Cavo SATA a Serial ATA - Connettore SATA a Serial ATA 3.0 a 6 Gpbs - 30 cm
Questo cavo SATA ad elevata qualità è pensato per collegare Hard Disk SATA, anche in spazi ristretti
Cavo Serial ATA 60 cm
Questo cavo SATA ad elevata qualità è pensato per collegare Hard Disk SATA, anche in spazi ristretti
Cavo SATA Serial ATA 91,4 cm
Consente di collegare e posizione facilmente Hard Disk SATA - pensato per case di grandi dimensioni
Backplane mobile per rack hot-swap 5,25" a 4 alloggiamenti HDD SATA/SAS da 2,5" - 6 Gbps
Consente di eseguire l'hot-swap con facilità tramite l'installazione di quattro SSD/HDD in un alloggiamento da 5,25"
Tray Vassoio mobile per disco rigido HDD rack hot-swap 2,5"
Questo tray per dischi aggiuntivi consente di commutare i dischi per backplane della serie SATSASBP425 e SATSASBP125
Cavo di alimentazione SATA - Cavo Sdoppiatore Y di Alimentazione SATA - Connettore alimentazione splitter SATA M/F da 15 cm
Consente di aggiungere un ulteriore ingresso SATA all'alimentazione
Adattatore cavo splitter di alimentazione SATA 4x
Possibilità di aggiungere tre ulteriori prese di corrente SATA all'alimentatore
Cavo Adattatore di alimentazione Molex a SATA 4 - Connettore interno alimentazione Molex SATA a 4 pin da 15 cm
Consente di alimentare un Hard Disk Serial ATA tramite una connessione di alimentazione tradizionale LP44
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.