StarTech.com

Backplane mobile per rack hot-swap 5,25" a 4 alloggiamenti HDD SATA/SAS da 2,5" - 6 Gbps

Consente di eseguire l'hot-swap con facilità tramite l'installazione di quattro SSD/HDD in un alloggiamento da 5,25"

ID prodotto: SATSASBP425

  • Consente di creare un sistema di archiviazione con l'aggiunta di dischi SAS o SATA da 2,5" in un alloggiamento da 5,25"
  • Consente di supportare un'ampia gamma di SSD e HDD da 5 a 15 mm
  • Inserimento del vassoio semplice e privo di errori con scheda backplane installata verticalmente o orizzontalmente
Ulteriori Informazioni
  • I vassoi rimovibili con serratura consentono di proteggere l'unità
  • Il connettore NSS offre oltre 50.000 cicli di inserimenti per prestazioni a lunga durata
  • I vassoi delle unità intercambiabili sono compatibili anche con la scheda backplane per 1 alloggiamento (SATSASBP125)
  • L'alloggiamento in metallo di elevata qualità offre una migliore dissipazione del calore
  • Due ventole da 40 mm consentono una ventilazione ottimizzata
  • Classe di infiammabilità UL 94 V-0
  • Consente il supporto per SAS II e SATA I, II e III con velocità di trasferimento dei file fino a 6 Gbps
  • Utilizzabile con RAID o controller Hyper Duo
€ 118,99 EUR IVA esclusa
€ 145,17 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza delle unità supportate 5mm
9.5mm
12.5mm
15mm
Blocco a chiave
Dimensioni unità 2.5in
Installazione unità Rimovibile
Interfaccia SATA
SAS
Numero alloggiamenti da 2,5" 4
Numero di unità 4
Tipo cuscinetti ventola Cuscinetti a manicotto
Tipo unità SAS & SATA
Ventola/e
Ventole 2 - 40 mm
Prestazioni
Capacità max unità Testato con dischi rigidi da 7200 RPM fino a 2 TB
Cicli di inserimento 50,000
Funzionalità hot swap
Livello di rumorosità 20 dBA
Massima velocità di trasferimento dati 6 Gbps
Moltiplicatore di porte No
MTBF 30,000
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Altre Interfacce 1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex) Femmina
Connettori host 4 - SATA (7 pin, dati) Presa
Connettori unità 4 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Nota Classe di infiammabilità: UL94 - V0
Indicatori
Indicatori LED 4 - LED attività unità 1
1 - Attività ventola
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 55°C (23°F to 95°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Umidità 5% ~ 85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza max unità 15 mm [0.6 in]
Altezza prodotto 4.2 cm [1.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 14.6 cm [5.7 in]
Lunghezza prodotto 15.2 cm [6 in]
Peso prodotto 760 g [26.8 oz]
Tipo enclosure Alluminio e acciaio
Informazioni confezione
Package Height 80 mm [3.1 in]
Package Length 21.6 cm [8.5 in]
Package Width 19.4 cm [7.6 in]
Peso spedizione (confezione) 1 kg [2.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda backplane per 4 alloggiamenti per dischi rigidi SATA/SAS
2 - chiavi per vassoio unità
4 - Vassoi per unità da 2,5"
4 - Cavi dati SATA da 45 cm
2 - Adattatori di alimentazione SATA a Molex
16 - viti di fissaggio unità
8 - Viti di fissaggio per scheda backplane
1 - Guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Backplane per rack portatile trayless hot-swap SATA 2.5
HSB220SAT25B
Backplane per rack portatile trayless hot-swap SATA 2.5" 2 unità

Grazie al sistema a scorrimento, i due Hard Disk SATA da 2,5" sono facilmente inseribili ed estraibili da un singolo alloggiamento da 3,5"

€ 59,99 IVA esclusa
€ 73,19 IVA inclusa
Box esterno HDD SATA 2,5
SAT2510U3REM
Box esterno HDD SATA 2,5" rimovibile/sistema di backup/Rack portatile per alloggiamenti da 3,5/5,25"

Trasforma un'unità SATA da 2,5" in una soluzione di backup di HDD rimovibile montata sull'alloggiamento frontale

€ 79,99 IVA esclusa
€ 97,59 IVA inclusa
Alloggiamento disco rigido rimovibile SATA 2,5'' per slot di espansione PC
S25SLOTR
Alloggiamento disco rigido rimovibile SATA 2,5'' per slot di espansione PC

Consente di utilizzare uno slot per scheda di espansione disponibile per un Hard Disk 2,5", con funzione Hot-Swap

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,91 IVA inclusa

Accessori