StarTech.com

Custodia protettiva in silicone per disco rigido laptop con estremità per connessione 2,5''

Garantisce protezione contro gli urti/colpi a un Hard Disk da 2,5"

ID prodotto: HDDSLEV25

  • Offre robusta protezione da urti e cadute
  • Estremità rimovibile per protezione dell'interfaccia (con connettori)
  • Fessura di ventilazione per una maggiore dissipazione del calore
Ulteriori Informazioni
  • Struttura di lunga durata in silicone
  • Design per l'assemblaggio
  • Adatta alla maggior parte dei dischi rigidi per laptop da 2,5''
€ 4,99 EUR IVA esclusa
€ 6,09 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 2.5in
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
Umidità 8% ~ 90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.6 cm [0.2 in]
Colore Chiaro
Larghezza prodotto 73 mm [2.9 in]
Lunghezza prodotto 10.5 cm [4.1 in]
Peso prodotto 22 g [0.8 oz]
Informazioni confezione
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 27 g [1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Custodia protettiva per disco rigido 2,5”

Certificazioni

Prodotti correlati

Backplane per rack portatile trayless hot-swap SATA 2.5
HSB220SAT25B
Backplane per rack portatile trayless hot-swap SATA 2.5" 2 unità

Grazie al sistema a scorrimento, i due Hard Disk SATA da 2,5" sono facilmente inseribili ed estraibili da un singolo alloggiamento da 3,5"

€ 59,99 IVA esclusa
€ 73,19 IVA inclusa