StarTech.com

Adattatore M.2 ( NGFF ) x4 SATA per alloggiamento bay da 3,5" - Adattatore per 4-drive NGFF a SATA

Consente di ottimizzare il sistema utilizzato montando quattro SSD basate su SATA M.2 in un alloggiamento per unità da 3,5”

ID prodotto: 35S24M2NGFF

  • Consente di aumentare la velocità e le prestazioni del computer aggiungendo quattro SSD M.2 invece di un disco platter da 3,5”
  • Ampia compatibilità grazie al supporto di una gamma di SSD M.2 tra cui: 2230, 2242, 2260, 2280 e 22110
  • Non compatibile con le schede SSD M.2 NVMe o AHCI PCI Express
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile con controller RAID
  • Alloggiamento con fattore di forma SATA 3.5"
  • Supporto di SATA I/II/III con velocità di trasferimento di file fino a 6 Gbps
  • Compatibile con qualsiasi sistema operativo senza installazione di driver
€ 65,99 EUR IVA esclusa
€ 80,51 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza delle unità supportate 2230
2242
2260
2280
22110
Dimensioni unità 22m - M.2 NGFF
Interfaccia SATA
Numero di unità 4
Standard del settore SATA I/II/III (1,5/3/6Gbps)
Tipo unità M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Prestazioni
Funzionalità hot swap No
Massima velocità di trasferimento dati 6 Gbps
MTBF 1.920.042 ore
RAID No
Specifiche generali Non compatibile con le schede SSD M.2 NVMe o AHCI PCI Express
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettori host 4 - SATA (7 pin, dati) Presa
1 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa
Connettori unità 4 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Questo adattatore è compatibile esclusivamente con unità SATA M.2
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -25°C to +70°C (-13°F to 158°F)
Umidità Dal 20% all'80%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 24 mm [0.9 in]
Larghezza prodotto 10 cm [3.9 in]
Lunghezza prodotto 13.9 cm [5.5 in]
Peso prodotto 226 g [8 oz]
Tipo enclosure UL94 - V0
Informazioni confezione
Package Height 46 mm [1.8 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 15.9 cm [6.3 in]
Peso spedizione (confezione) 416 g [14.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore per 4 unità SSD M.2 a HDD SATA a 3,5"
4 - Cavi SATA
1 - Cavo di estensione di alimentazione SATA
1 - Kit viti per installazione
Connettore A 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Box Alloggio USB 3.0 esterno per SSD SATA M.2 - Convertitore NGFF di unità SSD con UASP
SM2NGFFMBU33
Box Alloggio USB 3.0 esterno per SSD SATA M.2 - Convertitore NGFF di unità SSD con UASP

Consente di trasformare un'unità a stato solido in un disco compatto ultraportatile

€ 40,99 IVA esclusa
€ 50,01 IVA inclusa
Adattatore M.2 A SATA SSD PCI o PCIe - Convertitore NGFF SSD a SATA montabile via slot di espansione
S32M2NGFFPEX
Adattatore M.2 A SATA SSD PCI o PCIe - Convertitore NGFF SSD a SATA montabile via slot di espansione

Consente di montare un'unità M.2 NGFF SSD nel proprio computer desktop, utilizzando un collegamento host SATA standard

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa
Convertitore adattatore SSD NGFF M.2 a SATA 2,5
SAT32M225
Convertitore adattatore SSD NGFF M.2 a SATA 2,5"

Permette di convertire un SSD M.2 in un SSD a giorno da 6 Gbps SATA 2,5" da 7 mm

€ 29,99 IVA esclusa
€ 36,59 IVA inclusa
Adattatore SSD M.2 a 2,5
SAT2M2NGFF25
Adattatore SSD M.2 a 2,5" SATA III - Convertitore NGFF Disco rigido a stato solido SSD con custodia protettiva

Permette di convertire un'unità a stato solido M.2 in un'unità SSD da 6 Gbps a fattore di forma standard da 2,5"

€ 34,99 IVA esclusa
€ 42,69 IVA inclusa
Convertitore adattatore SSD mSATA a SATA da 2,5
SAT32MSAT257
Convertitore adattatore SSD mSATA a SATA da 2,5"

Permette di convertire un SSD mSATA in un SSD a giorno da 6 Gbps SATA 2,5" da 7 mm

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,81 IVA inclusa
Convertitore adattatore doppia SSD mSATA a RAID SATA 2,5
25SAT22MSAT
Convertitore adattatore doppia SSD mSATA a RAID SATA 2,5"

Permette di creare un array RAID con due SSD mSATA che possono essere installate in un unico alloggiamento SATA da 2,5"

€ 63,99 IVA esclusa
€ 78,07 IVA inclusa
Adattatore mSATA a HDD / SSD SATA – Scheda convertitore Mini SATA a SATA
MSAT2SAT3
Adattatore mSATA a HDD / SSD SATA – Scheda convertitore Mini SATA a SATA

Permette di trasformare un collegamento host mSATA in una porta SATA standard

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Adattatore SSD SATA a mSATA – Scheda convertitore porta SATA montata a Mini SATA
SAT32MSATM
Adattatore SSD SATA a mSATA – Scheda convertitore porta SATA montata a Mini SATA

Permette di trasformare un collegamento host SATA in una porta mSATA

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa
Adattatore SSD mSATA a SATA con staffe a profilo basso e completo – Scheda convertitore SATA a Mini SATA
SAT32MSATPEX
Adattatore SSD mSATA a SATA con staffe a profilo basso e completo – Scheda convertitore SATA a Mini SATA

Permette di montare un'unità SSD mSATA in un computer desktop standard o con fattore di forma ridotto utilizzando un collegamento host SATA standard

€ 17,99 IVA esclusa
€ 21,95 IVA inclusa
Box esterno adattatore da SATA a Mini SATA 2,5
SAT2MSAT25
Box esterno adattatore da SATA a Mini SATA 2,5" SSD

Consente di convertire un supporto mini SSD mSATA in un supporto SSD SATA standard da 2,5”

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,91 IVA inclusa

Accessori