StarTech.com

Rack a doppia unità da 2,5" SATA SSD / HDD per alloggio da 3,5" - RAID

Possibilità di connettere con facilità due dischi rigidi SATA da 2,5" o SSD tramite un singolo alloggiamento anteriore da 3,5", con funzione hot-swap

ID prodotto: HSB225S3R

  • Interfaccia unità SATA III (6 Gbps), compatibile con le funzioni SATA I, II e III
  • Consente di aumentare la capacità delle unità, le prestazioni e la ridondanza dei dati mediante diverse modalità RAID: RAID 0, RAID 1, spanning
  • Supporta fino a due unità SSD/HDD SATA da 2,5"
Ulteriori Informazioni
  • Design pensato per l'installazione in un alloggiamento anteriore standard da 3,5"
  • Il design trayless e i due alloggiamenti con funzione hot-swap semplificano il collegamento e la disconnessione delle unità dal rack portatile
  • Struttura robusta e resistente in alluminio
  • Indicatori LED di attività e alimentazione, per un facile monitoraggio dei dischi rigidi
  • Inserimento/estrazione: 50.000
  • Una singola connessione per dati SATA e alimentazione
€ 96,99 EUR IVA esclusa
€ 118,33 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza delle unità supportate 5mm
7mm
9.5mm
Blocco a chiave No
Dimensioni unità 2.5in
ID chipset ASMedia - ASM1092R
Installazione unità Rimovibile
Interfaccia SATA
Numero alloggiamenti da 2,5" 2
Numero di unità 2
Tipo unità SATA
Ventola/e No
Prestazioni
Cicli di inserimento 50,000
Funzionalità hot swap
Modalità RAID supportate RAID 0 (dischi in striping)
RAID 1 (dischi in mirroring)
BIG (spanning o concatenazione)
JBOD (Just a Bunch of Disks)
Moltiplicatore di porte
RAID
S.M.A.R.T. Support
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
TRIM Support
Connettore/i
Connettori host 1 - Molex (4 pin, PWM)
1 - 7 pin SATA Data Receptacle
Connettori unità 1 - 22 pin SATA Data + Power (7 + 15 pin) Receptacle
Indicatori
Indicatori LED 2 - Collegamento/Attività/Errore
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0⁰C to 55⁰C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione -20⁰C to 55⁰C (-4°F to 131°F)
Umidità 5% ~ 65%
Caratteristiche fisiche
Altezza max unità 9.5 mm [0.4 in]
Altezza prodotto 2.5 cm [1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 10.1 cm [4 in]
Lunghezza prodotto 14 cm [5.5 in]
Peso prodotto 220 g [7.8 oz]
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 45 mm [1.8 in]
Package Length 19.8 cm [7.8 in]
Package Width 15 cm [5.9 in]
Peso spedizione (confezione) 345 g [12.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Rack portatile
1 - Cavo dati SATA
1 - Adattatore SATA a LP4
1 - Kit viti per installazione
1 - guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Backplane per rack portatile trayless hot-swap SATA 2.5
HSB220SAT25B
Backplane per rack portatile trayless hot-swap SATA 2.5" 2 unità

Grazie al sistema a scorrimento, i due Hard Disk SATA da 2,5" sono facilmente inseribili ed estraibili da un singolo alloggiamento da 3,5"

€ 59,99 IVA esclusa
€ 73,19 IVA inclusa
Alloggiamento Disco Rigido per SSD/HDD 2,5
S251BU31REM
Alloggiamento Disco Rigido per SSD/HDD 2,5" SATA - Box Esterno USB 3.1 (10Gbp/s)

Consente di utilizzare l'alloggiamento anteriore del computer desktop o del server come un alloggiamento dell'unità disco hot-swap

€ 77,99 IVA esclusa
€ 95,15 IVA inclusa
Backplane mobile per rack hot-swap per HDD SATA/SAS 2,5
SATSASBP125
Backplane mobile per rack hot-swap per HDD SATA/SAS 2,5" - 6 Gbps

Consente di connettere ed effettuare l'hot swap di SSD o HDD da un alloggiamento da 3,5"

€ 43,99 IVA esclusa
€ 53,67 IVA inclusa
Backplane mobile per rack hot-swap 5,25
SATSASBP425
Backplane mobile per rack hot-swap 5,25" a 4 alloggiamenti HDD SATA/SAS da 2,5" - 6 Gbps

Consente di eseguire l'hot-swap con facilità tramite l'installazione di quattro SSD/HDD in un alloggiamento da 5,25"

€ 118,99 IVA esclusa
€ 145,17 IVA inclusa
Modulo Hot Swap per Disco Rigido da 5,25
HSB1SATSASBA
Modulo Hot Swap per Disco Rigido da 5,25" a 3,25" - per Dischi SATA/SAS da 3,5" - Trayless - Allumunio

Scheda backplane mobile senza vassoio per server o PC desktop che semplifica l'installazione hot-swap delle unità

€ 53,99 IVA esclusa
€ 65,87 IVA inclusa
Scheda backplane per rack portatili hot-swap trayless in alluminio 3 alloggiamenti per SAS II/SATA III 3,5
HSB3SATSASBA
Scheda backplane per rack portatili hot-swap trayless in alluminio 3 alloggiamenti per SAS II/SATA III 3,5"- HDD 6 Gbps

Semplice collegamento e hot-swap di massimo tre dischi rigidi SATA/SAS da 3,5” da due alloggiamenti di 5,25”

€ 122,99 IVA esclusa
€ 150,05 IVA inclusa
Sistema Backplane mobile per rack hot-swap portatili a 4 bay alloggiamenti per HDD SAS II / SATA III 3,5
HSB4SATSASBA
Sistema Backplane mobile per rack hot-swap portatili a 4 bay alloggiamenti per HDD SAS II / SATA III 3,5" - 6 Gbps

Consente di connettere ed effettuare l'hot swap di quattro dischi rigidi SATA III o SAS II da 3,5" al computer in tre alloggiamenti da 5,25", per velocità di trasferimento fino a 6 Gbps

€ 136,99 IVA esclusa
€ 167,13 IVA inclusa
Staffa di montaggio Tool-Less per doppio disco rigido SSD/HDD da 2,5
BRACKET225PT
Staffa di montaggio Tool-Less per doppio disco rigido SSD/HDD da 2,5" per alloggiamento da 3,5"

Consente di installare due unità a stato solido o dischi rigidi da 2,5" in un unico alloggiamento da 3,5" in un computer desktop

€ 8,99 IVA esclusa
€ 10,97 IVA inclusa
Staffa per doppio HDD da 2,5
BRACKET25X2
Staffa per doppio HDD da 2,5" a 3,5” per dischi rigidi SATA - Staffa per 2 dischi da 2,5" a 3,5” per montaggio in alloggiamento

Consente di montare due SSD o HDD SATA da 2,5" in un unico alloggiamento da 3,5"

€ 11,99 IVA esclusa
€ 14,63 IVA inclusa
Box esterno adattatore per dischi rigidi SATA da 2,5
25SAT35HDD
Box esterno adattatore per dischi rigidi SATA da 2,5" a 3,5" in alluminio con altezza massima SSD / HDD di 12,5 mm

Permette di trasformare un'unità HDD/SSD SATA da 2,5" in un'unità SATA da 3,5"

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa
Box Adattatore SATA con RAID a 2 Alloggiamenti da 2,5
35SAT225S3R
Box Adattatore SATA con RAID a 2 Alloggiamenti da 2,5" a 3,5"

Consente di installare due unità SATA da 2,5" in un alloggiamento da 3,5" per ottenere ridondanza dei dati o prestazioni ottimali del RAID

€ 80,99 IVA esclusa
€ 98,81 IVA inclusa
Convertitore adattatore doppia SSD mSATA a RAID SATA 2,5
25SAT22MSAT
Convertitore adattatore doppia SSD mSATA a RAID SATA 2,5"

Permette di creare un array RAID con due SSD mSATA che possono essere installate in un unico alloggiamento SATA da 2,5"

€ 63,99 IVA esclusa
€ 78,07 IVA inclusa
Adattatore SATA dual M.2 NGFF con RAID - 2x M.2 SSD a 2,5
25S22M2NGFFR
Adattatore SATA dual M.2 NGFF con RAID - 2x M.2 SSD a 2,5" SATA (6Gbps)

Consente di installare due SSD M.2 in un alloggiamento 2,5" per creare una soluzione di archiviazione ad alte prestazioni con RAID configurabile

€ 55,99 IVA esclusa
€ 68,31 IVA inclusa
Adattatore per 2 Dischi SSD M.2 a SATA per alloggio da 2,5
S322M225R
Adattatore per 2 Dischi SSD M.2 a SATA per alloggio da 2,5" - RAID

Consente di realizzare una soluzione di archiviazione ad alte prestazioni, con modalità RAID configurabile, tramite l'installazione di due unità SSD M.2 SATA in un'interfaccia SATA da 2,5"

€ 59,99 IVA esclusa
€ 73,19 IVA inclusa

Accessori