Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comScheda di Rete Ethernet ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gbe doppio profilo 802.3a/n 10/100/1000 Mbps
Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mb/sec a qualsiasi PC dotato di slot PCI Express
ID prodotto: ST1000SPEX2
- Un'unica porta Ethernet RJ-45 compatibile con velocità a 10/100/1000 Mbps
- Indicatori LED di rilevamento Gigabit e Link/Activity
- Completamente conforme agli standard IEEE 802.3 IEEE 802.3u, IEEE 802.3x e IEEE 802.3ab
- Supporta IEEE 802.1Q tagging VLAN, codifica di priorità IEEE 802.1P livello 2 e controllo del flusso Full Duplex IEEE 802.3x
- Supporto di frame Jumbo
- Supporto della modalità Full Duplex e Half Duplex
- Supporto della funzione Wake-on-LAN
- Rilevamento crossover e correzione automatica (Auto-MDI/MDIX)
- Comprende una staffa di montaggio basso profilo/metà altezza
Panoramica
La scheda di rete Ethernet Gigabit PCIe ST1000SPEX2 permette di aggiungere una porta Ethernet RJ45 compatibile con 10/100/1000 Mbps a un client, server o workstation dotato di PCI Express offrendo un'interfaccia di rete supplementare o sostitutiva.
Essendo conforme agli standard IEEE 802.3/u/ab e grazie al supporto di 9K frame Jumbo, tagging VLAN e Wake on LAN (WOL), questo versatile adattatore NIC/Server Gigabit offre prestazioni assolutamente affidabili.
Inoltre, la scheda comprende le staffe di installazione a profilo completo e a basso profilo/mezza altezza per l'installazione in un'ampia gamma di chassis di computer/server, indipendentemente dal fattore di forma.
La scheda di rete ST1000SPEX2 è dotata della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.
Il vantaggio StarTech.com
- Si adatta a sistemi di dimensioni complete o a basso profilo/fattore di forma ridotto (SFF) con l'aggiunta di una staffa a mezza altezza
- Offre la flessibilità delle prestazioni e una semplice configurazione con il supporto di funzioni avanzate quali i frame Jumbo, Wake-On-LAN e MDIX automatica
Applicazioni
Permette l'aggiornamento dalle funzionalità 10/100 Ethernet alle funzionalità Gigabit
Consente di aggiungere una porta Ethernet a una workstation o un server per la ridondanza dei dati o il bridging
Consente di aggiungere funzionalità di rete a sistemi di vecchia generazione sprovvisti di porta Ethernet
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V932231 | |
Tech Data - Italy | 4428583 | |
UPC Code | 065030849265 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
ID chipset | Realtek - RTL8111H | |
Interfaccia | RJ45 (Ethernet Gigabit) | |
Porte | 1 | |
Standard del settore | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab | |
Tipo bus | PCI Express | |
Tipo scheda | Profilo standard (staffa basso profilo incl.) | |
Prestazioni | ||
Auto MDIX | Sì | |
Jumbo Frame Support | 9K max. | |
Massima velocità di trasferimento dati | 1000 Mbps | |
MTBF | 376,212 Hours | |
Promiscuous Mode | Sì | |
Protocolli supportati | CSMA/CD | |
Reti compatibili | 10/100/1000 Mbps | |
Supporto modalità Full Duplex | Sì | |
Connettore/i | ||
Porte esterne | 1 - RJ-45 Femmina | |
Tipo/i connettori | 1 - PCI Express x1 Maschio | |
Software | ||
Compatibilità con sistemi operativi | Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS X® 10.6 to 10.9 Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions Only |
|
Note/requisiti speciali | ||
Requisiti di sistema e cavi | Slot scheda di espansione PCI Express disponibile | |
Indicatori | ||
Indicatori LED | 1 - Connessione/Attività (verde) | |
1 - Rilevamento Gigabit (giallo) | ||
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Temperatura di conservazione | 0°C to 100°C (32°F to 212°F) | |
Umidità | 10% ~ 90% RH | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 18 mm [0.7 in] | |
Larghezza prodotto | 120.3 mm [4.7 in] | |
Lunghezza prodotto | 67.9 mm [2.7 in] | |
Peso prodotto | 38 g [1.3 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 126 g [4.4 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Scheda PCI Express Ethernet Gigabit | |
1 - Staffa a basso profilo | ||
1 - CD con i driver | ||
1 - Manuale di istruzioni |
Compatibilità







Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS X® 10.6 to 10.9 Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions Only
Prodotti correlati
Scheda interfaccia di rete Ethernet PCI Express 10/100 a 1 porta
Consente di aggiungere una porta Ethernet 10/100 Mb/sec a un computer desktop dotato di slot PCI Express.
Scheda di Rete Ethernet PCI ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet 10/100/1000 a 32Bit
Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mb/sec a qualsiasi PC dotato di slot PCI
Scheda adattatore server di rete Gigabit NIC Gigabit PCIe PCI Express 1 porta - Basso profilo
Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mb/sec a qualsiasi PC dotato di slot PCI Express
Accessori
Rotolo in serie di cavi UTP solidi CMR Cat5e, 304,8 m, colore blu
Consente di eseguire connessioni Ethernet affidabili nelle applicazioni che richiedono cavi con CMR
Assistenza prodotti
Driver
-
[Realtek] Windows Gigabit Network Adapter.zip
Windows 10, 2016: 10.027
Windows 8, 8.1, 2012, 2012-R2: 8.064
Windows 7, 2008-R2: 7.118- Lingua: Inglese
-
[Realtek] Mac Gigabit Network Adapter.zip
Version: 2.0.6
- Lingua: Inglese
-
[Realtek] Linux Gigabit Network Adapter.zip
Version: 8.043
- Lingua: Inglese
Manuali
-
ST1000SPEX2.pdf
- Lingua: Inglese
-
ST1000SPEX_FRENCH.pdf
- Lingua: Inglese
Schede tecniche
-
ST1000SPEX2_Datasheet-IT.pdf
- Lingua: Italiano
Domande frequenti
Risoluzione dei problemi
La scheda di interfaccia di rete integrata può talvolta essere in conflitto con una nuova scheda di interfaccia di rete. In questi casi è consigliabile disattivare la scheda NIC integrata.
Il metodo migliore per eseguire tale operazione consiste nell'accedere al BIOS e, se possibile, procedere qui alla disattivazione della scheda. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale della scheda madre.
In Windows è possibile disabilitare qualsiasi NIC. Ecco come procedere:
Innanzitutto selezionare Start oppure, in Windows 8, tenere premuto il tasto Windows e premere X. Quindi fare clic su Pannello di controllo.
Windows XP
- Selezionare Connessioni di rete.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla NIC da disattivare e selezionare Disattiva.
Windows Vista
- Fare clic su Centro connessioni di rete e condivisione.
- Selezionare Gestisci connessioni di rete a sinistra.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla NIC da disattivare e selezionare Disattiva.
Windows 7
- Fare clic su Rete e connessioni Internet.
- Fare clic su Centro connessioni di rete e condivisione.
- Selezionare Modifica impostazioni scheda a sinistra.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla NIC da disattivare e selezionare Disattiva.
Windows 8
- Fare clic su Centro connessioni di rete e condivisione.
- Selezionare Modifica impostazioni scheda a sinistra.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla NIC da disattivare e selezionare Disattiva.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Lingua: Inglese
-
Letter of Conformity (LOC)
- Lingua: Inglese
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Lingua: Inglese
Safety Measures
- Se il prodotto ha un circuito stampato visibile, non toccare il prodotto quando è acceso.
- Prodotto laser di Classe 1. Quando il sistema è aperto sono presenti radiazioni laser.
- I terminiali dei fili elettrici non devono essere realizzate con il prodotto e/o le linee elettriche sotto tensione.
- L’installazione e/o il montaggio dei prodotti devono essere eseguiti da un tecnico professionale certificato che conosca le linee guida locali sulle norme edilizie e sulla sicurezza.
- I cavi (inclusi i cavi di alimentazione e di ricarica) devono essere posizionati e stesi in modo da evitare pericoli di inciampo, rischi di scosse elettriche o pericoli per la sicurezza.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.