StarTech.com

Scheda di rete Ethernet 5GBASE-T/NBASE-T a 4 velocità e 1 porta, PCIe

Consente di aggiungere una porta Ethernet a un client PC, server o workstation con il supporto di quattro velocità di rete: 5 G/2,5 G/1 G/100 Mbps

ID prodotto: ST5GPEXNB

  • Connettività Ethernet economica e versatile, per il supporto di quattro velocità di rete: 5G, 2,5G, 1G e 100 Mbps
  • Consente di raggiungere velocità fino a 2,5 Gbps e 5 Gbps usando l'infrastruttura di cablaggio Cat5e esistente
  • Compatibile con le specifiche 5GBase-T e NBase-T (bozza IEEE802.3bz)
Ulteriori Informazioni
  • Supporto per Windows®, MacOS, Linux®
  • Supporto di frame Jumbo da 9k
€ 268,99 EUR IVA esclusa
€ 328,17 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Tehuti - TN4010
Marvell - 88E2010P
Interfaccia RJ45 (Ethernet Gigabit)
Porte 1
Standard del settore IEEE 802.3bz (NBase-T)
IEEE 802.3ab (1000Base-T)
IEEE 802.3u (100BASE-TX)
IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
IEEE 802.1q (Codifica VLAN)
PCI Express Rev 2.0
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Auto MDIX
Jumbo Frame Support 9K max.
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
Promiscuous Mode
Protocolli supportati IEEE 802.3ad (Link aggregation)
IEEE 802.1q (VLAN tagging)
PXE No
Reti compatibili 5G/2.5G/1G/100 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Porte esterne 1 - RJ-45 Femmina
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x4 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 10
Windows® Server 2008 R2
Windows® Server 2012 R2
Windows® Server 2016
Windows® Server 2019
Mac OS® da 10.12 a 10.14
Linux 2.6.32 - 4.x, solo versioni LTS
Indicatori
Indicatori LED 1 - Velocità connessione
1 - Connessione/Attività
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità 10% ~ 90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2 cm [0.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Lunghezza prodotto 80 mm [3.1 in]
Peso prodotto 138 g [4.9 oz]
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Peso spedizione (confezione) 55 g [1.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - scheda di rete
1 - staffa di montaggio a basso profilo
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni
Negoziazione automatica

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 10
Windows® Server 2008 R2
Windows® Server 2012 R2
Windows® Server 2016
Windows® Server 2019
Mac OS® da 10.12 a 10.14
Linux 2.6.32 - 4.x, solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda di rete PCIe Gigabit Power over Ethernet a 4 porte - Adattatore PCI express - Intel I350 NIC
ST4000SPEXI
Scheda di rete PCIe Gigabit Power over Ethernet a 4 porte - Adattatore PCI express - Intel I350 NIC

Consente di aggiungere quattro porte Gigabit Ethernet a client, server o workstation tramite una singola porta PCI Express

€ 362,99 IVA esclusa
€ 442,85 IVA inclusa
Scheda di Rete Ethernet PCI express a Fibra Ottica SFP+ - Adattatore PCIe x4 10Gb SFP+ NIC Gigabit Ethernet
PEX10000SFP
Scheda di Rete Ethernet PCI express a Fibra Ottica SFP+ - Adattatore PCIe x4 10Gb SFP+ NIC Gigabit Ethernet

Consente di scalare le prestazioni della rete utilizzando il ricetrasmettitore SFP+ 10Gb preferito e collegando il server dotato di PCIe alla rete in fibra da 10 Gigabit

€ 308,99 IVA esclusa
€ 376,97 IVA inclusa
Scheda di Rete Ethernet PCI express ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet - Intel I210 NIC
ST1000SPEXI
Scheda di Rete Ethernet PCI express ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet - Intel I210 NIC

Consente di aggiungere una porta Ethernet Gibabit a un client, server o workstation utilizzando uno slot PCI Express

€ 41,99 IVA esclusa
€ 51,23 IVA inclusa
Scheda adattatore server di rete Gigabit Ethernet PCI Express (PCIe x4) a due porte - Intel i350 NIC
ST2000SPEXI
Scheda adattatore server di rete Gigabit Ethernet PCI Express (PCIe x4) a due porte - Intel i350 NIC

Consente di aggiungere due porte Ethernet Gigabit a qualsiasi workstation, server o client, tramite slot PCI Express

€ 181,99 IVA esclusa
€ 222,03 IVA inclusa
Scheda di rete Ethernet PCI Express ad 1 porta 10GBase-T/NBASE-T
ST10GSPEXNB
Scheda di rete Ethernet PCI Express ad 1 porta 10GBase-T/NBASE-T

Consente di aggiungere una porta Ethernet a un server o a una workstation con il supporto di cinque velocità di rete: 10 G/5 G/2,5 G/1 G/100 Mbps

€ 258,99 IVA esclusa
€ 315,97 IVA inclusa
Scheda adattatore server di rete Gigabit NIC Gigabit PCIe PCI Express 1 porta - Basso profilo
ST1000SPEX2L
Scheda adattatore server di rete Gigabit NIC Gigabit PCIe PCI Express 1 porta - Basso profilo

Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mb/sec a qualsiasi PC dotato di slot PCI Express

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa
Scheda di Rete Ethernet ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gbe doppio profilo 802.3a/n 10/100/1000 Mbps
ST1000SPEX2
Scheda di Rete Ethernet ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gbe doppio profilo 802.3a/n 10/100/1000 Mbps

Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mb/sec a qualsiasi PC dotato di slot PCI Express

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa

Accessori