StarTech.com

Kit estensione Ethernet VDSL2 10/100 su cavo a singola coppia - 1 km

Consente di estendere la rete 10/100 Mbps fino a 1 km di distanza, tramite Ethernet o linee telefoniche RJ11

ID prodotto: 110VDSLEXTEU

  • Etichetta trasparente VLAN IEEE 802.1Q
  • Modalità CPE e CO selezionabile tramite DIP switch
  • Supporta il controllo del flusso per Fast Ethernet (interruzione frame o contropressione)
Ulteriori Informazioni
  • Permette di selezionare un margine SNR (9 dB) o un intervallo dati target fissi
  • Leggero e dal design molto compatto
  • Supporta la trasmissione simmetrica e asimmetrica
€ 478,99 EUR IVA esclusa
€ 584,37 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Standard del settore IEEE 802.3/802.3u/802.3x Negoziazione automatica 10/100 Base-T, MDI/MDI-X automatica
Protezione da picchi di tensione integrata
VDSL2 ITU-T G.993.2, VDSL ITU-T G.993.1, and VDSL2/VDSL ITU-T G.997.1 compliant
Prestazioni
Distanza max 1 km (0.6 mi)
Massima velocità di trasferimento dati 0 m - 100 Mbit/s
300 m - 75 Mbit/s
1 km - 10 Mbit/s
Connettore/i
Connettori unità locale 2 - RJ-45 Femmina
Connettori unità remote 2 - RJ-45 Femmina
Note/requisiti speciali
Nota È possibile utilizzare fino a quattro set di cavi singoli Cat5e o Cat6, utilizzabili come connessioni LAN (o VLAN) separate o collegate in una linea di giunzione per una velocità/una larghezza di banda aggiuntiva su lunghe distanze (fino a due set solo su Cat5 standard).
Indicatori
Indicatori LED 3 - LAN: ACT/LNK, 10/100 Mbps, Half/Full Duplex
3 - VDSL: Power On/Off, CO/CPE, Idle/Trained/Link
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso 2 adattatori AC inclusi
Consumo energetico 12
Corrente di uscita 1A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 230 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Umidità 10~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 22 mm [0.9 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 72 mm [2.8 in]
Lunghezza prodotto 95 mm [3.7 in]
Peso prodotto 90 g [3.2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 95 mm [3.7 in]
Package Length 13.7 cm [5.4 in]
Package Width 14.8 cm [5.8 in]
Peso spedizione (confezione) 410 g [14.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Extender Ethernet VDSL
1 - Ricevitore Ethernet VDSL
2 - Cavo da RJ-45 a VDSL
2 - Adattatore di alimentazione
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Accessori