StarTech.com

Kit di estensione della rete Gigabit Ethernet su cavo coassiale senza gestione - 2,4 km

Consente di estendere una rete Ethernet tramite cavo coassiale fino a 2,4 km

ID prodotto: EOC1110K

  • Design plug-and-play per una semplice installazione: nessuna configurazione o software richiesto
  • Sfrutta il cavo coassiale esistente, RG-59, RG-6, RG-7 o RG-11
  • Trasmette fino a 2,4 km
Ulteriori Informazioni
  • Operazioni TCP/IP trasparenti
  • 10/100/1000Base-T a negoziazione automatica e funzione MDIX automatica, oltre a Full o Half Duplex su porta Ethernet
  • Conforme allo HCNA (ITU G.9954 – HPNA 3.1)
  • LED di stato per un semplice monitoraggio dello stato della connessione e del dispositivo
€ 463,99 EUR IVA esclusa
€ 566,07 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Standard del settore HCNA (ITU G.9954 – HPNA 3.1)
IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX
Prestazioni
Distanza di trasferimento max 2.4 km (1.5 mi)
Massima velocità di trasferimento dati Fino a 112 Mbps su 900 m
Fino a 64 Mbps su 2,4 km
La velocità/distanza può variare a seconda di tipo/qualità di linea impiegati (per uno schema più dettagliato vedere il manuale)
MTBF 57,000 Hours
Transmission Power 0 dBm, 12~44MHz
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - RJ-45 Femmina
2 - Tipo F (coassiale RF) Femmina
Connettori unità remote 1 - RJ-45 Femmina
2 - Tipo F (coassiale RF) Femmina
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi È richiesto un cavo a 75Ω (ohm) coassiale RG-59, RG-6, RG-7 o RG-11.
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
1 - Connessione LAN/Attività
1 - Connessione su cavo coassiale/Attività
1 - Sincronizzazione su cavo coassiale
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso 2 adattatori AC inclusi
Consumo energetico 4
Corrente di uscita 1.6 A
Corrente ingresso 0.36A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 10~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.9 cm [1.1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 13.8 cm [5.4 in]
Lunghezza prodotto 77 mm [3 in]
Peso prodotto 667 g [23.5 oz]
Informazioni confezione
Package Height 16.4 cm [6.5 in]
Package Length 19.5 cm [7.7 in]
Package Width 23.8 cm [9.4 in]
Peso spedizione (confezione) 1.6 kg [3.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Unità locale
1 - Unità remota
2 - Adattatori di alimentazione universale (NA/EU/UK) o AU in Australia
1 - Manuale utente

Certificazioni

Accessori