Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Chassis per convertitore media per montaggio in rack 2U da 20 slot per convertitore media in fibra ET Serie 2

ID prodotto: ETCHS2U

Consente di aggiungere uno chassis per convertitore multimediale non gestito da 20 slot al rack o all'armadio

Caratteristiche
  • Chassis per convertitore multimediale 2U 20 slot con alimentazione CA/CC

  • Alimentatore da 200W singolo incluso: alimentatore ridondante (ETCHS2UPSU) disponibile, venduto separatamente

  • 2 ventole di raffreddamento rimovibili incluse

  • Tutti i moduli e le schede supportano l'hot-swapping

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 1.012,99 EUR IVA esclusa
€ 1.215,59 IVA inclusa

ID: ETCHS2U

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Lo chassis per convertitore multimediale per montaggio in rack 2U da 20 slot ETCHS2U per convertitori multimediali ET Serie 2 permette di aggiungere uno chassis per convertitore multimediale non gestito da 20 slot al rack o all'armadio per offrire un'alimentazione e un raffreddamento centrali.

Il rack per convertitore multimediale comprende un alimentatore singolo da 200 W per alimentare centralmente tutti i 20 slot con uno slot aggiuntivo per l'aggiunta di un alimentatore ridondante (ETCHS2UPSU) per tempi di funzionamento ottimali. Comprende inoltre due ventole di raffreddamento (una per lato) che permettono di prolungare la vita utile dei convertitori multimediali.

Un accessorio perfetto per i convertitori ET serie 2 StarTech.com, questo chassis 2U è progettato in modo che tutti i componenti critici (alimentazione, ventole e schede di convertitori multimediali) abbiano la funzione hot swap per evitate interruzioni di rete.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com
  • Lo chassis riunisce i convertitori multimediali in un solo punto offrendo un'alimentazione e un raffreddamento centrali per una più efficiente soluzione di montaggio in rack
  • Il design modulare permette l'hot-swap delle schede dei convertitori multimediali, delle ventole o l'aggiunta di un alimentatore supplementare senza interruzioni
Applicazioni
  • Consente la montatura centrale e l'alimentazione di massimo 20 unità di convertitori multimediali offrendo al contempo un raffreddamento aggiuntivo e un'alimentazione ridondante opzionale
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza U 2U
Opzioni di montaggio Montaggio frontale (solo frontale)
Tipo frame A giorno
Ventola/e
Ventole 2 - 80 mm
Prestazioni
Livello di rumorosità 44.5 dBA
MTBF 65,000 Hours (25°C)
Velocità flusso aria 59.37 CFM
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Standard 120V Power Cords
Consumo energetico 60
Corrente di uscita 16.6 A
Corrente ingresso 2.2 A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 110V-240V AC
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 5~90% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 164 mm [6.5 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 517 mm [20.4 in]
Lunghezza prodotto 394 mm [15.5 in]
Peso prodotto 6.1 kg [13.4 lb]
Spessore enclosure 1 mm [0 in]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 8.4 kg [18.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Chassis per convertitore multimediale 2U
3 - Cavi di alimentazione (NA/EU/UK)
1 - Grounding Screw
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Modulo di alimentazione ridondante da 200W chassis per convertitore media per ETCHS2U
ETCHS2UPSU

Modulo di alimentazione ridondante da 200W chassis per convertitore media per ETCHS2U

Consente di aggiungere o sostituire un alimentatore allo chassis per convertitore multimediale ETCHS2U

€ 497,99 IVA esclusa
€ 597,59 IVA inclusa

10/100 Multimode Fiber Media Converter (SC)
ET90110SC2

Convertitore media fibra multimodale 10/100 Mbps SC 2 km

Consente di convertire ed estendere una connessione Ethernet 10/100 Mbps fino a 2 km tramite la fibra multimodale SC

€ 103,99 IVA esclusa
€ 124,79 IVA inclusa

10/100 Single Mode Fiber Media Converter (SC)
ET90110SM302

Convertitore media fibra monomodale 10/100 Mbps SC 30 km

Consente di convertire ed estendere una connessione Ethernet 10/100 Mbps fino a 30 km tramite la fibra SC modalità singola

€ 234,99 IVA esclusa
€ 281,99 IVA inclusa

Convertitore media fibra multimodale 10/100 Mbps ST 2 km
ET90110ST2

Convertitore media fibra multimodale 10/100 Mbps ST 2 km

Consente di convertire ed estendere una connessione Ethernet 10/100 Mbps fino a 2 km tramite la fibra multimodale ST

€ 101,99 IVA esclusa
€ 122,39 IVA inclusa

10/100 Mbps Ethernet Single Mode WDM Fiber Media Converter Kit (SC)
ET90110WDM2

Kit convertitore media Ethernet 10/100 Mbps a fibra WDM SC 20 km

Consente di convertire ed estendere una connessione Ethernet 10/100 Mbps fino a 20 km tramite un singolo cavo fibra SC modalità singola

€ 489,99 IVA esclusa
€ 587,99 IVA inclusa

Convertitore media in fibra Gigabit 1000 Mbps fibra MM LC 550 m
ET91000LC2

Convertitore media in fibra Gigabit 1000 Mbps fibra MM LC 550 m

Consente di convertire ed estendere una connessione Ethernet Gigabit fino a 550 m tramite la fibra multimodale LC

€ 251,99 IVA esclusa
€ 302,39 IVA inclusa

Convertitore media Ethernet Gigabit in fibra multimodale SC 550 m -1000 Mbps
ET91000SC2

Convertitore media Ethernet Gigabit in fibra multimodale SC 550 m -1000 Mbps

Consente di convertire ed estendere una connessione Ethernet Gigabit fino a 885 km tramite la fibra multimodale SC

€ 203,99 IVA esclusa
€ 244,79 IVA inclusa

Convertitore media Ethernet Gigabit in fibra monomodale SC 40 km -1000 Mbps
ET91000SM402

Convertitore media Ethernet Gigabit in fibra monomodale SC 40 km -1000 Mbps

Consente di convertire ed estendere una connessione Ethernet Gigabit fino a 40 km tramite la fibra SC modalità singola

€ 639,99 IVA esclusa
€ 767,99 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.