StarTech.com

Convertitore media Ethernet Gigabit in fibra monomodale SC 40 km -1000 Mbps

Consente di convertire ed estendere una connessione Ethernet Gigabit fino a 40 km tramite la fibra SC modalità singola

ID prodotto: ET91000SM402

  • Supporta il funzionamento indipendente o l'installazione in chassis per montaggio in rack ETCHS2U
  • Una soluzione conveniente per estendere/collegare le reti utilizzando cavi in fibra
  • Le funzioni avanzate comprendono la tecnologia Link loss forwarding, il monitoraggio remoto dello stato e due lunghezze dei frame
Ulteriori Informazioni
  • Lunghezza massima del cavo in fibra di 40 km
  • Supporto delle modalità operative full-duplex e half-duplex
  • Installazione rapida e semplice, facile da utilizzare
€ 639,99 EUR IVA esclusa
€ 780,79 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
PoE No
WDM No
Prestazioni
Auto MDIX
Distanza di trasferimento max 40 km (24.8 mi)
Lunghezza d'onda 1310nm
Massima velocità di trasferimento dati 2000 Mbps (modalità full duplex)
Modalità operativa fibra Half/Full Duplex
MTBF 65,000 Hours
Tipo fibra Modalità singola
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - Duplex SC in fibra ottica Femmina
1 - RJ-45 Femmina
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 4
Corrente di uscita 1.6 A
Corrente ingresso 0.36A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 10~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2 cm [0.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 95 mm [3.7 in]
Lunghezza prodotto 16 cm [6.3 in]
Peso prodotto 600 g [21.2 oz]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 91 mm [3.6 in]
Package Length 20.5 cm [8.1 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Peso spedizione (confezione) 0.7 kg [1.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Convertitore multimediale fibra
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)
1 - Grounding Screw
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Convertitore media Gigabit a fibra monomodale LC da 1000 Mbps 40 km
ET1000S40LC2
Convertitore media Gigabit a fibra monomodale LC da 1000 Mbps 40 km

Consente di convertire ed estendere una connessione Ethernet Gigabit fino a 40 km tramite la fibra LC modalità singola

€ 546,99 IVA esclusa
€ 667,33 IVA inclusa

Accessori