StarTech.com

Modulo di alimentazione ridondante da 200W chassis per convertitore media per ETCHS2U

Consente di aggiungere o sostituire un alimentatore allo chassis per convertitore multimediale ETCHS2U

ID prodotto: ETCHS2UPSU

  • Alimentatore ridondante/sostitutivo per ETCHS2U
  • Uscita 200W
  • Semplice installazione con funzione hot-swap
  • Fattore di correzione di potenza attivo (A-PFC)
€ 497,99 EUR IVA esclusa
€ 607,55 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Prestazioni
Classe di efficienza 90% (Typical Load)
Correzione fattore di potenza Attivo
MTBF 65,000 Hours (25°C)
Potenza di uscita 200W
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Standard 120V Power Cords
Consumo energetico 60
Corrente di uscita 16.6A
Corrente ingresso 2.2A @ 115VAC / 1.2A @ 230VAC
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 110V-240V AC
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 5~90% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Larghezza prodotto 22.5 cm [8.9 in]
Lunghezza prodotto 21.2 cm [8.3 in]
Peso prodotto 1 kg [2.2 lb]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 69 mm [2.7 in]
Package Length 35.6 cm [14 in]
Package Width 21.4 cm [8.4 in]
Peso spedizione (confezione) 1.8 kg [3.9 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Modulo di potenza 200 W per ETCHS2U di ricambio

Certificazioni

Prodotti correlati

Chassis per convertitore media per montaggio in rack 2U da 20 slot per convertitore media in fibra ET Serie 2
ETCHS2U
Chassis per convertitore media per montaggio in rack 2U da 20 slot per convertitore media in fibra ET Serie 2

Consente di aggiungere uno chassis per convertitore multimediale non gestito da 20 slot al rack o all'armadio

€ 1.012,99 IVA esclusa
€ 1.235,85 IVA inclusa