StarTech.com

Adattatore Mini USB Bluetooth 2.1 - Adattatore di rete wireless EDR Classe 1

Consente di aggiungere Bluetooth 2.0 con funzionalità EDR a un computer mediante USB

ID prodotto: USBBT1EDR2

  • Conforme a Bluetooth v2.1 + EDR
  • Dispositivo di Classe 1 con raggio effettivo di 100 m
  • Fattore di forma ultracompatto
Ulteriori Informazioni
  • Supporto di EDR (Enhanced Data Rate) con velocità di trasferimento dati fino a 3 Mbps
  • Indicatore LED di batteria/standby
€ 19,99 EUR IVA esclusa
€ 24,39 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Configurazione antenna Chip Antenna
ID chipset CSR - BC0401PC08
Interfaccia USB 1.1
Standard del settore Bluetooth v2.1 + EDR
Prestazioni
Frequenza 2.4 GHz ISM
Intervallo di frequenza 100m (328ft)
Massima velocità di trasferimento dati 3 Mbps
Modulazione GFSK,p/4 DQPSK, 8DPSK
MTBF 12.000 ore
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - Bluetooth classe 1.0
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS® 10.6 - 10.9
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Porta USB disponibile
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione/Standby
Alimentazione
Consumo energetico 1W
Ambientale
Temperatura d'esercizio -10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
Umidità 75% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.7 cm [0.3 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Lunghezza prodotto 22 mm [0.9 in]
Peso prodotto 1 g [0 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 17.2 cm [6.8 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Peso spedizione (confezione) 75 g [2.6 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB a Bluetooth
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS® 10.6 - 10.9

Certificazioni